您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
HVC - 钢制伸缩导轨,完全伸长,双行程,提供可选附件(最大承重 3300 N,最大闭合长度 2000 mm)
Rollon
HEGRA RAIL
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/11_hegra_rail/hvc_asmtab.prj},{NB=HVC050-300},{INFO1=info1_hvc},{GUI=HVC},{DIM=50},{INFO=Catalogue},{L=300},{LX=300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1100,1200,1300,1400,1500},{CAX=50 %},{PPATH=hvc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
GUI
类型
ⁿ/ₐ
DIM
尺寸
ⁿ/ₐ
H
行程
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CRAD
C 0rad
[N]
CAX
C 0ax
[Ns]
NN
孔数量
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg]
HVC045-300
HVC 是全伸长伸缩导轨,由三个部件组成,提供不同...
HVC
45
300
100
0
1150
50 %
4
1.20
HVC050-300
HVC 是全伸长伸缩导轨,由三个部件组成,提供不同...
HVC
50
300
100
0
1400
50 %
4
1.52
HVC058-300
HVC 是全伸长伸缩导轨,由三个部件组成,提供不同...
HVC
58
300
100
0
2000
50 %
4
1.90
HVC075-300
HVC 是全伸长伸缩导轨,由三个部件组成,提供不同...
HVC
75
300
100
0
3200
50 %
4
2.75
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HGT - 钢、不锈钢或铝伸缩导轨,完全伸长,双行程,提供可选附件(最大承重 20000 N,最大闭合长度 2000 mm)
Rollon
24.11.2021
H1T - 钢、不锈钢或铝伸缩导轨,过伸长最大 200%,双行程,提供可选附件(最大承重 7500 N,最大闭合长度 2000 mm)
Rollon
24.11.2021
LTH - 钢制伸缩导轨,完全伸长(最大承重 3084 N,最大闭合长度 1500 mm)
Rollon
24.11.2021
LFS - 轻型伸缩导轨,完全伸长,可分离内部元件(最大承重 400 N,最大闭合长度 600 mm)
Rollon
05.12.2022
DEF - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道,螺纹孔(最大承重 15512 N,最大闭合长度 1970 mm)
Rollon
24.11.2021
DSS - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道(最大承重 25664 N,最大闭合长度 1970 mm)
Rollon
24.11.2021
LRS - 轻型伸缩导轨,部分和完全伸长(最大承重 3250 N,最大闭合长度 1500 mm)
Rollon
17.10.2023
H1C75 - 钢制伸缩导轨,过伸长最大 150%,双行程,提供可选附件(最大承重 1350 N,最大闭合长度 1500 mm)
Rollon
24.11.2021
SN - 钢制直线导轨,淬火辊道,多滑块(最大承重 10858 N,最大长度 2000 mm)
Rollon
24.11.2021
DEV - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道,埋头孔(最大承重 15512 N,最大闭合长度 1970 mm)
Rollon
24.11.2021
曲线(恒定半径) - 曲线导轨,恒定弯曲半径,径向滚珠轴承,不锈钢和淬火辊道(最大承重 2475 N,最大长度 4000 mm)
Rollon
05.12.2022
HTT - 钢、不锈钢或铝伸缩导轨,双行程,完全伸长,提供可选附件(最大承重 3300 N,最大闭合长度 2000 mm)
Rollon
24.11.2021
DEM - 钢制伸缩导轨,完全伸长 100%,淬火辊道,混合孔(最大承重 15512 N,最大闭合长度 1970 mm)
Rollon
24.11.2021
ASN - 钢制伸缩导轨,部分伸长 50%,淬火辊道,高承重(最大承重 88494 N,最大闭合长度 1970 mm)
Rollon
24.11.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表