您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
05B-1 (8 x 3,0 mm) - Plate wheels for simplex chain (DIN 8187 - ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Plate wheels
Simplex plate wheels
Powered by
CAD模型選擇
{sati/pignoni_e_corone/corone/corone_semplici/co05b_1.prj},{NB=CS04043},{CODE=CS04043},{P=8},{W=3},{DR=5},{R=8},{C=1},{H1=2.8},{Z=43},{DE=112.9},{DP=109.60},{D=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
H1
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
D
[mm]
CS04008
CS04008
8
3
5
8
1
2.8
8
24.0
20.90
6
CS04009
CS04009
8
3
5
8
1
2.8
9
26.6
23.39
6
CS04010
CS04010
8
3
5
8
1
2.8
10
29.2
25.89
8
CS04011
CS04011
8
3
5
8
1
2.8
11
31.7
28.39
8
CS04012
CS04012
8
3
5
8
1
2.8
12
34.2
30.91
8
CS04013
CS04013
8
3
5
8
1
2.8
13
36.7
33.42
8
CS04014
CS04014
8
3
5
8
1
2.8
14
39.2
35.95
8
CS04015
CS04015
8
3
5
8
1
2.8
15
41.7
38.48
8
CS04016
CS04016
8
3
5
8
1
2.8
16
44.3
41.01
8
CS04017
CS04017
8
3
5
8
1
2.8
17
46.8
43.53
8
CS04018
CS04018
8
3
5
8
1
2.8
18
49.3
46.07
8
CS04019
CS04019
8
3
5
8
1
2.8
19
51.9
48.61
8
CS04020
CS04020
8
3
5
8
1
2.8
20
54.4
51.14
8
CS04021
CS04021
8
3
5
8
1
2.8
21
57.0
53.67
8
CS04022
CS04022
8
3
5
8
1
2.8
22
59.5
56.21
8
CS04023
CS04023
8
3
5
8
1
2.8
23
62.0
58.75
8
CS04024
CS04024
8
3
5
8
1
2.8
24
64.6
61.29
8
CS04025
CS04025
8
3
5
8
1
2.8
25
67.5
63.83
8
CS04026
CS04026
8
3
5
8
1
2.8
26
69.5
66.37
10
CS04027
CS04027
8
3
5
8
1
2.8
27
72.2
68.91
10
CS04028
CS04028
8
3
5
8
1
2.8
28
74.8
71.45
10
CS04029
CS04029
8
3
5
8
1
2.8
29
77.3
73.99
10
CS04030
CS04030
8
3
5
8
1
2.8
30
79.8
76.53
10
CS04031
CS04031
8
3
5
8
1
2.8
31
82.4
79.08
10
CS04032
CS04032
8
3
5
8
1
2.8
32
84.9
81.61
10
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表