您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
SO 41821 - Reduction union for union body
SERTO
Brass M - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/01_messing_m/so_41821.prj},{NB=SO 41821-18-12 018.1800.580},{TYPE=SO 41821-18-12},{MATNR=018.1800.580},{DK2=18.00},{DK=12.00},{BAR=40},{M1=M16x1},{M2=M24x1.5},{SW1=19},{SW2=30},{L=35.5},{IK=8.0},{ZK=16.5},{EK=10.0},{KG=9.170},{NDM1=16.000},{P1=1.000},{NDM2=24.000},{P2=1.500},{WERKSTOFF=CW617N (Messing)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK2
[mm]
DK
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M1
Thread M
ⁿ/ₐ
M2
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
L
[mm]
IK
[mm]
ZK
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 41821-8-10 018.1820.08...
SO 41821-8-10
018.1820.083
8.00
10.00
125
M14x1
M12x1
17
17
34.0
7.0
14.0
6.5
4.310
CW617N (Messing)
SO 41821-10-4 018.1800.16...
SO 41821-10-4
018.1800.167
10.00
4.00
125
M10x1
M14x1
12
17
27.5
7.0
13.0
3.4
2.490
CW617N (Messing)
SO 41821-10-5 018.1800.17...
SO 41821-10-5
018.1800.170
10.00
5.00
125
M10x1
M14x1
12
17
27.5
7.0
13.0
4.0
2.455
CW617N (Messing)
SO 41821-10-6 018.1800.17...
SO 41821-10-6
018.1800.175
10.00
6.00
125
M10x1
M14x1
12
17
27.5
7.0
13.0
4.5
2.410
CW617N (Messing)
SO 41821-12-6 018.1800.21...
SO 41821-12-6
018.1800.215
12.00
6.00
100
M12x1
M16x1
14
19
29.5
7.0
14.5
4.5
3.390
CW617N (Messing)
SO 41821-12-8 018.1800.22...
SO 41821-12-8
018.1800.225
12.00
8.00
100
M12x1
M16x1
14
19
29.5
7.0
14.5
6.0
3.285
CW617N (Messing)
SO 41821-15-8 018.1800.40...
SO 41821-15-8
018.1800.400
15.00
8.00
40
M14x1
M20x1.5
17
24
33.5
8.0
15.5
6.5
6.140
CW617N (Messing)
SO 41821-15-10 018.1800.4...
SO 41821-15-10
018.1800.410
15.00
10.00
40
M14x1
M20x1.5
17
24
33.5
8.0
15.5
8.0
5.975
CW617N (Messing)
SO 41821-18-10 018.1800.5...
SO 41821-18-10
018.1800.575
18.00
10.00
40
M16x1
M24x1.5
19
30
35.5
8.0
16.5
8.5
9.455
CW617N (Messing)
SO 41821-18-12 018.1800.5...
SO 41821-18-12
018.1800.580
18.00
12.00
40
M16x1
M24x1.5
19
30
35.5
8.0
16.5
10.0
9.170
CW617N (Messing)
SO 41821-22-12 018.1800.7...
SO 41821-22-12
018.1800.730
22.00
12.00
25
M20x1.5
M28x1.5
24
36
39.0
8.0
18.5
10.0
15.470
CW617N (Messing)
SO 41821-22-13 018.1800.7...
SO 41821-22-13
018.1800.735
22.00
13.00
25
M20x1.5
M28x1.5
24
36
39.0
8.0
18.5
11.0
15.300
CW617N (Messing)
SO 41821-22-14 018.1800.7...
SO 41821-22-14
018.1800.740
22.00
14.00
25
M20x1.5
M28x1.5
24
36
39.0
8.0
18.5
12.0
15.080
CW617N (Messing)
SO 41821-22-15 018.1800.7...
SO 41821-22-15
018.1800.745
22.00
15.00
25
M20x1.5
M28x1.5
24
36
39.0
8.0
18.5
12.0
14.860
CW617N (Messing)
SO 41821-28-17 018.1800.8...
SO 41821-28-17
018.1800.868
28.00
17.00
16
M28x1.5
M36x2
32
41
50.0
10.0
22.5
15.0
25.940
CW617N (Messing)
SO 41821-28-18 018.1800.8...
SO 41821-28-18
018.1800.870
28.00
18.00
16
M28x1.5
M36x2
32
41
50.0
10.0
22.5
16.0
25.360
CW617N (Messing)
SO 41821-28-19 018.1800.8...
SO 41821-28-19
018.1800.875
28.00
19.00
16
M28x1.5
M36x2
32
41
50.0
10.0
22.5
16.0
25.340
CW617N (Messing)
SO 41821-28-22 018.1800.9...
SO 41821-28-22
018.1800.900
28.00
22.00
16
M28x1.5
M36x2
32
41
50.0
10.0
22.5
19.0
24.300
CW617N (Messing)
SO 41821-10-6,35 018.1800...
SO 41821-10-6,35
018.1800.177
10.00
6.35
125
M10x1
M14x1
12
17
27.5
7.0
13.0
4.5
2.365
CW617N (Messing)
SO 41821-15-9,52 018.1800...
SO 41821-15-9,52
018.1800.408
15.00
9.52
40
M14x1
M20x1.5
17
24
33.5
8.0
15.5
8.0
5.935
CW617N (Messing)
SO 41821-22-12,7 018.1800...
SO 41821-22-12,7
018.1800.732
22.00
12.70
25
M20x1.5
M28x1.5
24
36
39.0
8.0
18.5
11.0
15.325
CW617N (Messing)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表