您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
SO 53221 - Tee union with female adaptor SO 50030
SERTO
Stainless steel - unions
Powered by
CAD模型選擇
{serto/05_edelstahl/so_53221.prj},{NB=SO 53221-10-3/8-10 058.3201.280},{TYPE=SO 53221-10-3/8-10},{MATNR=058.3201.280},{DK=10.00},{G=G3/8},{DK3=10.00},{GX=16.662},{BAR=160},{M=M14x1},{NDM=14.000},{P=1.000},{SW1=17},{SW2=12},{SW3=22},{L1=32.0},{L2=35.5},{ZK1=20.5},{ZK2=23.5},{EK=8.5},{KG=10.720},{WERKSTOFF=1.4571 (Edelstahl)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
DK
[mm]
G
Thread G
ⁿ/ₐ
DK3
[mm]
BAR
Working pressure (PN)
[bar]
M
Thread M
ⁿ/ₐ
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
ZK1
[mm]
ZK2
[mm]
EK
[mm]
KG
Weight kg/100
[kg]
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
SO 53221-4-1/8-4 058.3201...
SO 53221-4-1/8-4
058.3201.040
4.00
G1/8
4.00
200
M10x1
12
9
14
24.0
29.0
16.0
19.0
3.5
4.820
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-5-1/8-5 058.3201...
SO 53221-5-1/8-5
058.3201.070
5.00
G1/8
5.00
200
M10x1
12
9
14
24.0
29.0
16.0
19.0
4.0
4.780
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-6-1/8-6 058.3201...
SO 53221-6-1/8-6
058.3201.100
6.00
G1/8
6.00
200
M10x1
12
9
14
24.0
29.0
16.0
19.0
4.5
4.680
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-6-1/4-6 058.3201...
SO 53221-6-1/4-6
058.3201.110
6.00
G1/4
6.00
200
M10x1
12
9
17
24.0
30.0
16.0
19.0
4.5
6.760
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-6-1/2-6 058.3201...
SO 53221-6-1/2-6
058.3201.125
6.00
G1/2
6.00
200
M10x1
12
9
27
24.0
33.0
16.0
19.0
4.5
10.800
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-8-1/8-8 058.3201...
SO 53221-8-1/8-8
058.3201.160
8.00
G1/8
8.00
200
M12x1
14
10
17
26.5
31.0
18.0
21.0
6.5
6.850
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-8-1/4-8 058.3201...
SO 53221-8-1/4-8
058.3201.170
8.00
G1/4
8.00
200
M12x1
14
10
17
26.5
33.0
18.0
22.0
6.5
6.440
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-8-3/8-8 058.3201...
SO 53221-8-3/8-8
058.3201.180
8.00
G3/8
8.00
200
M12x1
14
10
22
26.5
33.0
18.0
21.0
6.5
8.990
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-8-1/2-8 058.3201...
SO 53221-8-1/2-8
058.3201.190
8.00
G1/2
8.00
200
M12x1
14
10
27
26.5
35.0
18.0
21.0
6.5
11.990
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-10-1/4-10 058.32...
SO 53221-10-1/4-10
058.3201.270
10.00
G1/4
10.00
160
M14x1
17
12
17
32.0
34.5
20.5
23.5
8.5
8.540
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-10-3/8-10 058.32...
SO 53221-10-3/8-10
058.3201.280
10.00
G3/8
10.00
160
M14x1
17
12
22
32.0
35.5
20.5
23.5
8.5
10.720
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-10-1/2-10 058.32...
SO 53221-10-1/2-10
058.3201.285
10.00
G1/2
10.00
160
M14x1
17
12
27
32.0
37.5
20.5
23.5
8.5
14.070
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-12-1/4-12 058.32...
SO 53221-12-1/4-12
058.3201.380
12.00
G1/4
12.00
160
M16x1
19
14
19
33.5
35.5
21.5
24.5
8.5
11.290
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-12-3/8-12 058.32...
SO 53221-12-3/8-12
058.3201.390
12.00
G3/8
12.00
160
M16x1
19
14
22
33.5
36.5
21.5
24.5
9.5
12.210
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-12-1/2-12 058.32...
SO 53221-12-1/2-12
058.3201.400
12.00
G1/2
12.00
100
M16x1
19
14
27
33.5
37.5
21.5
23.5
9.5
17.200
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-14-1/2-14 058.32...
SO 53221-14-1/2-14
058.3201.540
14.00
G1/2
14.00
100
M20x1.5
24
17
27
38.5
42.0
24.5
28.0
12.0
21.520
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-15-1/4-15 058.32...
SO 53221-15-1/4-15
058.3201.528
15.00
G1/4
15.00
100
M20x1.5
24
17
24
38.5
35.5
24.5
25.5
11.5
18.140
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-15-1/2-15 058.32...
SO 53221-15-1/2-15
058.3201.590
15.00
G1/2
15.00
100
M20x1.5
24
17
27
38.5
42.0
24.5
28.0
13.0
21.040
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-16-1/2-16 058.32...
SO 53221-16-1/2-16
058.3201.630
16.00
G1/2
16.00
100
M24x1.5
30
22
30
42.0
45.0
26.5
31.0
14.0
33.480
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-18-1/2-18 058.32...
SO 53221-18-1/2-18
058.3201.730
18.00
G1/2
18.00
100
M24x1.5
30
22
30
42.0
45.0
26.5
31.0
15.0
32.380
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-6,35-1/8-6,35 05...
SO 53221-6,35-1/8-6,35
058.3201.140
6.35
G1/8
6.35
200
M10x1
12
9
14
24.0
29.0
16.0
19.0
4.5
4.640
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-9,52-1/4-9,52 05...
SO 53221-9,52-1/4-9,52
058.3201.210
9.52
G1/4
9.52
160
M14x1
17
12
17
32.0
34.5
20.5
23.5
8.0
8.600
1.4571 (Edelstahl)
SO 53221-13,5-1/2-13,5 05...
SO 53221-13,5-1/2-13,5
058.3201.514
13.50
G1/2
13.50
100
M20x1.5
24
17
27
38.5
42.0
24.5
28.0
12.0
21.820
1.4571 (Edelstahl)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表