您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 128 A - FN 533 - verzinkt blau - Lock washers, domed
SFS Group Schweiz AG
7 Sicherungselemente Stahl
Federringe
DIN 128 A
Spring steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/sicherungselemente_stahl/federringe/din_128_a/fs/din_128_a2k_fn533.prj},{NB=SFS FN 533 194662 Federring DIN 128 Federstahl verzinkt blau A12},{ARTNR=194662},{WERKSTOFF=Federstahl },{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=533},{D=12.000},{DA=12.700},{DW=21.100},{B=4.000},{H=2.100},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
DA
Transition diameter
[mm]
DW
Diameter of the bearing face
[mm]
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
SFS FN 533 112502 Federri...
112502
Federstahl
verzinkt blau
1000
533
3.000
3.400
6.200
1.300
0.700
SFS FN 533 112501 Federri...
112501
Federstahl
verzinkt blau
200
533
3.000
3.400
6.200
1.300
0.700
SFS FN 533 112507 Federri...
112507
Federstahl
verzinkt blau
1000
533
4.000
4.400
7.600
1.500
0.800
SFS FN 533 112506 Federri...
112506
Federstahl
verzinkt blau
200
533
4.000
4.400
7.600
1.500
0.800
SFS FN 533 112512 Federri...
112512
Federstahl
verzinkt blau
1000
533
5.000
5.400
9.200
1.800
1.000
SFS FN 533 112511 Federri...
112511
Federstahl
verzinkt blau
200
533
5.000
5.400
9.200
1.800
1.000
SFS FN 533 112519 Federri...
112519
Federstahl
verzinkt blau
1000
533
6.000
6.500
11.800
2.500
1.300
SFS FN 533 112518 Federri...
112518
Federstahl
verzinkt blau
200
533
6.000
6.500
11.800
2.500
1.300
SFS FN 533 112524 Federri...
112524
Federstahl
verzinkt blau
1000
533
8.000
8.500
14.800
3.000
1.600
SFS FN 533 112523 Federri...
112523
Federstahl
verzinkt blau
200
533
8.000
8.500
14.800
3.000
1.600
SFS FN 533 112532 Federri...
112532
Federstahl
verzinkt blau
1000
533
10.000
10.700
18.100
3.500
1.800
SFS FN 533 112531 Federri...
112531
Federstahl
verzinkt blau
100
533
10.000
10.700
18.100
3.500
1.800
SFS FN 533 112538 Federri...
112538
Federstahl
verzinkt blau
500
533
12.000
12.700
21.100
4.000
2.100
SFS FN 533 194662 Federri...
194662
Federstahl
verzinkt blau
100
533
12.000
12.700
21.100
4.000
2.100
SFS FN 533 307865 Federri...
307865
Federstahl
verzinkt blau
500
533
14.000
14.700
24.100
4.500
2.400
SFS FN 533 112542 Federri...
112542
Federstahl
verzinkt blau
100
533
14.000
14.700
24.100
4.500
2.400
SFS FN 533 112548 Federri...
112548
Federstahl
verzinkt blau
250
533
16.000
17.000
27.400
5.000
2.800
SFS FN 533 112547 Federri...
112547
Federstahl
verzinkt blau
100
533
16.000
17.000
27.400
5.000
2.800
SFS FN 533 307866 Federri...
307866
Federstahl
verzinkt blau
250
533
18.000
19.000
29.400
5.000
2.800
SFS FN 533 112549 Federri...
112549
Federstahl
verzinkt blau
100
533
18.000
19.000
29.400
5.000
2.800
SFS FN 533 112554 Federri...
112554
Federstahl
verzinkt blau
200
533
20.000
21.200
33.600
6.000
3.200
SFS FN 533 112553 Federri...
112553
Federstahl
verzinkt blau
100
533
20.000
21.200
33.600
6.000
3.200
SFS FN 533 307867 Federri...
307867
Federstahl
verzinkt blau
100
533
22.000
23.500
35.900
6.000
3.200
SFS FN 533 302572 Federri...
302572
Federstahl
verzinkt blau
50
533
22.000
23.500
35.900
6.000
3.200
SFS FN 533 307868 Federri...
307868
Federstahl
verzinkt blau
100
533
24.000
25.500
40.000
7.000
4.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表