您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
C96S XC11 - Dual Stroke Cylinder/Single Rod Type
SMC
bp2_standard_air_cylinder
CP96/C96 ISO Cylinder
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp2_standard_air_cylinder/cp96_c96/c96s_xc11_asmtab.prj},{NB=C96SF63-1+0-XC11(0_0)},{BORE=63},{A=32},{B=45},{D=20},{PL=16.5},{L12=8.0},{SW=17},{G=45.0},{BG=16},{L8=121},{VD=4},{VA=4},{WA=9.0},{WB=12.0},{WH=37},{ZZ=194},{ZY=259},{E=77},{R=56.5},{L2=24},{L9=5},{H=69},{E1=80},{TR=50},{AH=50},{AO=12},{AT=5.5},{AB=10.0},{SA=185},{XA=190},{TM=90},{TL=20},{TD=20},{UW=87},{L1=28},{XV=97.5},{Z=129.5},{RF=50},{TF=100},{FB=9},{E2=80},{UF=120},{W=25},{MF=12},{ZF=170},{UB=70},{CB=40},{CD=16},{L=20},{MR=16.0},{XD=190},{EB=90},{A1=7.0},{B1=4.5},{A2=11.0},{B2=8.5},{A3=1.0},{B3=0.0},{A4=5.0},{B4=2.5},{A5=7.5},{B5=5.0},{A6=1.0},{B6=0.0},{A7=4.0},{B7=1.5},{MOUNT=(F) Rod side flange},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{STROKEA=1},{STROKEBA=0},{POS=0},{BOOT=},{THREAD=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BORE
Bore size
[mm]
MOUNT
Mounting style
ⁿ/ₐ
C96SB32-1+0-XC11
32
(B) Basic
C96SL32-1+0-XC11
32
(L) Axial foot
C96SF32-1+0-XC11
32
(F) Rod side flange
C96SG32-1+0-XC11
32
(G) Head side flange
C96SC32-1+0-XC11
32
(C) Single clevis
C96SD32-1+0-XC11
32
(D) Double clevis
C96SB40-1+0-XC11
40
(B) Basic
C96SL40-1+0-XC11
40
(L) Axial foot
C96SF40-1+0-XC11
40
(F) Rod side flange
C96SG40-1+0-XC11
40
(G) Head side flange
C96SC40-1+0-XC11
40
(C) Single clevis
C96SD40-1+0-XC11
40
(D) Double clevis
C96SB50-1+0-XC11
50
(B) Basic
C96SL50-1+0-XC11
50
(L) Axial foot
C96SF50-1+0-XC11
50
(F) Rod side flange
C96SG50-1+0-XC11
50
(G) Head side flange
C96SC50-1+0-XC11
50
(C) Single clevis
C96SD50-1+0-XC11
50
(D) Double clevis
C96SB63-1+0-XC11
63
(B) Basic
C96SL63-1+0-XC11
63
(L) Axial foot
C96SF63-1+0-XC11
63
(F) Rod side flange
C96SG63-1+0-XC11
63
(G) Head side flange
C96SC63-1+0-XC11
63
(C) Single clevis
C96SD63-1+0-XC11
63
(D) Double clevis
C96SB80-1+0-XC11
80
(B) Basic
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表