您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
25A-CG1-Z - 气缸/标准型: 单杆双作用/二次电池对应系列
SMC Corporation
执行元件
标准型气缸
CG1 气缸
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cg1/25a_cg1_z_asmtab.prj},{NB=25A-CG1BN40-25Z(0_0_0)},{BORE=40},{LT=0.000},{FT=0.000},{MOUNT=(B) Basic},{MAGNET=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{SWSIGN=},{CUSHION=N},{THREAD1=},{STROKE=25},{POS=0},{ROD=},{BOOT=-},{BRACKET=},{RODB=},{STOP=0},{OMSC=},{THREAD2=0},{A=30},{AL=27.0},{B1=19},{C=26.0},{D=16},{E=25},{F=2},{H=50},{H1=8},{I=47},{NA=44.0},{TA=12},{TE=6.0},{TF=1.25},{TG=8.5},{E5=35},{F5=19},{MMN=14.000},{H5=70},{IJ=48},{JH=21.5},{JW=10.5},{L5=0.25 stroke},{WA=16},{WH=33.0},{L=0},{RR=0},{V=0},{L5X=0.25},{BR1=10.0},{BR2=5},{BR3=2.00},{PPATH=25a_cg1/assembly/25a_cg1_z_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BORE
缸径
[mm]
MOUNT
安装形式
ⁿ/ₐ
COM
注释
ⁿ/ₐ
25A-CG1BN20-25Z
20
(B) 基本型(带耳轴安装内螺纹)
-
25A-CG1ZN20-25Z
20
(Z) 基本型(无耳轴安装内螺纹)
-
25A-CG1LN20-25Z
20
(L) 轴向脚座型
-
25A-CG1FN20-25Z
20
(F) 杆侧法兰型
-
25A-CG1GN20-25Z
20
(G) 无杆侧法兰型
-
25A-CG1UN20-25Z
20
(U) 杆侧耳轴型
-
25A-CG1TN20-25Z
20
(T) 无杆侧耳轴型
-
25A-CG1DN20-25Z
20
(D) 耳环型
-
25A-CG1BN25-25Z
25
(B) 基本型(带耳轴安装内螺纹)
-
25A-CG1ZN25-25Z
25
(Z) 基本型(无耳轴安装内螺纹)
-
25A-CG1LN25-25Z
25
(L) 轴向脚座型
-
25A-CG1FN25-25Z
25
(F) 杆侧法兰型
-
25A-CG1GN25-25Z
25
(G) 无杆侧法兰型
-
25A-CG1UN25-25Z
25
(U) 杆侧耳轴型
-
25A-CG1TN25-25Z
25
(T) 无杆侧耳轴型
-
25A-CG1DN25-25Z
25
(D) 耳环型
-
25A-CG1BN32-25Z
32
(B) 基本型(带耳轴安装内螺纹)
-
25A-CG1ZN32-25Z
32
(Z) 基本型(无耳轴安装内螺纹)
-
25A-CG1LN32-25Z
32
(L) 轴向脚座型
-
25A-CG1FN32-25Z
32
(F) 杆侧法兰型
-
25A-CG1GN32-25Z
32
(G) 无杆侧法兰型
-
25A-CG1UN32-25Z
32
(U) 杆侧耳轴型
-
25A-CG1TN32-25Z
32
(T) 无杆侧耳轴型
-
25A-CG1DN32-25Z
32
(D) 耳环型
-
25A-CG1BN40-25Z
40
(B) 基本型(带耳轴安装内螺纹)
-
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
25A-CBG1/CDBG1 - 端锁气缸/二次电池对应系列
SMC Corporation
24.06.2024
25A-CQ2-Z/25A-CDQ2-Z - 薄型气缸/标准型:单杆双作用/二次电池对应系列
SMC Corporation
22.01.2024
CG1-Z/CDG1-Z - 气缸/标准型:单杆双作用
SMC Corporation
26.06.2024
CG - 摆动脚座 25A-对应
SMC Corporation
26.06.2024
25A-CM2-Z/25A-CDM2-Z - 气缸/标准型: 单杆双作用/二次电池对应系列
SMC Corporation
21.03.2024
25A-MB-Z/25A-MDB-Z - 气缸/单杆型/二次电池对应系列
SMC Corporation
18.01.2024
JA 标准品 - 浮动接头/标准型
SMC Corporation
26.06.2024
CBG1/CDBG1 - 端锁气缸
SMC Corporation
24.06.2024
CG5S Y - 双肘接头
SMC Corporation
26.06.2024
25A-JS - 浮动接头/不锈钢型/二次电池对应系列
SMC Corporation
01.06.2023
25A-CQ2-Z_long/25A-CDQ2-Z_long - 长行程/单杆双作用/二次电池对应系列
SMC Corporation
22.01.2024
AR-B - 减压阀
SMC Corporation
26.06.2024
CG - 摆动脚座
SMC Corporation
26.06.2024
【收敛品】: CG1/CDG1 - 气缸/标准型: 单杆双作用 :本产品已停止生产
SMC Corporation
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表