您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
Türkçe
English
RMBL Ø 16 - Medium duty die springs
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs US Series
Series RMBL
Powered by
CAD模型選擇
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_us_series/rmbl/rmbl_16_metric.prj},{NB=RMBL16-051(0)_1},{CODE=RMBL16-051},{DH=15.88},{DD=8.73},{LO=50.80},{RG=15.1},{SX=0.0},{S1=12.7},{F1=191},{S2=17.8},{F2=268},{S3=20.3},{F3=306},{SN=25.4},{BXH=2,80 x 1,90},{DE=15.88},{B=3.575},{H=1.900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
S1
Deflection for optimum life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Deflection for long life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Max. operating deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Max. deflection
[mm]
RMBL16-025
RMBL16-025
15.88
8.73
25.40
28.7
0
6.4
182
8.9
255
10.2
292
12.7
RMBL16-032
RMBL16-032
15.88
8.73
31.75
21.7
0
7.9
173
11.1
242
12.7
276
15.9
RMBL16-038
RMBL16-038
15.88
8.73
38.10
18.9
0
9.5
180
13.3
252
15.2
288
19.1
RMBL16-044
RMBL16-044
15.88
8.73
44.45
16.8
0
11.1
187
15.6
262
17.8
299
22.2
RMBL16-051
RMBL16-051
15.88
8.73
50.80
15.1
0
12.7
191
17.8
268
20.3
306
25.4
RMBL16-064
RMBL16-064
15.88
8.73
63.50
11.4
0
15.9
181
22.2
253
25.4
289
31.8
RMBL16-076
RMBL16-076
15.88
8.73
76.20
10.2
0
19.1
193
26.7
271
30.5
310
38.1
RMBL16-089
RMBL16-089
15.88
8.73
88.90
8.8
0
22.2
195
31.1
273
35.6
311
44.5
RMBL16-102
RMBL16-102
15.88
8.73
101.60
7.7
0
25.4
196
35.6
274
40.6
313
50.8
RMBL16-115
RMBL16-115
15.88
8.73
114.30
6.7
0
28.6
192
40.0
268
45.7
306
57.2
RMBL16-305
RMBL16-305
15.88
8.73
304.80
2.6
0
76.2
200
106.7
280
121.9
320
152.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表