您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CAF,CAFWK - 联轴器-十字型联轴器-大口径十字形止动螺丝固定型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
14-联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/n/lzq_755.prj},{NB=CAF70-22-22},{CODE=CAF},{TYPE=biaozhunkong},{MAT1=lvhejin},{MAT2=jusuoquan},{ENCL=zhidongluosi},{D=70},{D1=22},{ALT1=},{LDC=0.00},{RDC=0.0},{ALT2=},{D2=22},{D2Z3='','yishezhi RDC'},{ALT3=TJBZ},{ALT4=TJBZ},{D3=39.0},{L=77.0},{LL=25.0},{F=12.5},{M=M10},{MZ=10.0},{JGNJ=30},{RXNJ=80},{RXPJ=2},{RXPX=2},{JTNZGD=4800},{MAXSPEED=8000},{GXJ=40X10^-5},{RXZXZ=±0.8},{WEI=450},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603221059.html},{ZJTK=16.500},{LSKZJ=6.750},{ZJTH=15.000},{PPATH=szxlzq_755/szxlzq_756-zp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
毂 材质
ⁿ/ₐ
MAT2
调整环 材质
ⁿ/ₐ
ENCL
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
KLH
KLH(左轴)
ⁿ/ₐ
KRH
KRH(右轴)
ⁿ/ₐ
D3
d3
[mm]
L
[mm]
LL
ℓ
[mm]
F
[mm]
M
止动螺丝
ⁿ/ₐ
JGNJ
紧固扭矩
[N·m]
RXNJ
容许扭矩
[N·m]
RXPJ
容许偏角
[°]
RXPX
容许偏心
[mm]
JTNZGD
静态扭转刚度
[(N·m/rad)]
MAXSPEED
最高转速
[r/min]
GXJ
惯性矩
[kg·m²]
RXZXZ
容许轴向振幅
[mm]
WEI
重量
[g]
CAF44-14-14
CAF
标准孔
铝合金
聚缩醛
止动螺丝
44
0
0
22.5
46.0
15.0
7.5
M6
7
30
2
1
1500
12000
4X10^-5
±0.5
140
CAF55-18-18
CAF
标准孔
铝合金
聚缩醛
止动螺丝
55
0
0
28.0
57.0
19.0
9.5
M8
15
45
2
1.5
2800
10000
11X10^-5
±0.6
260
CAF70-22-22
CAF
标准孔
铝合金
聚缩醛
止动螺丝
70
0
0
39.0
77.0
25.0
12.5
M10
30
80
2
2
4800
8000
40X10^-5
±0.8
450
CAFWK44-14-14
CAFWK
带键槽孔 d2(单侧)
铝合金
聚缩醛
止动螺丝
44
0
0
22.5
46.0
15.0
7.5
M6
7
30
2
1
1500
12000
4X10^-5
±0.5
140
CAFWK55-18-18
CAFWK
带键槽孔 d2(单侧)
铝合金
聚缩醛
止动螺丝
55
0
0
28.0
57.0
19.0
9.5
M8
15
45
2
1.5
2800
10000
11X10^-5
±0.6
260
CAFWK70-22-22
CAFWK
带键槽孔 d2(单侧)
铝合金
聚缩醛
止动螺丝
70
0
0
39.0
77.0
25.0
12.5
M10
30
80
2
2
4800
8000
40X10^-5
±0.8
450
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表