您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DAJRKR,DAJRS,DAJTKR,DAJRZR,DAJRSS,DAJYK,DAJYS,DAJYKR,DAJTS - 定位销-小头小口径型-公差固定·平头型/球面型/锥头R型/锥头型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
20-定位销-夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1065.prj},{NB=DAJRSS1-L3-P0.9-B1.5},{CODE=DAJRSS},{TYPE=gong gu ding},{SHA=qiu},{MTA=SUS440C},{HRD=-},{SUR=-},{D=1.0},{DX=[1.0:2.0/0.1]},{DTOL=0/-0.005},{R=-},{RX=0.0},{L=3.0},{P=0.9},{PX=[0.9:$D./0.1)},{PTOL=0/-0.01},{B=1.5},{BX1=[$BX3.:10.0/0.5]},{E=0.0},{EX=0},{ZJGCN=},{ZJGDB=},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1534592717296.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHA
形状
ⁿ/ₐ
MTA
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
PTOL
P公差
[mm]
DAJRKR1-L3-P0.9-B1.5
DAJRKR
小头小口径型·公差固定型
平头型
SKS3
淬火硬度48~56HRC
-
0/-0.005
-
0/-0.01
DAJRKR2.1-L3-P1.9-B2
DAJRKR
小头小口径型·公差固定型
平头型
SKS3
淬火硬度48~56HRC
-
0/-0.005
-
0/-0.01
DAJRS1-L3-P0.9-B1.5
DAJRS
小头小口径型·公差固定型
平头型
SUS304
-
-
0/-0.005
-
0/-0.01
DAJRS2.1-L3-P1.9-B2
DAJRS
小头小口径型·公差固定型
平头型
SUS304
-
-
0/-0.005
-
0/-0.01
DAJTKR1-L3-P0.9-B1.5
DAJTKR
小头小口径型·公差固定型
球面型
SKS3
淬火硬度48~56HRC
-
0/-0.005
-
0/-0.01
DAJTKR2.1-L3-P1.9-B2
DAJTKR
小头小口径型·公差固定型
球面型
SKS3
淬火硬度48~56HRC
-
0/-0.005
-
0/-0.01
DAJRZR1-L3-P0.9-B1.5
DAJRZR
小头小口径型·公差固定型
球面型
SKD61
淬火硬度38~50HRC
SR部研磨
0/-0.005
-
0/-0.01
DAJRZR2.1-L3-P1.9-B2
DAJRZR
小头小口径型·公差固定型
球面型
SKD61
淬火硬度38~50HRC
SR部研磨
0/-0.005
-
0/-0.01
DAJRSS1-L3-P0.9-B1.5
DAJRSS
小头小口径型·公差固定型
球面型
SUS440C
-
-
0/-0.005
-
0/-0.01
DAJRSS2.1-L3-P1.9-B2
DAJRSS
小头小口径型·公差固定型
球面型
SUS440C
-
-
0/-0.005
-
0/-0.01
DAJYK1-L3-P0.9-B3
DAJYK
小头小口径型·公差固定型
锥头R型
SKS3
淬火硬度48~56HRC
-
0/-0.005
0.2
0/-0.01
DAJYK2.1-L3-P1.9-B4
DAJYK
小头小口径型·公差固定型
锥头R型
SKS3
淬火硬度48~56HRC
-
0/-0.005
0.4
0/-0.01
DAJYS1-L3-P0.9-B3
DAJYS
小头小口径型·公差固定型
锥头R型
SUS304
-
-
0/-0.005
0.2
0/-0.01
DAJYS2.1-L3-P1.9-B4
DAJYS
小头小口径型·公差固定型
锥头R型
SUS304
-
-
0/-0.005
0.4
0/-0.01
DAJYKR1-L3-P0.9-B2-E0.5
DAJYKR
小头小口径型·公差固定型
锥头型
SKS3
淬火硬度48~56HRC
-
0/-0.005
-
0/-0.01
DAJYKR2.1-L3-P1.9-B2-E0.5
DAJYKR
小头小口径型·公差固定型
锥头型
SKS3
淬火硬度48~56HRC
-
0/-0.005
-
0/-0.01
DAJTS1-L3-P0.9-B2-E0.5
DAJTS
小头小口径型·公差固定型
锥头型
SUS304
-
-
0/-0.005
-
0/-0.01
DAJTS2.1-L3-P1.9-B2-E0.5
DAJTS
小头小口径型·公差固定型
锥头型
SUS304
-
-
0/-0.005
-
0/-0.01
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表