您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
EBLBR,EBKTR,EBLBL,EBKTL - 螺帽
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
29-螺丝-螺帽
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t8/eblbr1590.prj},{NB=EBLBL24},{CODE=EBLBL},{VI=JIS 1Z},{TRS=zlw},{MAT=SWCH},{SUR=gsygzcl},{M=24.0},{P=3.00},{B=36.0},{EE=41.6},{T=19.0},{T1=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
VI
种类
ⁿ/ₐ
TRS
选择螺纹
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
[mm]
P
(粗牙螺距)
[mm]
B
[mm]
EE
e
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
EBLBR2
EBLBR
JIS 1种
右螺纹
SWRCH/SWCH
铬酸盐光泽处理
2.0
0.40
4.0
4.6
1.6
0.0
EBLBR2.5
EBLBR
JIS 1种
右螺纹
SWRCH/SWCH
铬酸盐光泽处理
2.5
0.45
5.0
5.8
2.0
0.0
EBLBR2.6
EBLBR
JIS 1种
右螺纹
SWRCH/SWCH
铬酸盐光泽处理
2.6
0.45
5.0
5.8
2.0
0.0
EBLBR3
EBLBR
JIS 1种
右螺纹
SWRCH/SWCH
铬酸盐光泽处理
3.0
0.50
5.5
6.4
2.4
0.0
EBLBR4
EBLBR
JIS 1种
右螺纹
SWRCH/SWCH
铬酸盐光泽处理
4.0
0.70
7.0
8.1
3.2
0.0
EBLBR5
EBLBR
JIS 1种
右螺纹
SWRCH/SWCH
铬酸盐光泽处理
5.0
0.80
8.0
9.2
4.0
0.0
EBLBR6
EBLBR
JIS 1种
右螺纹
SWRCH/SWCH
铬酸盐光泽处理
6.0
1.00
10.0
11.5
5.0
0.0
EBLBR8
EBLBR
JIS 1种
右螺纹
SWRCH/SWCH
铬酸盐光泽处理
8.0
1.25
13.0
15.0
6.5
0.0
EBLBR10
EBLBR
JIS 1种
右螺纹
SWRCH/SWCH
铬酸盐光泽处理
10.0
1.50
17.0
19.6
8.0
0.0
EBLBR12
EBLBR
JIS 1种
右螺纹
SWRCH/SWCH
铬酸盐光泽处理
12.0
1.75
19.0
21.9
10.0
0.0
EBLBR16
EBLBR
JIS 1种
右螺纹
SWRCH/SWCH
铬酸盐光泽处理
16.0
2.00
24.0
27.7
13.0
0.0
EBLBR20
EBLBR
JIS 1种
右螺纹
SWRCH/SWCH
铬酸盐光泽处理
20.0
2.50
30.0
34.6
16.0
0.0
EBLBR24
EBLBR
JIS 1种
右螺纹
SWRCH/SWCH
铬酸盐光泽处理
24.0
3.00
36.0
41.6
19.0
0.0
EBLBL2
EBLBL
JIS 1种
左螺纹
SWCH
铬酸盐光泽处理
2.0
0.40
4.0
4.6
1.6
0.0
EBLBL2.5
EBLBL
JIS 1种
左螺纹
SWCH
铬酸盐光泽处理
2.5
0.45
5.0
5.8
2.0
0.0
EBLBL2.6
EBLBL
JIS 1种
左螺纹
SWCH
铬酸盐光泽处理
2.6
0.45
5.0
5.8
2.0
0.0
EBLBL3
EBLBL
JIS 1种
左螺纹
SWCH
铬酸盐光泽处理
3.0
0.50
5.5
6.4
2.4
0.0
EBLBL4
EBLBL
JIS 1种
左螺纹
SWCH
铬酸盐光泽处理
4.0
0.70
7.0
8.1
3.2
0.0
EBLBL5
EBLBL
JIS 1种
左螺纹
SWCH
铬酸盐光泽处理
5.0
0.80
8.0
9.2
4.0
0.0
EBLBL6
EBLBL
JIS 1种
左螺纹
SWCH
铬酸盐光泽处理
6.0
1.00
10.0
11.5
5.0
0.0
EBLBL8
EBLBL
JIS 1种
左螺纹
SWCH
铬酸盐光泽处理
8.0
1.25
13.0
15.0
6.5
0.0
EBLBL10
EBLBL
JIS 1种
左螺纹
SWCH
铬酸盐光泽处理
10.0
1.50
17.0
19.6
8.0
0.0
EBLBL12
EBLBL
JIS 1种
左螺纹
SWCH
铬酸盐光泽处理
12.0
1.75
19.0
21.9
10.0
0.0
EBLBL16
EBLBL
JIS 1种
左螺纹
SWCH
铬酸盐光泽处理
16.0
2.00
24.0
27.7
13.0
0.0
EBLBL20
EBLBL
JIS 1种
左螺纹
SWCH
铬酸盐光泽处理
20.0
2.50
30.0
34.6
16.0
0.0
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Reference 64505 - Plain washer large type NFE 25514 - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
HDNEF,HDEKF,HDPTF,HDSEF,HDACLB,HDNES,HDEKS,HDPTS,HDSTS,HDADLB, - 支柱-圆形支柱-两端...
仕瑞达3D电子目录
09.09.2022
J NUT - 杆端螺母
SMC Corporation
26.06.2024
EBSTRC,EBSTRCS - 紧凑型螺帽
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
NUT-HEX - Hexagon Nuts
Misumi
08.06.2021
201122 - NUT
FOR Fittings
06.06.2024
EBTFL,EBTFLS - 全长指定螺帽
仕瑞达3D电子目录
09.09.2022
EBUUTZ,EBUUTKZ,EBUUTSZ - U型螺帽
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
CAA143-CAA148 - 螺帽
远东卓越FA
18.06.2024
Y5-M - Hex Nuts - Stainless Steel DIN 1.4305
WMBerg
06.06.2023
K1145 - Mutter
KIPP USA
11.06.2024
MF-16 - Nut for zinc-plated steel rod
Univer
28.06.2016
Nut - Stainless steel
AIRWORK
27.06.2022
Nut - Stainless steel
CY.PAG
14.05.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表