您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HEPHAW,HEPHAX - 丝杆活动型-中轻载型-脚轮
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
36-脚轮
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t96/jiaolun_1755_2_asmtab.prj},{NB=HEPHAW125-RC},{CODE=HEPHAW},{TYPE1=Screw rod movable type},{MAT1=Q235A},{SUR1=Galvanized},{BBA=-},{CODE2=RC},{WHEMAT=rubber},{COLOR=grey},{WHE=Double bearing},{D=125},{H=158},{F=32},{M=M20},{L=40},{R=97.5},{LOAD=160},{WEI=1.15},{PPATH=jiaolun_1755-2/jiaolun_1755_2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
支架类型
ⁿ/ₐ
MAT1
支架材料
ⁿ/ₐ
SUR1
支架表面处理
ⁿ/ₐ
BBA
支架刹车形式
ⁿ/ₐ
CODE2
轮部代号
ⁿ/ₐ
WHEMAT
轮部材质
ⁿ/ₐ
COLOR
轮部颜色
ⁿ/ₐ
WHE
轮部轴承
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
LOAD
容许载荷
[kg]
WEI
参考重量
[kg]
HEPHAW100-UH
HEPHAW
丝杆活动型
Q235A
镀锌
-
UH
聚氨酯
黑色
双轴承
100
134
29
M20
40
80.0
120
1.01
HEPHAW100-RC
HEPHAW
丝杆活动型
Q235A
镀锌
-
RC
橡胶
灰色
双轴承
100
134
34
M20
40
80.0
120
0.89
HEPHAW125-RC
HEPHAW
丝杆活动型
Q235A
镀锌
-
RC
橡胶
灰色
双轴承
125
158
32
M20
40
97.5
160
1.15
HEPHAX100-UH
HEPHAX
丝杆活动型
Q235A
镀锌
塑料双刹
UH
聚氨酯
黑色
双轴承
100
134
29
M20
40
80.0
120
1.21
HEPHAX100-RC
HEPHAX
丝杆活动型
Q235A
镀锌
塑料双刹
RC
橡胶
灰色
双轴承
100
134
34
M20
40
80.0
120
1.09
HEPHAX125-RC
HEPHAX
丝杆活动型
Q235A
镀锌
塑料双刹
RC
橡胶
灰色
双轴承
125
158
32
M20
40
97.5
160
1.35
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表