您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
sprocket25B - 鏈輪-25B
TOHATSU伍全企業股份有限公司
自動化標準零件
鏈輪鏈條
鏈輪
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/automation_standard_parts/chain_sprocket/sprocket/sprocket25b.prj},{NB=PS25B-24-8},{ROHS=YES},{TYPE=PS},{T=24},{D=8},{D1=52},{DH=30},{DM=0},{L=18},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
ANSINO
鏈條編號
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
ST
表面處理
ⁿ/ₐ
T
齒數
ⁿ/ₐ
D
公差H8
[mm]
PS25B-9-6
PS25B-9-6
YES
25
S45C
齒面焠火
9
6
PS25B-10-6
PS25B-10-6
YES
25
S45C
齒面焠火
10
6
PS25B-11-6
PS25B-11-6
YES
25
S45C
齒面焠火
11
6
PS25B-12-6
PS25B-12-6
YES
25
S45C
齒面焠火
12
6
PS25B-13-6
PS25B-13-6
YES
25
S45C
齒面焠火
13
6
PS25B-14-6
PS25B-14-6
YES
25
S45C
齒面焠火
14
6
PS25B-15-6
PS25B-15-6
YES
25
S45C
齒面焠火
15
6
PS25B-16-6
PS25B-16-6
YES
25
S45C
齒面焠火
16
6
PS25B-17-6
PS25B-17-6
YES
25
S45C
齒面焠火
17
6
PS25B-18-6
PS25B-18-6
YES
25
S45C
齒面焠火
18
6
PS25B-19-6
PS25B-19-6
YES
25
S45C
齒面焠火
19
6
PS25B-20-8
PS25B-20-8
YES
25
S45C
齒面焠火
20
8
PS25B-21-8
PS25B-21-8
YES
25
S45C
齒面焠火
21
8
PS25B-22-8
PS25B-22-8
YES
25
S45C
齒面焠火
22
8
PS25B-23-8
PS25B-23-8
YES
25
S45C
齒面焠火
23
8
PS25B-24-8
PS25B-24-8
YES
25
S45C
齒面焠火
24
8
PS25B-25-8
PS25B-25-8
YES
25
S45C
齒面焠火
25
8
PS25B-26-8
PS25B-26-8
YES
25
S45C
齒面焠火
26
8
PS25B-27-8
PS25B-27-8
YES
25
S45C
齒面焠火
27
8
PS25B-28-8
PS25B-28-8
YES
25
S45C
齒面焠火
28
8
PS25B-29-8
PS25B-29-8
YES
25
S45C
齒面焠火
29
8
PS25B-30-8
PS25B-30-8
YES
25
S45C
齒面焠火
30
8
PS25B-31-8
PS25B-31-8
YES
25
S45C
齒面焠火
31
8
PS25B-32-8
PS25B-32-8
YES
25
S45C
齒面焠火
32
8
PS25B-33-8
PS25B-33-8
YES
25
S45C
齒面焠火
33
8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
sprocket40B - 鏈輪-40B
TOHATSU伍全企業股份有限公司
21.06.2024
FL6 _ _ ZZ, FL6 _ _ AZZ, SFL6 _ _ ZZ, SFL6 _ _ AZZ, MFL1 _ _ ZZ, SMFL1 _ _ ...
Misumi
29.05.2023
System Bea 12B-1 - Sprockets for roller chains ''System Bea'' - DIN 8187 - ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
SB-Einfach-Kettenrad - 5/8 x 3/8““, aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 818...
Ketten Fuchs
22.09.2021
SP25B, BSP25B, SSP25B - Sprocket 25B
Misumi
14.07.2023
2040B - Un-finished
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
Kettenradscheibe - 5/8 x 3/8" aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - IS...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Taper-Kettenrad - 5/8 x 3/8", aus Stahl. für Rollenkette nach DIN 8187 - IS...
Ketten Fuchs
22.09.2021
CD21C - Sprocket / chain 40 series
HEFA
14.06.2024
VLF02_VLF11 - Sprocket ??¡§¡§40 Series
怡合达3D电子图库
09.05.2024
22264 - Sprockets single 3/4" x 7/16" DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
EP Sprocket
KANA (片山链条株式会社)
27.06.2023
C-SPB20B - Economy Sprocket20B
Misumi
29.05.2023
CE35B,CEB35B,CES35B - Sprocket-35B series
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表