您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
sprocket50B - 鏈輪-50B
TOHATSU伍全企業股份有限公司
自動化標準零件
鏈輪鏈條
鏈輪
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/automation_standard_parts/chain_sprocket/sprocket/sprocket50b.prj},{NB=PS50B-24-15},{ROHS=YES},{TYPE=PS},{T=24},{D=15},{DMIN=15},{DMAX=47},{D1=130},{DH=70},{DM=0},{L=35},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
ANSINO
鏈條編號
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
ST
表面處理
ⁿ/ₐ
T
齒數
ⁿ/ₐ
PS50B-9-12
PS50B-9-12
YES
50
S45C
齒面焠火
9
PS50B-10-12
PS50B-10-12
YES
50
S45C
齒面焠火
10
PS50B-11-12
PS50B-11-12
YES
50
S45C
齒面焠火
11
PS50B-12-12
PS50B-12-12
YES
50
S45C
齒面焠火
12
PS50B-13-12
PS50B-13-12
YES
50
S45C
齒面焠火
13
PS50B-14-12
PS50B-14-12
YES
50
S45C
齒面焠火
14
PS50B-15-12
PS50B-15-12
YES
50
S45C
齒面焠火
15
PS50B-16-12
PS50B-16-12
YES
50
S45C
齒面焠火
16
PS50B-17-15
PS50B-17-15
YES
50
S45C
齒面焠火
17
PS50B-18-15
PS50B-18-15
YES
50
S45C
齒面焠火
18
PS50B-19-15
PS50B-19-15
YES
50
S45C
齒面焠火
19
PS50B-20-15
PS50B-20-15
YES
50
S45C
齒面焠火
20
PS50B-21-15
PS50B-21-15
YES
50
S45C
齒面焠火
21
PS50B-22-15
PS50B-22-15
YES
50
S45C
齒面焠火
22
PS50B-23-15
PS50B-23-15
YES
50
S45C
齒面焠火
23
PS50B-24-15
PS50B-24-15
YES
50
S45C
齒面焠火
24
PS50B-25-15
PS50B-25-15
YES
50
S45C
齒面焠火
25
PS50B-26-15
PS50B-26-15
YES
50
S45C
齒面焠火
26
PS50B-27-15
PS50B-27-15
YES
50
S45C
齒面焠火
27
PS50B-28-15
PS50B-28-15
YES
50
S45C
齒面焠火
28
PS50B-29-15
PS50B-29-15
YES
50
S45C
齒面焠火
29
PS50B-30-15
PS50B-30-15
YES
50
S45C
齒面焠火
30
PS50B-31-15
PS50B-31-15
YES
50
S45C
齒面焠火
31
PS50B-32-18
PS50B-32-18
YES
50
S45C
齒面焠火
32
PS50B-33-18
PS50B-33-18
YES
50
S45C
齒面焠火
33
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
sprocket60B - 鏈輪-60B
TOHATSU伍全企業股份有限公司
21.06.2024
SP50B, BSP50B, SSP50B - Sprockets - 50B Series - Mounting Hole Type
Misumi
30.06.2021
C-SPA50B - Economy Sprocket50
Misumi
29.05.2023
CD21A - Sprocket / chain 25 series
HEFA
14.06.2024
FBN50B - Finished bore
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
10B-1 (15,875 x 9,65 mm) - Sprockets for simplex, chain to: DIN 8187 - ISO/...
Sati
11.11.2022
3-Phase Motor
Sumitomo Heavy Industries, Ltd. PTC Group
07.12.2023
PCS75H - Chain sprocket with hardened teeth, Pitch 19.05mm (DIN12B-1) , Rol...
HPC
03.08.2023
Kettenradscheibe - 3/4 x 7/16" aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - I...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Sprockets simplex 5/8"x3/8" (10 B-1)
Haberkorn
19.07.2021
22250 - Sprockets single 1“ x 17.02 mm DIN ISO 606, ready to install
norelem
26.06.2024
Duplex sprockets 10B-2 for taper bushes - Sprockets for taper bushes - DIN ...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
06B-1 (9,525 x 5,72 mm) - Sprockets with hardened teeth (45 ÷ 55 HRC)
Sati
11.11.2022
Duplex cast iron sprockets 10B-2 - Cast iron sprocketes for roller chains -...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表