您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
English
1.10 - S-BEND
VDL
PVC-U fitting program metric
Powered by
CAD模型選擇
{vdl/1_pvc_fittign_programe/110_s_bend.prj},{NB=1.10.032_(mechanical_high)},{CNSORDERNO=1.10.032},{LODDEST=mechanical},{LODLEVEL=high},{D=32},{B=25},{Z1=35},{Z2=57},{Z3=60},{PN=10},{VERP=150},{CNSQUANTITY=150},{CNSMASSEXACT=72},{INFO=PDF},{WAND=5.0},{KU=46.500},{U1=44.974},{U2=131.926},{PSTOL=0.001},{Z=35},{T=57},{V=60},{DOUT=38},{L=177},{H=98},{PART1=10.150},{PART2=3.000},{PART3=26.243},{PART4=147.756},{PART5=176.999},{PART6=150.756},{PART7=41.540}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
B
Length
[mm]
Z1
Length
[mm]
Z2
Length
[mm]
Z3
Height
[mm]
PN
Nominal pressure
[bar]
CNSQUANTITY
Packing number
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[g]
PART1
[mm]
PART2
[mm]
PART3
[mm]
PART4
[mm]
PART5
[mm]
PART6
[mm]
PART7
[mm]
1.10.032
1.10.032
32
25
35
57
60
10
150
72
10.150
3.000
26.243
147.756
176.999
150.756
41.540
1.10.040
1.10.040
40
30
40
63
60
10
150
120
11.050
3.500
31.450
168.050
203.000
171.550
39.100
1.10.050
1.10.050
50
35
50
55
85
10
80
166
4.250
3.500
36.450
185.052
225.210
188.552
19.738
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
2.25 - ELBOW 90°
VDL
08.03.2023
1.30 - REDUCING SOCKET
VDL
23.02.2023
5.25 - TUBE CLIP
VDL
23.02.2023
1.03 - 4-D RADIUS BEND 90°
VDL
08.03.2023
2.20 - BEND 90°
VDL
23.02.2023
2.01 - TEE 90°
VDL
24.04.2023
2.29 - ELBOW 90°
VDL
23.02.2023
1.15/1.16 - BEND 45°
VDL
23.02.2023
3.30 - ADAPTOR NIPPLE
VDL
23.02.2023
6.15 - BALL VALVE TYPE: DIL
VDL
08.03.2023
2.09 A - Y-ELBOW
VDL
23.02.2023
3.77 - END PART
VDL
23.02.2023
3.95 - VICTAULIC® TRANSITION SOCKET
VDL
23.02.2023
2.30 - ELBOW 45°
VDL
08.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表