您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
English
9.71 - PP STEEL FLANGE
VDL
PE100
Powered by
CAD模型選擇
{vdl/8_pe100/9_71_steel_flange.prj},{NB=9.71.125},{CNSORDERNO=9.71.125},{DIA=125},{DN=100},{D1=135},{D2=180},{D3=220},{Z=20},{NXD=8x18},{PN=16},{CNSQUANTITY=10},{INFO=PDF},{N=8},{D=18}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DIA
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
Z
Thickness
[mm]
NXD
NxD
ⁿ/ₐ
PN
Nominal pressure
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing number
ⁿ/ₐ
9.71.020
9.71.020
20
15
28
65
95
12
4x14
16
20
9.71.025
9.71.025
25
20
34
75
105
12
4x14
16
20
9.71.032
9.71.032
32
25
42
85
115
16
4x14
16
15
9.71.040
9.71.040
40
32
51
100
140
18
4x18
16
10
9.71.050
9.71.050
50
40
62
110
150
18
4x18
16
10
9.71.063
9.71.063
63
50
78
125
165
18
4x18
16
15
9.71.075
9.71.075
75
65
92
145
185
18
4x18
16
15
9.71.090
9.71.090
90
80
108
160
200
20
8x18
16
10
9.71.091
9.71.091
90
80
110
160
200
20
8x18
16
10
9.71.110
9.71.110
110
100
128
180
220
20
8x18
16
10
9.71.111
9.71.111
110
100
133
180
220
20
8x18
16
10
9.71.125
9.71.125
125
100
135
180
220
20
8x18
16
10
9.71.126
9.71.126
125
125
150
210
250
24
8x18
16
10
9.71.140
9.71.140
140
125
158
210
250
24
8x18
16
1
9.71.141
9.71.141
140
125
167
210
250
24
8x18
16
1
9.71.160
9.71.160
160
150
178
240
285
24
8x22
16
1
9.71.180
9.71.180
180
150
188
240
285
24
8x22
16
1
9.71.200
9.71.200
200
200
235
295
340
27
8x22
16
1
9.71.225
9.71.225
225
200
238
295
340
27
8x22
16
1
9.71.250
9.71.250
250
250
288
350
395
30
12x22
16
1
9.71.280
9.71.280
280
250
294
350
395
30
12x22
16
1
9.71.315
9.71.315
315
300
338
400
445
34
12x22
16
1
9.71.355
9.71.355
355
350
376
460
515
40
16x22
16
1
9.71.400
9.71.400
400
400
430
515
574
40
16x22
16
1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
5113 - REDUCER LONG SDR11
VDL
23.02.2023
5119 - FLANGE ADAPTOR LONG SDR11
VDL
23.02.2023
3.72 C - FLANGE ADAPTOR
VDL
08.03.2023
5105 - ELBOW 90° LONG SDR11
VDL
23.02.2023
3.92 - REDUCING SOCKET INSERT
VDL
08.03.2023
3.72 A - BACKING FLANGE
VDL
08.03.2023
5119 - FLANGE ADAPTOR LONG SDR17
VDL
23.02.2023
5119 - FLANGE ADAPTOR BUTTERFLY VALVE SDR17
VDL
23.02.2023
5119 - FLANGE ADAPTOR BUTTERFLY VALVE SDR11
VDL
23.02.2023
5888 - RUBBER WASHER
VDL
23.02.2023
173 - E-Coupler
agru
10.10.2022
6.78 - BUTTERFLY VALVE
VDL
23.02.2023
3.05 - REDUCING BUSH
VDL
08.03.2023
Typ 1.2-701 - Short stub with lapped flange DIN 2673 / EN 1092-1 Typ 34+04 ...
Springmann
02.09.2013
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表