您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
插入式可调节弯头EVW,螺旋式 - 备件,预安装有套管,管道侧有切割环连接装置
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
带套管的可调节管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/6_einst_verschr_rohr/einst_winkel_verschr_einsteck_02.prj},{NB=0158472007},{DT=1.000},{VK=24-SWEC-L42},{BZ=0158472007},{INFO=Katalog},{REIHE1=L 42},{D1=42.000},{PN=PN 160},{L1=63},{L2=40.0},{L5=56.0},{SW2=50},{R=12.000},{X=16.000},{Y=27.000},{SW3=60},{FORM=EVW},{PAGE=133},{KONUSD=42.000},{KONUST=11.000},{KONUSAD=45.000},{KGEW=M52x2},{D3H=17.000},{D3H1=12.000},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{I1=16.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=36.000},{H=24.000},{RAL1=30.500},{RAL2=23.000},{BOHRD=35.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PN
压力
[bar]
FORM
ⁿ/ₐ
0158022007
24-SWEC-L6
0158022007
L 6
PN 315
EVW
0158072007
24-SWEC-L8
0158072007
L 8
PN 315
EVW
0158122007
24-SWEC-L10
0158122007
L 10
PN 315
EVW
0158172007
24-SWEC-L12
0158172007
L 12
PN 315
EVW
0158222007
24-SWEC-L15
0158222007
L 15
PN 315
EVW
0158272007
24-SWEC-L18
0158272007
L 18
PN 315
EVW
0158322007
24-SWEC-L22
0158322007
L 22
PN 160
EVW
0158372007
24-SWEC-L28
0158372007
L 28
PN 160
EVW
0158422007
24-SWEC-L35
0158422007
L 35
PN 160
EVW
0158472007
24-SWEC-L42
0158472007
L 42
PN 160
EVW
0158522007
24-SWEC-S6
0158522007
S 6
PN 630
EVW
0158572007
24-SWEC-S8
0158572007
S 8
PN 630
EVW
0158622007
24-SWEC-S10
0158622007
S 10
PN 630
EVW
0158672007
24-SWEC-S12
0158672007
S 12
PN 630
EVW
0158722007
24-SWEC-S14
0158722007
S 14
PN 630
EVW
0158772007
24-SWEC-S16
0158772007
S 16
PN 400
EVW
0158822007
24-SWEC-S20
0158822007
S 20
PN 400
EVW
0158872007
24-SWEC-S25
0158872007
S 25
PN 400
EVW
0158922007
24-SWEC-S30
0158922007
S 30
PN 400
EVW
0158972007
24-SWEC-S38
0158972007
S 38
PN 315
EVW
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表