您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YGC61 86 - 大头平头定位销·标准型·P尺寸指定
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ygc61_86.prj},{NB=YGC71-D20-P20.5-L10-B5},{CODE=YGC71},{TYPE=A-B},{MAT=SUS440C},{HRD=Quenching hardness48-53HRC},{SUR=-},{D=20},{DTOL=+0.021/+0.008},{P=20.5},{PPOOL=[20.50:30.00/0.01]},{PPOOL1=[22.01:30.00/0.01]},{L=10},{LPOOL=[10:42/1]},{LTOL=+0.5/0},{B=5},{BPOOL=[5.0:30.0/0.1]},{BTOL=+0.5/0},{V=2},{DVTOL=-0.01/-0.03},{C=3.0},{ZZMA=N/A},{ZZMAPOOL='N/A','N/A','MA','MA'},{MA=M6},{MAPOOL=6},{V1=9},{ZZRC=N/A},{ZZRCPOOL='N/A','N/A','RC','RC'},{ZZCN=N/A},{ZZCNPOOL='N/A','N/A','CN','CN'},{AA=0.8},{DD=0.1},{PPOOL11=0/-0.006},{PPOOL12=0/-0.008},{PPOOL13=0/-0.009},{PPOOL14=0/-0.011},{PPOOL15=0/-0.013},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
V
[mm]
C
[mm]
YGC61-D1-P1.5-L2-B2
YGC61
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
1
+0.008/+0.002
0
0.1
YGC61-D2-P2.5-L2-B2
YGC61
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
2
+0.008/+0.002
0
0.5
YGC61-D3-P3.5-L3-B2
YGC61
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
3
+0.008/+0.002
1
1.0
YGC61-D4-P4.5-L3-B2
YGC61
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
4
+0.012/+0.004
1
1.0
YGC61-D5-P5.5-L5-B2
YGC61
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
5
+0.012/+0.004
1
1.0
YGC61-D6-P6.5-L5-B2
YGC61
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
6
+0.012/+0.004
1
1.0
YGC61-D8-P8.5-L5-B2
YGC61
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8
+0.015/+0.004
2
1.5
YGC61-D10-P10.5-L5-B3
YGC61
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
10
+0.015/+0.004
2
2.0
YGC61-D12-P12.5-L6-B3
YGC61
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
12
+0.018/+0.006
2
2.0
YGC61-D13-P13.5-L7-B5
YGC61
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
13
+0.018/+0.006
2
2.0
YGC61-D16-P16.5-L8-B5
YGC61
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
16
+0.018/+0.006
2
3.0
YGC61-D20-P20.5-L10-B5
YGC61
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
20
+0.021/+0.008
2
3.0
YGC62-D1-P1.5-L2-B2
YGC62
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
1
+0.008/+0.002
0
0.1
YGC62-D2-P2.5-L2-B2
YGC62
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
2
+0.008/+0.002
0
0.5
YGC62-D3-P3.5-L3-B2
YGC62
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
3
+0.008/+0.002
1
1.0
YGC62-D4-P4.5-L3-B2
YGC62
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
4
+0.012/+0.004
1
1.0
YGC62-D5-P5.5-L5-B2
YGC62
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
5
+0.012/+0.004
1
1.0
YGC62-D6-P6.5-L5-B2
YGC62
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
6
+0.012/+0.004
1
1.0
YGC62-D8-P8.5-L5-B2
YGC62
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
8
+0.015/+0.004
2
1.5
YGC62-D10-P10.5-L5-B3
YGC62
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
10
+0.015/+0.004
2
2.0
YGC62-D12-P12.5-L6-B3
YGC62
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
12
+0.018/+0.006
2
2.0
YGC62-D13-P13.5-L7-B5
YGC62
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
13
+0.018/+0.006
2
2.0
YGC62-D16-P16.5-L8-B5
YGC62
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
16
+0.018/+0.006
2
3.0
YGC62-D20-P20.5-L10-B5
YGC62
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层硬度3~5um
20
+0.021/+0.008
2
3.0
YGC63-D1-P1.5-L2-B2
YGC63
P尺寸指定型·Dm6
SKS3
-
-
1
+0.008/+0.002
0
0.1
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BLC01_13 - 平键·普通型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
UCK01_16 - 树脂垫圈?标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YGC01_30 - 大头平头定位销·标准型·P尺寸选择
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YHL01_34 - 小头小口径定位销·带肩外螺纹型·公差固定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YHE01_21 - 直杆锥型定位销·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YHD41_65 - 直杆球面定位销·内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YHR01_36 - 大头定位销·前端形状选择·内螺纹标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
BLF01_31_BLV02_22 - 直杆型正公差定位销 · 标准型/倒角C型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YHD01_25 - 定位销·直杆球面型·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YHC01_35 - 直杆平头定位销·偏心型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YHL81_84 - 高硬度不锈钢定位销 小头小口径型 直杆型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YGF01_15 - 大头平头定位销·内螺纹型·P尺寸选择
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YHF02_33 - 定位销 直杆小口径型 L尺寸选择型·公差固定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YGJ41_51 - 大头平头定位销·外螺纹型·P.L.B.V尺寸指定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表