您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
LOD51 72 - 微型滚珠衬套导向组件
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E2-直线轴承
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e2/lod51_72.prj},{NB=LOD61-D6-L40-E20-G15},{CODE=LOD61},{TYPE=jincouxing},{SYCT=daijianxing},{SYDXZ=yiduanneiluowenguanxing},{CTDXZCZ=SUJ2},{GZCZ=SUJ2},{GZBCQCZ=C3604},{HRD=58HRC},{SYLJDM=LOJ31},{SYLJDM1=LOM71},{SYLJDM2=LOQ21},{D=6},{L=40},{LPOOL=[40:90/1]},{E=20},{EPOOL=20,30,40},{G=15},{GPOOL=15,20,30},{D1=9},{T=4.0},{H=11},{DD=7.2},{M=M3},{MS=3},{B=0.6},{DDK=2.5},{PPATH=lod51_72/../lod51_72/assem/lod51_72_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SYCT
使用衬套
ⁿ/ₐ
SYDXZ
使用导向轴
ⁿ/ₐ
CTDXZCZ
衬套/导向轴材质
ⁿ/ₐ
GZCZ
滚珠材质
ⁿ/ₐ
GZBCQCZ
滚珠保持器材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SYLJDM
适用导向轴代码
ⁿ/ₐ
SYLJDM1
适用衬套代码
ⁿ/ₐ
SYLJDM2
适用滚珠滑套代码
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
M
[mm]
B
[mm]
LOD51-D2-L30-E10-G10
LOD51
紧凑型
带肩型
直杆型
SUJ2
SUJ2
C3604
58HRC~
LOF01
LOM71
LOQ21
2
5
2.5
7
3.2
-
0.6
LOD51-D3-L40-E10-G10
LOD51
紧凑型
带肩型
直杆型
SUJ2
SUJ2
C3604
58HRC~
LOF01
LOM71
LOQ21
3
6
2.5
8
4.2
-
0.6
LOD51-D4-L40-E10-G10
LOD51
紧凑型
带肩型
直杆型
SUJ2
SUJ2
C3604
58HRC~
LOF01
LOM71
LOQ21
4
7
3.0
9
5.2
-
0.6
LOD51-D5-L40-E10-G10
LOD51
紧凑型
带肩型
直杆型
SUJ2
SUJ2
C3604
58HRC~
LOF01
LOM71
LOQ21
5
8
3.0
10
6.2
M3
0.6
LOD51-D6-L40-E20-G15
LOD51
紧凑型
带肩型
直杆型
SUJ2
SUJ2
C3604
58HRC~
LOF01
LOM71
LOQ21
6
9
4.0
11
7.2
M3
0.6
LOD51-D8-L40-E20-G15
LOD51
紧凑型
带肩型
直杆型
SUJ2
SUJ2
C3604
58HRC~
LOF01
LOM71
LOQ21
8
11
4.0
13
9.2
M4
0.6
LOD51-D10-L40-E30-G20
LOD51
紧凑型
带肩型
直杆型
SUJ2
SUJ2
C3604
58HRC~
LOF01
LOM71
LOQ21
10
14
4.0
16
12.0
M5
1.0
LOD51-D12-L40-E30-G20
LOD51
紧凑型
带肩型
直杆型
SUJ2
SUJ2
C3604
58HRC~
LOF01
LOM71
LOQ21
12
16
4.0
18
14.0
M6
1.0
LOD52-D2-L30-E10-G10
LOD52
紧凑型
带肩型
直杆型
SUS440C
SUS440C
C3604
56HRC~
LOF06
LOM76
LOQ26
2
5
2.5
7
3.2
-
0.6
LOD52-D3-L40-E10-G10
LOD52
紧凑型
带肩型
直杆型
SUS440C
SUS440C
C3604
56HRC~
LOF06
LOM76
LOQ26
3
6
2.5
8
4.2
-
0.6
LOD52-D4-L40-E10-G10
LOD52
紧凑型
带肩型
直杆型
SUS440C
SUS440C
C3604
56HRC~
LOF06
LOM76
LOQ26
4
7
3.0
9
5.2
-
0.6
LOD52-D5-L40-E10-G10
LOD52
紧凑型
带肩型
直杆型
SUS440C
SUS440C
C3604
56HRC~
LOF06
LOM76
LOQ26
5
8
3.0
10
6.2
M3
0.6
LOD52-D6-L40-E20-G15
LOD52
紧凑型
带肩型
直杆型
SUS440C
SUS440C
C3604
56HRC~
LOF06
LOM76
LOQ26
6
9
4.0
11
7.2
M3
0.6
LOD52-D8-L40-E20-G15
LOD52
紧凑型
带肩型
直杆型
SUS440C
SUS440C
C3604
56HRC~
LOF06
LOM76
LOQ26
8
11
4.0
13
9.2
M4
0.6
LOD52-D10-L40-E30-G20
LOD52
紧凑型
带肩型
直杆型
SUS440C
SUS440C
C3604
56HRC~
LOF06
LOM76
LOQ26
10
14
4.0
16
12.0
M5
1.0
LOD52-D12-L40-E30-G20
LOD52
紧凑型
带肩型
直杆型
SUS440C
SUS440C
C3604
56HRC~
LOF06
LOM76
LOQ26
12
16
4.0
18
14.0
M6
1.0
LOD61-D5-L40-E10-G10
LOD61
紧凑型
带肩型
一端内螺纹管型
SUJ2
SUJ2
C3604
58HRC~
LOJ31
LOM71
LOQ21
5
8
3.0
10
6.2
M3
0.6
LOD61-D6-L40-E20-G15
LOD61
紧凑型
带肩型
一端内螺纹管型
SUJ2
SUJ2
C3604
58HRC~
LOJ31
LOM71
LOQ21
6
9
4.0
11
7.2
M3
0.6
LOD61-D8-L40-E20-G15
LOD61
紧凑型
带肩型
一端内螺纹管型
SUJ2
SUJ2
C3604
58HRC~
LOJ31
LOM71
LOQ21
8
11
4.0
13
9.2
M4
0.6
LOD61-D10-L40-E30-G20
LOD61
紧凑型
带肩型
一端内螺纹管型
SUJ2
SUJ2
C3604
58HRC~
LOJ31
LOM71
LOQ21
10
14
4.0
16
12.0
M5
1.0
LOD61-D12-L40-E30-G20
LOD61
紧凑型
带肩型
一端内螺纹管型
SUJ2
SUJ2
C3604
58HRC~
LOJ31
LOM71
LOQ21
12
16
4.0
18
14.0
M6
1.0
LOD62-D5-L40-E10-G10
LOD62
紧凑型
带肩型
一端内螺纹管型
SUS440C
SUS440C
C3604
56HRC~
LOJ36
LOM76
LOQ26
5
8
3.0
10
6.2
M3
0.6
LOD62-D6-L40-E20-G15
LOD62
紧凑型
带肩型
一端内螺纹管型
SUS440C
SUS440C
C3604
56HRC~
LOJ36
LOM76
LOQ26
6
9
4.0
11
7.2
M3
0.6
LOD62-D8-L40-E20-G15
LOD62
紧凑型
带肩型
一端内螺纹管型
SUS440C
SUS440C
C3604
56HRC~
LOJ36
LOM76
LOQ26
8
11
4.0
13
9.2
M4
0.6
LOD62-D10-L40-E30-G20
LOD62
紧凑型
带肩型
一端内螺纹管型
SUS440C
SUS440C
C3604
56HRC~
LOJ36
LOM76
LOQ26
10
14
4.0
16
12.0
M5
1.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表