您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DBM01 22 - 膜片式联轴器·螺钉夹紧型·铝合金·单膜片/双膜片
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F1-联轴器/万向节
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f1/dbm01_22.prj},{NB=DBM02-D50-d11-e11},{CODE=DBM02},{TYPE=luodingjiajingxindanmopian},{MTM=luhejing},{DIM=SUS301},{PINM=SUS303},{LHS=True color anodic oxidation},{THA=leilujiaoyuanzhutouluoding},{D=50},{DD=11},{EE=11},{L=42},{L1=18},{A=18.0},{F=6.0},{DD1=0.0},{M=5.0},{TIT=7.0},{ALT=9.0},{AIA=0.7},{AIE=0.00},{AIO=+0.2/-0.2},{SMO=3100},{MNO=4000},{INM=6.1x10*5},{WEI=140},{LINK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0},{DC=N/A},{DD2=N/A}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MTM
主休材质
ⁿ/ₐ
DIM
膜片材质
ⁿ/ₐ
PINM
销材质
ⁿ/ₐ
LHS
主休表面处理
ⁿ/ₐ
THA
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DDTOL
d公差
[mm]
EETOL
e公差
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
DD1
D1-气源处理元件-PDF
[mm]
M
[mm]
TIT
紧固扭矩
[N*m]
ALT
容许扭矩
[N*m]
AIA
容许安装偏角偏差
[°]
AIE
容许安装偏心偏差
ⁿ/ₐ
AIO
容许安装轴向位移偏差
ⁿ/ₐ
SMO
静态弹性系数
ⁿ/ₐ
MNO
最高回转数
[U/min]
INM
惯性力矩
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g]
DBM01-D19-d4-e4
DBM01
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
SUS301
SUS303
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
19
+0.018/0
+0.018/0
20
8
6.5
2.5
0.0
2.0
0.5
0.7
0.7
0.00
+0.2/-0.2
280
10000
6.3x10*7
9
DBM01-D25-d6-e6
DBM01
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
SUS301
SUS303
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
25
+0.018/0
+0.018/0
24
10
9.0
3.5
0.0
2.5
1.0
1.0
0.7
0.00
+0.2/-0.2
630
8000
2.1x10*6
19
DBM01-D32-d8-e8
DBM01
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
SUS301
SUS303
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
32
+0.022/0
+0.022/0
29
12
11.0
4.0
0.0
3.0
1.5
2.5
0.7
0.00
+0.2/-0.2
1600
6000
7.2x10*6
41
DBM01-D40-d9.53-e9.53
DBM01
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
SUS301
SUS303
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
40
+0.022/0
+0.022/0
33
14
15.0
5.0
0.0
4.0
2.5
3.5
0.7
0.00
+0.2/-0.2
2600
5000
1.3x10*5
68
DBM01-D50-d11-e11
DBM01
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
SUS301
SUS303
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
50
+0.027/0
+0.027/0
42
18
18.0
6.0
0.0
5.0
7.0
9.0
0.7
0.00
+0.2/-0.2
3100
4000
6.1x10*5
140
DBM02-D19-d4-e4
DBM02
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
SUS301
SUS303
本色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
19
+0.018/0
+0.018/0
20
8
6.5
2.5
0.0
2.0
0.5
0.7
0.7
0.00
+0.2/-0.2
280
10000
6.3x10*7
9
DBM02-D25-d6-e6
DBM02
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
SUS301
SUS303
本色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
25
+0.018/0
+0.018/0
24
10
9.0
3.5
0.0
2.5
1.0
1.0
0.7
0.00
+0.2/-0.2
630
8000
2.1x10*6
19
DBM02-D32-d8-e8
DBM02
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
SUS301
SUS303
本色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
32
+0.022/0
+0.022/0
29
12
11.0
4.0
0.0
3.0
1.5
2.5
0.7
0.00
+0.2/-0.2
1600
6000
7.2x10*6
41
DBM02-D40-d9.53-e9.53
DBM02
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
SUS301
SUS303
本色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
40
+0.022/0
+0.022/0
33
14
15.0
5.0
0.0
4.0
2.5
3.5
0.7
0.00
+0.2/-0.2
2600
5000
1.3x10*5
68
DBM02-D50-d11-e11
DBM02
螺钉夹紧型单膜片
铝合金
SUS301
SUS303
本色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
50
+0.027/0
+0.027/0
42
18
18.0
6.0
0.0
5.0
7.0
9.0
0.7
0.00
+0.2/-0.2
3100
4000
6.1x10*5
140
DBM21-D19-d4-e4
DBM21
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
SUS301
SUS303
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
19
+0.018/0
+0.018/0
28
8
6.5
2.5
8.5
2.0
0.5
0.7
1.5
0.12
+0.5/-0.5
200
10000
8.7x10*7
18
DBM21-D25-d6-e6
DBM21
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
SUS301
SUS303
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
25
+0.018/0
+0.018/0
32
10
9.0
3.5
12.5
2.5
1.0
1.0
1.5
0.12
+0.5/-0.5
450
8000
2.7x10*6
25
DBM21-D32-d8-e8
DBM21
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
SUS301
SUS303
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
32
+0.022/0
+0.022/0
40
12
11.0
4.0
16.0
3.0
1.5
2.5
1.5
0.15
+0.5/-0.5
1100
6000
9.6x10*6
60
DBM21-D40-d9.53-e9.53
DBM21
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
SUS301
SUS303
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
40
+0.022/0
+0.022/0
44
14
15.0
5.0
21.0
4.0
2.5
3.5
1.5
0.15
+0.5/-0.5
1400
5000
1.9x10*5
100
DBM21-D50-d11-e11
DBM21
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
SUS301
SUS303
阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
50
+0.027/0
+0.027/0
57
18
18.0
6.0
26.0
5.0
7.0
9.0
1.5
0.15
+0.5/-0.5
2200
4000
8.1x10*5
210
DBM22-D19-d4-e4
DBM22
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
SUS301
SUS303
本色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
19
+0.018/0
+0.018/0
28
8
6.5
2.5
8.5
2.0
0.5
0.7
1.5
0.12
+0.5/-0.5
200
10000
8.7x10*7
18
DBM22-D25-d6-e6
DBM22
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
SUS301
SUS303
本色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
25
+0.018/0
+0.018/0
32
10
9.0
3.5
12.5
2.5
1.0
1.0
1.5
0.12
+0.5/-0.5
450
8000
2.7x10*6
25
DBM22-D32-d8-e8
DBM22
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
SUS301
SUS303
本色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
32
+0.022/0
+0.022/0
40
12
11.0
4.0
16.0
3.0
1.5
2.5
1.5
0.15
+0.5/-0.5
1100
6000
9.6x10*6
60
DBM22-D40-d9.53-e9.53
DBM22
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
SUS301
SUS303
本色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
40
+0.022/0
+0.022/0
44
14
15.0
5.0
21.0
4.0
2.5
3.5
1.5
0.15
+0.5/-0.5
1400
5000
1.9x10*5
100
DBM22-D50-d11-e11
DBM22
螺钉夹紧型双膜片
铝合金
SUS301
SUS303
本色阳极氧化
内六角圆柱头螺钉
50
+0.027/0
+0.027/0
57
18
18.0
6.0
26.0
5.0
7.0
9.0
1.5
0.15
+0.5/-0.5
2200
4000
8.1x10*5
210
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表