您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QAF01 12 - 滚轮·聚氨酯厚度选择·无轴承型·直柱形
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
F5-滚轮
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/f5/qaf01_12_asmtab.prj},{NB=QAF02-D100-d15-L10-T5},{CODE=QAF02},{TYPE1=wuzhoucheng-zhizhu},{MAT1=SUS304},{MAT2=PU(Natural Color)},{MAT3=-},{HRD=xiaoshi A70},{D=100},{DD=15},{DDPOOL=15,20,25,30,40},{DDTOL=H7},{L=10},{LPOOL=[10:100/10]},{T=5},{TPOOL=5,10},{ZZEP=N/A},{PDF=single click to PDF},{PPATH=qaf01_12/assem/qaf01_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
型号
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
芯材
ⁿ/ₐ
MAT2
衬层
ⁿ/ₐ
MAT3
轴承
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DDTOL
d公差
ⁿ/ₐ
QAF01-D40-d8-L10-T5
QAF01
无轴承型-直柱形
SUS304
聚氨酯(自然色)
-
肖氏 A90
40
H7
QAF01-D50-d8-L10-T5
QAF01
无轴承型-直柱形
SUS304
聚氨酯(自然色)
-
肖氏 A90
50
H7
QAF01-D60-d10-L10-T5
QAF01
无轴承型-直柱形
SUS304
聚氨酯(自然色)
-
肖氏 A90
60
H7
QAF01-D80-d12-L10-T5
QAF01
无轴承型-直柱形
SUS304
聚氨酯(自然色)
-
肖氏 A90
80
H7
QAF01-D100-d15-L10-T5
QAF01
无轴承型-直柱形
SUS304
聚氨酯(自然色)
-
肖氏 A90
100
H7
QAF02-D40-d8-L10-T5
QAF02
无轴承型-直柱形
SUS304
聚氨酯(自然色)
-
肖氏 A70
40
H7
QAF02-D50-d8-L10-T5
QAF02
无轴承型-直柱形
SUS304
聚氨酯(自然色)
-
肖氏 A70
50
H7
QAF02-D60-d10-L10-T5
QAF02
无轴承型-直柱形
SUS304
聚氨酯(自然色)
-
肖氏 A70
60
H7
QAF02-D80-d12-L10-T5
QAF02
无轴承型-直柱形
SUS304
聚氨酯(自然色)
-
肖氏 A70
80
H7
QAF02-D100-d15-L10-T5
QAF02
无轴承型-直柱形
SUS304
聚氨酯(自然色)
-
肖氏 A70
100
H7
QAF11-D40-d8-L10-T5
QAF11
无轴承型-直柱形
A5052
聚氨酯(自然色)
-
肖氏 A90
40
H7
QAF11-D50-d8-L10-T5
QAF11
无轴承型-直柱形
A5052
聚氨酯(自然色)
-
肖氏 A90
50
H7
QAF11-D60-d10-L10-T5
QAF11
无轴承型-直柱形
A5052
聚氨酯(自然色)
-
肖氏 A90
60
H7
QAF11-D80-d12-L10-T5
QAF11
无轴承型-直柱形
A5052
聚氨酯(自然色)
-
肖氏 A90
80
H7
QAF11-D100-d15-L10-T5
QAF11
无轴承型-直柱形
A5052
聚氨酯(自然色)
-
肖氏 A90
100
H7
QAF12-D40-d8-L10-T5
QAF12
无轴承型-直柱形
A5052
聚氨酯(自然色)
-
肖氏 A70
40
H7
QAF12-D50-d8-L10-T5
QAF12
无轴承型-直柱形
A5052
聚氨酯(自然色)
-
肖氏 A70
50
H7
QAF12-D60-d10-L10-T5
QAF12
无轴承型-直柱形
A5052
聚氨酯(自然色)
-
肖氏 A70
60
H7
QAF12-D80-d12-L10-T5
QAF12
无轴承型-直柱形
A5052
聚氨酯(自然色)
-
肖氏 A70
80
H7
QAF12-D100-d15-L10-T5
QAF12
无轴承型-直柱形
A5052
聚氨酯(自然色)
-
肖氏 A70
100
H7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表