您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
15 AOB02 06 - 通用铝合金型材·15系列
怡合达3D电子图库
铝合金型材/配件产品
通用系列
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_profile/generalseries/15_aob02_06.prj},{NB=AOB05-1530D-L50},{CODE=AOB05},{TYPE=1530D},{SUR=A6063-T5},{MAT=penshayanhua},{L=50},{LTOL=+0.5/-0.5},{LPOOL=[50:6000/0.5]},{JM=15x30},{MZ=0.66},{JMJ=240.70},{LX=0.669x10*4},{LY=1.585x10*4},{WX=892.26},{WY=1056.82},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
LTOL
L公差
[mm]
JM
截面尺寸
ⁿ/ₐ
MZ
每米重量
[kg/m]
JMJ
截面积
[mm^2]
LX
lx截面惯性矩
ⁿ/ₐ
LY
ly截面惯性矩
ⁿ/ₐ
WX
抗弯截面模数
[mm^3]
WY
抗弯截面模数
[mm^3]
AOB02-H1530B-L50
AOB02
H1530B
A6063-T6
碱砂氧化
+0.5/-0.5
15x30
0.68
246.407
0.697x10*4
1.468x10*4
929.87
978.33
AOB03-1530-L50
AOB03
1530
A6063-T5
黑色阳极氧化
+0.5/-0.5
15x30
0.67
241.145
0.695x10*4
1.465x10*4
926.13
976.53
AOB03-H1530B-L50
AOB03
H1530B
A6063-T5
黑色阳极氧化
+0.5/-0.5
15x30
0.68
246.41
0.7x10*4
1.47x10*4
929.87
978.33
AOB05-1530-L50
AOB05
1530
A6063-T5
喷砂氧化
+0.5/-0.5
15x30
0.67
241.145
0.695x10*4
1.465x10*4
926.13
976.53
AOB05-1530D-L50
AOB05
1530D
A6063-T5
喷砂氧化
+0.5/-0.5
15x30
0.66
240.70
0.669x10*4
1.585x10*4
892.26
1056.82
AOB05-1530A-L50
AOB05
1530A
A6063-T5
喷砂氧化
+0.5/-0.5
15x30
0.41
148.95
0.52x10*4
1.18x10*4
689.87
789.13
AOB05-1530C-L50
AOB05
1530C
A6063-T5
喷砂氧化
+0.5/-0.5
15x30
0.59
213.16
0.62x10*4
1.10x10*4
829.47
733
AOB05-1530F-L50
AOB05
1530F
A6063-T5
喷砂氧化
+0.5/-0.5
15x30
0.56
202.59
0.69x10*4
1.47x10*4
827.47
951.07
AGB06-1525A-L50
AGB06
1525A
A6063-T5
喷砂电泳
+0.5/-0.5
15x25
0.33
119.262
0.398x10*4
0.641x10*4
498.75
491.28
AGB06-1530A-L50
AGB06
1530A
A6063-T5
喷砂电泳
+0.5/-0.5
15x30
0.41
148.962
0.517x10*4
1.184x10*4
689.87
789.13
AGB06-1530-L50
AGB06
1530
A6063-T5
喷砂电泳
+0.5/-0.5
15x30
0.67
241.145
0.695x10*4
1.465x10*4
926.13
976.53
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表