您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
SK - 轴支座
宇通YTP直线轴承3D图库
轴支座系列
Powered by
CAD模型選擇
{ytp/shaft_support/sk.prj},{NB=SK13},{MODEL=SK13},{SD=13},{H=23},{E=21},{W=42},{L=14},{F=37.5},{G=6},{P=20},{B=32},{S=5.5},{BOLT=1*M4},{MB=M5},{WEIGHT=0.030},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=6063 Aluminium Alloy},{TS1=Natural Anodic Oxidation (Conventional) },{TS2=Black Anodic Oxidation Treatment (Customized) }
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
MODEL
型号
[mm]
SD
轴径
[mm]
H
主要尺寸H
[mm]
E
主要尺寸E
[mm]
W
主要尺寸W
[mm]
L
主要尺寸L
[mm]
F
主要尺寸F
[mm]
G
主要尺寸G
[mm]
P
主要尺寸P
[mm]
B
主要尺寸B
[mm]
S
主要尺寸S
[mm]
BOLT
锁紧螺栓
ⁿ/ₐ
MB
安装螺栓
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg]
PS
生产标准
ⁿ/ₐ
MAT1
外壳材质
ⁿ/ₐ
TS1
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
TS2
外壳表面处理
ⁿ/ₐ
SK3
SK3
3
20
21
42
14
32.8
6
18
32
5.5
1*M4
M5
0.024
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
SK4
SK4
4
20
21
42
14
32.8
6
18
32
5.5
1*M4
M5
0.024
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
SK5
SK5
5
20
21
42
14
32.8
6
18
32
5.5
1*M4
M5
0.024
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
SK6
SK6
6
20
21
42
14
32.8
6
18
32
5.5
1*M4
M5
0.024
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
SK8
SK8
8
20
21
42
14
32.8
6
18
32
5.5
1*M4
M5
0.024
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
SK10
SK10
10
20
21
42
14
32.8
6
18
32
5.5
1*M4
M5
0.024
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
SK12
SK12
12
23
21
42
14
37.5
6
20
32
5.5
1*M4
M5
0.030
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
SK13
SK13
13
23
21
42
14
37.5
6
20
32
5.5
1*M4
M5
0.030
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
SK16
SK16
16
27
24
48
16
44.0
8
25
38
5.5
1*M4
M5
0.040
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
SK20
SK20
20
31
30
60
20
51.0
10
30
45
6.6
1*M5
M6
0.070
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
SK25
SK25
25
35
35
70
24
60.0
12
38
56
6.6
1*M6
M6
0.130
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
SK30
SK30
30
42
42
84
28
70.0
12
44
64
9.0
1*M6
M8
0.180
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
SK35
SK35
35
50
49
98
32
82.0
15
50
74
11.0
1*M8
M10
0.270
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
SK40
SK40
40
60
57
114
36
96.0
15
60
90
11.0
1*M8
M10
0.420
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
SK50
SK50
50
70
63
126
40
120.0
18
74
100
14.0
1*M12
M12
0.750
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
SK60
SK60
60
80
74
148
45
136.0
18
90
120
14.0
1*M12
M12
1.100
GBT/16940-2012
6063铝合金
本色阳极氧化处理(常规)
黑色阳极氧化处理(定做)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表