您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 6900-4 Z7 T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with serrated tooth lock washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-4 Z7 T - Torx SEMS screws with serrated tooth lock washer
Powered by
CAD模型選擇
{art/mz/kombischrauben/din_6900_4_z7_t/din_6900_4_z7_t_a2.prj},{NB=ART 39481 - DIN 6900-4 Z7 T M4x10.0 mm - A2},{ARTNR=39481},{D=4.0},{P=0.700},{L=10},{A=1.400},{BX=22},{DK=8},{AD2=8.0},{K=3.1},{H2=1.5},{H2MIN=0.5},{A1=3.950},{T=1.660},{DA=4.700},{R=0.200},{RF=8.000},{V=2.000},{X=1.750},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-4 Z7 T},{ZTN=7318 1595},{MT=Metall},{MAT=Edelstahl},{GUETE=A2},{OBERFLAECHE=blank},{DINSCHRAUBE=DIN 7985 - Torx},{DINSCHEIBE=DIN 6907A - Fächerscheibe ähnl. DIN 6798 A (Z7)},{ISO=},{ANTRIEB=Torx T20},{ANTRIEB1=Torx},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 7985},{LINK1=www.artgmbh.com},{LWS=https://www.artgmbh.com/montagezubehoer-kombischrauben/kombischrauben/din-6900-4-z7-kombischrauben-torx-mit-faecherscheibe/}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
AD2
Outer diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
H2
Height
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
A.R.T. 45684 - DIN 6900-4...
45684
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
2.5
0.450
4
5
5.5
2.0
1.2
Torx T8
A.R.T. 45685 - DIN 6900-4...
45685
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
2.5
0.450
5
5
5.5
2.0
1.2
Torx T8
A.R.T. 34107 - DIN 6900-4...
34107
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
2.5
0.450
6
5
5.5
2.0
1.2
Torx T8
A.R.T. 45686 - DIN 6900-4...
45686
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
2.5
0.450
8
5
5.5
2.0
1.2
Torx T8
A.R.T. 45572 - DIN 6900-4...
45572
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
2.5
0.450
10
5
5.5
2.0
1.2
Torx T8
A.R.T. 45687 - DIN 6900-4...
45687
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
2.5
0.450
12
5
5.5
2.0
1.2
Torx T8
A.R.T. 45688 - DIN 6900-4...
45688
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
2.5
0.450
16
5
5.5
2.0
1.2
Torx T8
A.R.T. 42196 - DIN 6900-4...
42196
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
3.0
0.500
4
6
6.0
2.4
1.2
Torx T10
A.R.T. 34764 - DIN 6900-4...
34764
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
3.0
0.500
5
6
6.0
2.4
1.2
Torx T10
A.R.T. 32796 - DIN 6900-4...
32796
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
3.0
0.500
6
6
6.0
2.4
1.2
Torx T10
A.R.T. 35519 - DIN 6900-4...
35519
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
3.0
0.500
8
6
6.0
2.4
1.2
Torx T10
A.R.T. 34108 - DIN 6900-4...
34108
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
3.0
0.500
10
6
6.0
2.4
1.2
Torx T10
A.R.T. 33238 - DIN 6900-4...
33238
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
3.0
0.500
12
6
6.0
2.4
1.2
Torx T10
A.R.T. 34552 - DIN 6900-4...
34552
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
3.0
0.500
16
6
6.0
2.4
1.2
Torx T10
A.R.T. 34110 - DIN 6900-4...
34110
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
3.0
0.500
20
6
6.0
2.4
1.2
Torx T10
A.R.T. 34205 - DIN 6900-4...
34205
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
4.0
0.700
6
8
8.0
3.1
1.5
Torx T20
A.R.T. 34109 - DIN 6900-4...
34109
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
4.0
0.700
8
8
8.0
3.1
1.5
Torx T20
A.R.T. 39481 - DIN 6900-4...
39481
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
4.0
0.700
10
8
8.0
3.1
1.5
Torx T20
A.R.T. 42898 - DIN 6900-4...
42898
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
4.0
0.700
12
8
8.0
3.1
1.5
Torx T20
A.R.T. 32454 - DIN 6900-4...
32454
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
4.0
0.700
16
8
8.0
3.1
1.5
Torx T20
A.R.T. 42899 - DIN 6900-4...
42899
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
4.0
0.700
20
8
8.0
3.1
1.5
Torx T20
A.R.T. 45689 - DIN 6900-4...
45689
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
4.0
0.700
25
8
8.0
3.1
1.5
Torx T20
A.R.T. 45690 - DIN 6900-4...
45690
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
4.0
0.700
30
8
8.0
3.1
1.5
Torx T20
A.R.T. 37811 - DIN 6900-4...
37811
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
5.0
0.800
6
10
9.0
3.8
7.8
Torx T25
A.R.T. 37812 - DIN 6900-4...
37812
DIN 6900-4 Z7 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6907A - Serrated toot...
5.0
0.800
8
10
9.0
3.8
7.8
Torx T25
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表