您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 6900-1 Z1 D933 steel 8.8 zinc-plated - Hexagon head SEMS screws with flat washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-1 Z1 D933 - Hexagon head SEMS screws with flat washer
Powered by
CAD模型選擇
{art/mz/kombischrauben/din_6900_1_z1_d933/din_6900_1_z1_d933_a2k.prj},{NB=ART 47073 - DIN 6900-1 Z1 D933 M5x20.0 mm - steel8.8 ZP},{ARTNR=47073},{D=5.0},{P=0.800},{L=20},{AD2=10},{K=3.5},{H2=1.0},{S=8.0},{C=0.500},{DA=5.700},{DW=6.900},{E=8.790},{R=0.200},{X=1.000},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-1 Z1 D933},{ZTN=7318 1582},{MT=Metall},{MAT=Stahl},{MAT1=St},{GUETE=8.8},{OBERFLAECHE=verzinkt (A2K)},{OBERFLAECHE1=vzk},{DINSCHRAUBE=DIN 933},{DINSCHEIBE=DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)},{ISO=ISO 10644 S1-N},{PK=A},{CNSAVOID=0},{CNSNN= DIN 933},{LINK1=www.artgmbh.com},{LWS=https://www.artgmbh.com/montagezubehoer-kombischrauben/kombischrauben/din-6900-1-z1-din-933-kombischrauben-sechskant-mit-unterlegscheibe/}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Order number
[mm]
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
ISO
ISO Norm
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
AD2
Outer diameter
[mm]
K
Nominal head height
[mm]
H2
Height
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
A.R.T. 49073 - DIN 6900-1...
49073
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
3.0
0.500
6
7
2.0
0.6
SW5.5
5.5
A.R.T. 52555 - DIN 6900-1...
52555
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
3.0
0.500
8
7
2.0
0.6
SW5.5
5.5
A.R.T. 52556 - DIN 6900-1...
52556
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
3.0
0.500
10
7
2.0
0.6
SW5.5
5.5
A.R.T. 49074 - DIN 6900-1...
49074
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
3.0
0.500
12
7
2.0
0.6
SW5.5
5.5
A.R.T. 52557 - DIN 6900-1...
52557
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
3.0
0.500
16
7
2.0
0.6
SW5.5
5.5
A.R.T. 52558 - DIN 6900-1...
52558
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
3.0
0.500
20
7
2.0
0.6
SW5.5
5.5
A.R.T. 47076 - DIN 6900-1...
47076
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
4.0
0.700
6
9
2.8
0.8
SW7
7.0
A.R.T. 47077 - DIN 6900-1...
47077
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
4.0
0.700
8
9
2.8
0.8
SW7
7.0
A.R.T. 47078 - DIN 6900-1...
47078
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
4.0
0.700
10
9
2.8
0.8
SW7
7.0
A.R.T. 47079 - DIN 6900-1...
47079
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
4.0
0.700
12
9
2.8
0.8
SW7
7.0
A.R.T. 47080 - DIN 6900-1...
47080
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
4.0
0.700
16
9
2.8
0.8
SW7
7.0
A.R.T. 47081 - DIN 6900-1...
47081
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
4.0
0.700
20
9
2.8
0.8
SW7
7.0
A.R.T. 47082 - DIN 6900-1...
47082
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
4.0
0.700
25
9
2.8
0.8
SW7
7.0
A.R.T. 47083 - DIN 6900-1...
47083
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
4.0
0.700
30
9
2.8
0.8
SW7
7.0
A.R.T. 47069 - DIN 6900-1...
47069
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
5.0
0.800
8
10
3.5
1.0
SW8
8.0
A.R.T. 47070 - DIN 6900-1...
47070
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
5.0
0.800
10
10
3.5
1.0
SW8
8.0
A.R.T. 47071 - DIN 6900-1...
47071
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
5.0
0.800
12
10
3.5
1.0
SW8
8.0
A.R.T. 47072 - DIN 6900-1...
47072
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
5.0
0.800
16
10
3.5
1.0
SW8
8.0
A.R.T. 47073 - DIN 6900-1...
47073
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
5.0
0.800
20
10
3.5
1.0
SW8
8.0
A.R.T. 47074 - DIN 6900-1...
47074
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
5.0
0.800
25
10
3.5
1.0
SW8
8.0
A.R.T. 47075 - DIN 6900-1...
47075
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
5.0
0.800
30
10
3.5
1.0
SW8
8.0
A.R.T. 33845 - DIN 6900-1...
33845
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
6.0
1.000
10
12
4.0
1.6
SW10
10.0
A.R.T. 43349 - DIN 6900-1...
43349
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
6.0
1.000
12
12
4.0
1.6
SW10
10.0
A.R.T. 43350 - DIN 6900-1...
43350
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
6.0
1.000
16
12
4.0
1.6
SW10
10.0
A.R.T. 43351 - DIN 6900-1...
43351
DIN 6900-1 Z1 D933
7318 1582
Metal
Steel
8.8
zinc-plated (A2K)
DIN 933
DIN 6902A - Flat washer s...
ISO 10644 S1-N
6.0
1.000
20
12
4.0
1.6
SW10
10.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 6900-3 Z4-1 D912 steel 8.8 zinc-plated - Hexagon socket SEMS screws wit...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-5 Z-KO D933 stainless steel A2-70 plain - Hexagon head SEMS screws...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 127 B - Spring lock washers, form B
Fabory
13.02.2023
DIN 6900-1 Z1 D933 stainless steel A2 plain - Hexagon head SEMS screws with...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
Screw and nut set
Alfa Laval
08.12.2022
Han 3A M Insert Screw
HARTING
14.04.2022
With flat back faces
JTEKT Corporation(Koyo)
16.01.2019
DIN 7500-1 DE - FN 1904 - verzinkt blau - Thread rolling screws for metrica...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 6921 - Hexagon bolts with flange
Fabory
21.04.2022
DIN 6900-3 Z4-1 D933 stainless steel A2 plain - Hexagon head SEMS screws wi...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
BN 20238 - Hex socket head cap screws fully threaded (DIN 912, ISO 4762), c...
Bossard Catalog
31.10.2023
B0125 - Hexagon socket head cap screw DIN 912 / EN ISO 4762, LONG-LOK secur...
Blohm
03.06.2024
DIN 6900-1 Z1 D912 stainless steel A2 plain - Hexagon socket SEMS screws wi...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表