您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
DIN 6900-5 Z9-1 T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with conical spring washer and flat washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-5 Z9-1 T - Torx SEMS screws with conical spring washer and flat washer
Powered by
CAD模型選擇
{art/mz/kombischrauben/din_6900_5_z9_1_t/din_6900_5_z9_t_1_a2.prj},{NB=ART 51981 - DIN 6900-5 Z9-1 T M4x40.0 mm - A2},{ARTNR=51981},{D=4.0},{P=0.700},{L=40},{A=1.400},{BX=22},{DK=8},{AD2=9},{AD3=9},{K=3.1},{H2=1.3},{H2MIN=1.0},{H3=0.8},{A1=3.950},{T=1.660},{DA=4.700},{R=0.200},{RF=8.000},{V=2.000},{X=1.750},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-5 Z9-1 T},{ZTN=7318 1595},{MT=Metall},{MAT=Edelstahl},{GUETE=A2},{OBERFLAECHE=blank},{DINSCHRAUBE=DIN 7985 - Torx},{DINSCHEIBE=DIN 6908 - Spannscheibe ähnl. DIN 6796 (Z9)},{DINSCHEIBE2=DIN 6902A - Unterlegscheibe ähnl. DIN 125 (Z1)},{ISO=},{ANTRIEB=Torx T20},{ANTRIEB1=Torx},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 7985},{LINK1=www.artgmbh.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE2
DIN standard description washer 2
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
AD2
Outer diameter
[mm]
AD3
Outer diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
H2
Height
[mm]
H3
Height
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
A.R.T. 51300 - DIN 6900-5...
51300
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
2.5
0.450
6
5
6
6
2.0
0.7
0.6
Torx T8
A.R.T. 51301 - DIN 6900-5...
51301
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
2.5
0.450
8
5
6
6
2.0
0.7
0.6
Torx T8
A.R.T. 50976 - DIN 6900-5...
50976
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
2.5
0.450
10
5
6
6
2.0
0.7
0.6
Torx T8
A.R.T. 51302 - DIN 6900-5...
51302
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
2.5
0.450
12
5
6
6
2.0
0.7
0.6
Torx T8
A.R.T. 51303 - DIN 6900-5...
51303
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
2.5
0.450
16
5
6
6
2.0
0.7
0.6
Torx T8
A.R.T. 51183 - DIN 6900-5...
51183
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
2.5
0.450
20
5
6
6
2.0
0.7
0.6
Torx T8
A.R.T. 51962 - DIN 6900-5...
51962
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
3.0
0.500
6
6
7
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 51963 - DIN 6900-5...
51963
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
3.0
0.500
8
6
7
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 51964 - DIN 6900-5...
51964
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
3.0
0.500
10
6
7
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 51965 - DIN 6900-5...
51965
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
3.0
0.500
16
6
7
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 51966 - DIN 6900-5...
51966
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
3.0
0.500
20
6
7
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 51967 - DIN 6900-5...
51967
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
3.0
0.500
25
6
7
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 51968 - DIN 6900-5...
51968
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
3.0
0.500
30
6
7
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 51969 - DIN 6900-5...
51969
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
3.0
0.500
35
6
7
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 51970 - DIN 6900-5...
51970
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
3.0
0.500
40
6
7
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 51971 - DIN 6900-5...
51971
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
3.0
0.500
45
6
7
7
2.4
0.9
0.6
Torx T10
A.R.T. 51972 - DIN 6900-5...
51972
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
4.0
0.700
6
8
9
9
3.1
1.3
0.8
Torx T20
A.R.T. 51973 - DIN 6900-5...
51973
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
4.0
0.700
8
8
9
9
3.1
1.3
0.8
Torx T20
A.R.T. 51974 - DIN 6900-5...
51974
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
4.0
0.700
10
8
9
9
3.1
1.3
0.8
Torx T20
A.R.T. 51975 - DIN 6900-5...
51975
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
4.0
0.700
12
8
9
9
3.1
1.3
0.8
Torx T20
A.R.T. 51976 - DIN 6900-5...
51976
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
4.0
0.700
16
8
9
9
3.1
1.3
0.8
Torx T20
A.R.T. 51977 - DIN 6900-5...
51977
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
4.0
0.700
20
8
9
9
3.1
1.3
0.8
Torx T20
A.R.T. 51978 - DIN 6900-5...
51978
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
4.0
0.700
25
8
9
9
3.1
1.3
0.8
Torx T20
A.R.T. 51979 - DIN 6900-5...
51979
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
4.0
0.700
30
8
9
9
3.1
1.3
0.8
Torx T20
A.R.T. 51980 - DIN 6900-5...
51980
DIN 6900-5 Z9-1 T
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Torx
DIN 6908 - Conical spring...
DIN 6902A - Unterlegschei...
4.0
0.700
35
8
9
9
3.1
1.3
0.8
Torx T20
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 6900-5 Z9-1 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with conical spr...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
BN 2111 - Hexalobular (6 Lobe) socket button head screws, fully threaded (~...
Bossard Catalog
31.10.2023
B0122 - Screws with countersunk head hexagon socket DIN EN ISO 10642
Blohm
03.06.2024
DIN 6900-1 Z1 T stainless steel A2 plain - Torx SEMS screws with flat washe...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-3 Z4 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with split lock wa...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-3 Z4-1 D912 stainless steel A2 plain - Hexagon socket SEMS screws ...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-2 Z3 T steel 8.8 zinc-plated - Torx SEMS screws with waved spring ...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
BN 650 - Slotted cheese head machine screws (DIN 84 A; ISO 1207), A2, stain...
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 6900-2 Z3 Z stainless steel A2 plain - Pozidriv SEMS screws with waved ...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
DIN 6900-1 Z1 D912 stainless steel A2 plain - Hexagon socket SEMS screws wi...
A.R.T. Elektromechanik
26.01.2023
1212586 - SF-BIT-TX 30-50
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
1212578 - SF-BIT-TX 20-50
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
1200162 - SF-LTX SET
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
HTJXL - Blind Joint Parts - Torx Bit
Misumi
08.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表