您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
Waterproof and dust proof IP44 equivalent
NISSEI Corporation
Made in Japan
Reducer for servo motor
Compact size reducer
Parallel shaft (APG type)
Standard backlash
Powered by
CAD模型選擇
{nissei/products_jp/reducer_for_s_m/compact_size_r/parallel_shaft_apg_type/standard_backlash/std_water_dust_ip44_eq_asmtab.prj},{NB=APGZ22K-10Q1500K13N},{CNSORDERNO=APGZ22K-10Q1500K13N},{STEP=1},{OS=22},{RATIO=1/10},{CAPACITY=1500W},{CASE=CASE_APG-22},{BRACKET=BR_APG-22-1K2K-1},{ZPL=Z-PL APG-K1},{IS=IS APG-1K3K-1-24},{PPATH=../assemblies/apg_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STEP
Step
ⁿ/ₐ
OS
Output shaft
[mm]
RATIO
Ratio
ⁿ/ₐ
CAPACITY
Capacity
ⁿ/ₐ
APGZ12K-3Q100S1N
APGZ12K-3Q100S1N
1
12
1/3
100W
APGZ12K-3Q100S3N
APGZ12K-3Q100S3N
1
12
1/3
100W
APGZ12K-5Q100S1N
APGZ12K-5Q100S1N
1
12
1/5
100W
APGZ12K-5Q100S3N
APGZ12K-5Q100S3N
1
12
1/5
100W
APGZ12K-10Q100S1N
APGZ12K-10Q100S1N
1
12
1/10
100W
APGZ12K-10Q100S3N
APGZ12K-10Q100S3N
1
12
1/10
100W
APGZ12K-15Q100S1N
APGZ12K-15Q100S1N
2
12
1/15
100W
APGZ12K-15Q100S3N
APGZ12K-15Q100S3N
2
12
1/15
100W
APGZ12K-20Q100S1N
APGZ12K-20Q100S1N
2
12
1/20
100W
APGZ12K-20Q100S3N
APGZ12K-20Q100S3N
2
12
1/20
100W
APGZ12K-30Q100S1N
APGZ12K-30Q100S1N
2
12
1/30
100W
APGZ12K-30Q100S3N
APGZ12K-30Q100S3N
2
12
1/30
100W
APGZ12K-3Q200S1N
APGZ12K-3Q200S1N
1
12
1/3
200W
APGZ12K-3Q200S2N
APGZ12K-3Q200S2N
1
12
1/3
200W
APGZ12K-3Q200S3N
APGZ12K-3Q200S3N
1
12
1/3
200W
APGZ12K-5Q200S1N
APGZ12K-5Q200S1N
1
12
1/5
200W
APGZ12K-5Q200S2N
APGZ12K-5Q200S2N
1
12
1/5
200W
APGZ12K-5Q200S3N
APGZ12K-5Q200S3N
1
12
1/5
200W
APGZ12K-10Q200S1N
APGZ12K-10Q200S1N
1
12
1/10
200W
APGZ12K-10Q200S2N
APGZ12K-10Q200S2N
1
12
1/10
200W
APGZ12K-10Q200S3N
APGZ12K-10Q200S3N
1
12
1/10
200W
APGZ12K-15Q200S1N
APGZ12K-15Q200S1N
2
12
1/15
200W
APGZ12K-15Q200S2N
APGZ12K-15Q200S2N
2
12
1/15
200W
APGZ12K-15Q200S3N
APGZ12K-15Q200S3N
2
12
1/15
200W
APGZ12K-20Q200S1N
APGZ12K-20Q200S1N
2
12
1/20
200W
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表