您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
AS 3 1F - 万向型
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 树脂阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as_3_1f.prj},{NB=AS1301F-M3-01(0)},{GUI=AS13*1F-M3-01},{KAT=},{CONTROL=0},{THREAD=},{OPT1=},{OPT3=},{OMSC=},{OPT2=},{ROT=0},{MODEL1=AS13},{MODEL2=1F},{OPT3XX=0},{MODEL3=M3-01},{MODEL3X=3},{DM=1/8},{D=3.175},{T=M3 x 0.5},{RA=3},{THREADA=0.000},{RP=0.5},{NDU=0.000},{ND=0.000},{H=5.5},{D1=8.4},{D2=7.2},{D3=7.2},{L1=10.1},{L2=17.9},{L3=17.6},{L4=28.3},{L5MAX=26.6},{L5MIN=24.1},{AMAX=24.0},{AMIN=21.5},{M1=12.7},{WEIGHT=4},{AA=2.6},{AB=1.4},{HEIGH=17.300},{AC=4.0},{AD=4},{AE=5.5},{AF=4.2},{AG=0.0},{AH=1},{N=27},{MOD1=AS13}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
DM
管子O.D.尺寸
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5MAX
L5 max.
[mm]
L5MIN
L5 min.
[mm]
AMAX
A max.
[mm]
AMIN
A min.
[mm]
M1
[mm]
WEIGHT
质量
[g]
HEIGH
[mm]
N
[mm]
MOD1
ⁿ/ₐ
AS1301F-M3-23
AS13*1F-M3-23
AS1301F-M3-23
3.2
M3 x 0.5
5.5
8.4
7.2
7.2
10.1
17.9
17.6
28.3
26.6
24.1
24.0
21.5
12.7
4
17.300
1
AS13
AS1301F-M3-04
AS13*1F-M3-04
AS1301F-M3-04
4
M3 x 0.5
5.5
9.3
7.2
7.2
10.1
18.3
17.9
28.6
26.6
24.1
24.0
21.5
12.7
5
17.300
2
AS13
AS1301F-M5-23
AS13*1F-M5-23
AS1301F-M5-23
3.2
M5 x 0.8
8.0
8.4
9.6
9.3
10.8
19.8
17.5
28.7
28.6
25.8
25.0
22.2
12.7
7
18.600
3
AS13
AS1301F-U10/32-23
AS13*1F-U10/32-23
AS1301F-U10/32-23
3.2
10-32UNF
8.0
8.4
9.6
9.3
10.8
19.8
17.5
28.7
28.6
25.8
25.0
22.2
12.7
7
18.600
4
AS13
AS1301F-M5-04
AS13*1F-M5-04
AS1301F-M5-04
4
M5 x 0.8
8.0
9.3
9.6
9.3
10.8
20.3
17.5
28.7
28.6
25.8
25.0
22.2
12.7
7
18.600
5
AS13
AS1301F-U10/32-04
AS13*1F-U10/32-04
AS1301F-U10/32-04
4
10-32UNF
8.0
9.3
9.6
9.3
10.8
20.3
17.5
28.7
28.6
25.8
25.0
22.2
12.7
7
18.600
6
AS13
AS1301F-M5-06
AS13*1F-M5-06
AS1301F-M5-06
6
M5 x 0.8
8.0
11.6
9.6
9.3
10.8
21.4
20.6
31.8
28.6
25.8
25.0
22.2
13.5
7
18.600
7
AS13
AS1301F-U10/32-06
AS13*1F-U10/32-06
AS1301F-U10/32-06
6
10-32UNF
8.0
11.6
9.6
9.3
10.8
21.4
20.6
31.8
28.6
25.8
25.0
22.2
13.5
7
18.600
8
AS13
AS2301F-01-23
AS23*1F-*01-23
AS2301F-01-23
3.2
1/8
12.0
8.4
14.2
9.3
13.1
24.4
17.5
30.9
35.2
30.2
32.1
27.1
12.7
17
22.300
9
AS23-01
AS2301F-01-04
AS23*1F-*01-04
AS2301F-01-04
4
1/8
12.0
9.3
14.2
9.3
13.1
24.9
17.5
30.9
35.2
30.2
32.1
27.1
12.7
18
22.300
10
AS23-01
AS2301F-01-06
AS23*1F-*01-06
AS2301F-01-06
6
1/8
12.0
11.6
14.2
10.9
14.0
26.9
22.9
36.3
35.2
30.2
32.1
27.1
13.5
18
22.300
11
AS23-01
AS2301F-01-08
AS23*1F-*01-08
AS2301F-01-08
8
1/8
12.0
15.2
14.2
12.9
16.2
30.9
28.2
40.8
35.2
30.2
32.1
27.1
18.5
21
23.000
12
AS23-01
AS2301F-02-04
AS23*1F-*02-04
AS2301F-02-04
4
1/4
17.0
10.4
18.5
10.9
16.2
30.6
21.9
39.6
39.9
34.9
34.4
29.4
16.0
32
25.400
13
AS23-02
AS2301F-02-06
AS23*1F-*02-06
AS2301F-02-06
6
1/4
17.0
12.8
18.5
12.9
18.4
34.0
25.2
42.1
39.9
34.9
34.4
29.4
17.0
33
24.900
14
AS23-02
AS2301F-02-08
AS23*1F-*02-08
AS2301F-02-08
8
1/4
17.0
15.2
18.5
12.9
18.3
35.2
28.2
45.1
39.9
34.9
34.4
29.4
18.5
36
24.900
15
AS23-02
AS2301F-02-10
AS23*1F-*02-10
AS2301F-02-10
10
1/4
17.0
18.5
18.5
12.9
20.2
38.7
31.0
47.9
39.9
34.9
34.4
29.4
21.0
40
25.400
16
AS23-02
AS3301F-02-06
AS33*1F-*02-06
AS3301F-02-06
6
1/4
19.0
12.8
23.0
12.9
20.6
38.5
25.2
46.5
48.3
43.3
42.8
37.8
17.0
60
33.600
17
AS33-02
AS3301F-02-08
AS33*1F-*02-08
AS3301F-02-08
8
1/4
19.0
15.2
23.0
12.9
20.6
39.7
28.2
49.5
48.3
43.3
42.8
37.8
18.5
63
33.600
18
AS33-02
AS3301F-02-10
AS33*1F-*02-10
AS3301F-02-10
10
1/4
19.0
18.5
23.0
16.2
23.0
43.7
32.6
53.9
48.3
43.3
42.8
37.8
21.0
67
33.600
19
AS33-02
AS3301F-02-12
AS33*1F-*02-12
AS3301F-02-12
12
1/4
19.0
20.9
23.0
16.2
23.0
44.9
34.4
55.7
48.3
43.3
42.8
37.8
22.0
69
33.600
20
AS33-02
AS3301F-03-06
AS33*1F-*03-06
AS3301F-03-06
6
3/8
19.0
12.8
23.0
12.9
20.6
38.5
25.2
45.0
45.4
40.4
40.0
35.0
17.0
56
30.500
21
AS33-03
AS3301F-03-08
AS33*1F-*03-08
AS3301F-03-08
8
3/8
19.0
15.2
23.0
12.9
20.6
39.7
28.2
48.0
45.4
40.4
40.0
35.0
18.5
59
30.500
22
AS33-03
AS3301F-03-10
AS33*1F-*03-10
AS3301F-03-10
10
3/8
19.0
18.5
23.0
16.2
23.0
43.7
32.6
52.4
45.4
40.4
40.0
35.0
21.0
63
30.500
23
AS33-03
AS3301F-03-12
AS33*1F-*03-12
AS3301F-03-12
12
3/8
19.0
20.9
23.0
16.2
23.0
44.9
34.4
54.2
45.4
40.4
40.0
35.0
22.0
65
30.500
24
AS33-03
AS4301F-04-10
AS43*1F-*04-10
AS4301F-04-10
10
1/2
24.0
18.5
28.6
16.2
25.8
49.4
32.6
57.1
56.7
49.2
49.6
42.1
21.0
104
36.500
25
AS43-04
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AS_2_1F - 弯头型
SMC Corporation
01.07.2024
AS_3_1F_A - 带快换接头的速度控制阀: 弯头型/万向型
SMC Corporation
31.05.2024
AS_2_1F-A - 带快换接头的速度控制阀/弯头型
SMC Corporation
01.07.2024
KQ2L - 弯头(密封剂)
SMC Corporation
01.07.2024
KQ2H - 直通接头(密封剂)
SMC Corporation
01.07.2024
AS1002F-4002F - 直通型
SMC Corporation
01.07.2024
AN05_40 - 消声器/小型树脂型/外螺纹型
SMC Corporation
01.07.2024
KQ2L - 弯头(密封垫)
SMC Corporation
01.07.2024
SY9_20_VALVE - 直接配管型阀/集装用
SMC Corporation
01.07.2024
KQ2H - 直通接头(密封垫)
SMC Corporation
01.07.2024
【收敛品】: AS1001F-4001F - 直通型 :本产品已停止生产
SMC Corporation
01.07.2024
JA 标准品 - 浮动接头/标准型
SMC Corporation
01.07.2024
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄型气缸/标准型:单杆双作用
SMC Corporation
01.07.2024
MGPM-Z/MGPL-Z/MGPA-Z - 带导杆薄型气缸/基本型
SMC Corporation
26.03.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表