您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
AT5 - 带挡边齿型惰轮
HEFA
5-惰轮
带挡边,齿形惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/5-idlers/toothed_idler_with_rib/at5_asmtab.prj},{NB=AWW-18-AT5100-6},{TYPE=AWW},{TYPE1=AWW : Bearing type on both sides},{WM=Aluminum alloy},{FM=Aluminum alloy},{BM=Steel},{ST=Natural anodizing},{NT=18},{TNW=AT5100},{PD=28.65},{OD=27.40},{F=33},{E=22},{A=11.6},{W=16.5},{S=0.00},{DH=13.0},{BEARING=696ZZ},{NFB=2},{D=6},{DD=15},{B=5.0},{DDD=13.3},{DKC=15.7},{DKCK=1.1},{RR=},{FZBL=3},{PPATH=at5/assembiles/d-at5_asmtpl.prj},{ALT=},{FC=0.0},{BB=},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
WM
带轮材质
ⁿ/ₐ
FM
挡边材质
ⁿ/ₐ
BM
轴承材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NT
齿数
ⁿ/ₐ
TNW
适应皮带
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
DH
Dh
[mm]
NO
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
B
[mm]
AWC-20-AT5100
AWC-20-AT5100
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
20
AT5100
31.83
30.60
36
24
11.6
16.5
5.25
0.0
698ZZ M1
8
19
6.0
AWC-20-AT5150
AWC-20-AT5150
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
20
AT5150
31.83
30.60
36
24
16.6
21.5
4.75
0.0
698ZZ M2
8
19
6.0
AWC-28-AT5100
AWC-28-AT5100
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
28
AT5100
44.56
43.35
48
35
11.6
16.5
3.75
0.0
6200ZZ M1
10
30
9.0
AWC-28-AT5150
AWC-28-AT5150
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
28
AT5150
44.56
43.35
48
35
16.6
21.5
6.25
0.0
6200ZZ M1
10
30
9.0
AWC-30-AT5100
AWC-30-AT5100
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
30
AT5100
47.75
46.55
52
36
11.6
16.5
3.25
0.0
6201ZZ M1
12
32
10.0
AWC-30-AT5150
AWC-30-AT5150
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
30
AT5150
47.75
46.55
52
36
16.6
21.5
5.75
0.0
6201ZZ M1
12
32
10.0
AHC-20-AT5100
AHC-20-AT5100
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
20
AT5100
31.83
30.60
36
24
11.6
16.5
5.25
0.0
698ZZ M1
8
19
6.0
AHC-20-AT5150
AHC-20-AT5150
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
20
AT5150
31.83
30.60
36
24
16.6
21.5
4.75
0.0
698ZZ M2
8
19
6.0
AHC-28-AT5100
AHC-28-AT5100
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
28
AT5100
44.56
43.35
48
35
11.6
16.5
3.75
0.0
6200ZZ M1
10
30
9.0
AHC-28-AT5150
AHC-28-AT5150
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
28
AT5150
44.56
43.35
48
35
16.6
21.5
6.25
0.0
6200ZZ M1
10
30
9.0
AHC-30-AT5100
AHC-30-AT5100
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
30
AT5100
47.75
46.55
52
36
11.6
16.5
3.25
0.0
6201ZZ M1
12
32
10.0
AHC-30-AT5150
AHC-30-AT5150
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
30
AT5150
47.75
46.55
52
36
16.6
21.5
5.75
0.0
6201ZZ M1
12
32
10.0
AWW-18-AT5100-6
AWW-18-AT5100-6
AWW
AWW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
18
AT5100
28.65
27.40
33
22
11.6
16.5
0.00
13.0
696ZZ M2
6
15
5.0
AWW-20-AT5100-8
AWW-20-AT5100-8
AWW
AWW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
20
AT5100
31.83
30.60
36
24
11.6
16.5
0.00
16.5
698ZZ M2
8
19
6.0
AWW-20-AT5150-8
AWW-20-AT5150-8
AWW
AWW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
20
AT5150
31.83
30.60
36
24
16.6
21.5
0.00
16.5
698ZZ M2
8
19
6.0
AWW-24-AT5100-10
AWW-24-AT5100-10
AWW
AWW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
24
AT5100
38.20
37.00
45
30
11.6
16.5
0.00
19.5
6900ZZ M2
10
22
6.0
AWW-24-AT5150-10
AWW-24-AT5150-10
AWW
AWW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
24
AT5150
38.20
37.00
45
30
16.6
21.5
0.00
19.5
6900ZZ M2
10
22
6.0
AWW-25-AT5150-10
AWW-25-AT5150-10
AWW
AWW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
25
AT5150
39.79
38.60
45
30
16.6
21.5
0.00
23.0
6000ZZ M2
10
26
8.0
AWW-30-AT5150-12
AWW-30-AT5150-12
AWW
AWW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
30
AT5150
47.75
46.55
52
36
16.6
21.5
0.00
27.0
6201ZZ M2
12
32
10.0
AHW-18-AT5100-6
AHW-18-AT5100-6
AHW
AHW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
18
AT5100
28.65
27.40
33
22
11.6
16.5
0.00
13.0
696ZZ M2
6
15
5.0
AHW-20-AT5100-8
AHW-20-AT5100-8
AHW
AHW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
20
AT5100
31.83
30.60
36
24
11.6
16.5
0.00
16.5
698ZZ M2
8
19
6.0
AHW-20-AT5150-8
AHW-20-AT5150-8
AHW
AHW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
20
AT5150
31.83
30.60
36
24
16.6
21.5
0.00
16.5
698ZZ M2
8
19
6.0
AHW-24-AT5100-10
AHW-24-AT5100-10
AHW
AHW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
24
AT5100
38.20
37.00
45
30
11.6
16.5
0.00
19.5
6900ZZ M2
10
22
6.0
AHW-24-AT5150-10
AHW-24-AT5150-10
AHW
AHW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
24
AT5150
38.20
37.00
45
30
16.6
21.5
0.00
19.5
6900ZZ M2
10
22
6.0
AHW-25-AT5150-10
AHW-25-AT5150-10
AHW
AHW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
25
AT5150
39.79
38.60
45
30
16.6
21.5
0.00
23.0
6000ZZ M2
10
26
8.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AT5-A - 同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
TTPA__-AT10150, TTPA__-AT10200, TTPA__-AT10250, TTPB__-AT10150, TTPB__-AT10...
Misumi
29.05.2023
D-AT10 - 带挡边齿型惰轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
ZRR-AT5-BR10-AL - AT正时皮带轮,间距5毫米,由铝制成,齿形皮带宽度10毫米
MÄDLER
26.04.2024
AHTFW__AT5100, AHTFW__AT5150, KHTFW__AT5100, KHTFW__AT5150, NHTFW__AT5100, ...
Misumi
25.04.2022
Timing bars AT5
Haberkorn
03.12.2021
AT5 - AT-type timing pulley - Aluminium - Pitch AT5
HPC
17.02.2022
P5M-A - 同步带轮
专业铝型材制造者-朗乐
13.09.2022
HTD5M - 带挡边齿型惰轮
HEFA
14.06.2024
PTPA__P2M040, PTPA__P2M060, PTPA__P2M100, PTPB__P2M040, PTPB__P2M060, PTPB_...
Misumi
13.01.2023
AT5
HEFA
14.06.2024
HTPA__S3M060, HTPA__S3M100, HTPA__S3M150, HTPB__S3M060, HTPB__S3M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
ZRR-AT5-BR25-AL - AT齿形皮带轮,间距5毫米,由铝制成,齿形皮带宽度25毫米
MÄDLER
26.04.2024
DIN 603 - Edelstahl A2
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表