您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
AT10 - 带挡边齿型惰轮
HEFA
5-惰轮
带挡边,齿形惰轮
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/5-idlers/toothed_idler_with_rib/at10_asmtab.prj},{NB=AWW-16-AT10200-15},{TYPE=AWW},{TYPE1=AWW : Bearing type on both sides},{WM=Aluminum alloy},{FM=Aluminum alloy},{BM=Steel},{ST=Natural anodizing},{NT=16},{TNW=AT10200},{PD=50.93},{OD=49.05},{F=58},{E=40},{A=21.6},{W=27.5},{S=0.00},{DH=29.0},{BEARING=6002ZZ},{NFB=2},{D=15},{DD=32},{B=9.0},{DDD=30.0},{DKC=33.7},{DKCK=1.3},{RR=},{FZBL=3},{PPATH=at10/assembiles/d-at10_asmtpl.prj},{ALT=},{FC=0.0},{BB=},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型
ⁿ/ₐ
WM
带轮材质
ⁿ/ₐ
FM
挡边材质
ⁿ/ₐ
BM
轴承材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NT
齿数
ⁿ/ₐ
TNW
适应皮带
ⁿ/ₐ
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
DH
Dh
[mm]
NO
轴承型号
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DD
D
[mm]
B
[mm]
AWC-16-AT10150
AWC-16-AT10150
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
16
AT10150
50.93
49.05
58
40
16.5
22.5
6.25
0.0
6201ZZ M1
12
32
10.0
AWC-16-AT10250
AWC-16-AT10250
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
16
AT10250
50.93
49.05
58
40
26.5
32.5
5.25
0.0
6202ZZ M2
15
35
11.0
AWC-20-AT10150
AWC-20-AT10150
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
20
AT10150
63.66
61.80
67
50
16.5
22.5
6.25
0.0
6201ZZ M1
12
32
10.0
AWC-20-AT10250
AWC-20-AT10250
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
20
AT10250
63.66
61.80
67
50
26.5
32.5
5.25
0.0
6202ZZ M2
15
35
11.0
AWC-22-AT10150
AWC-22-AT10150
AWC
AWC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
22
AT10150
70.03
68.15
80
60
16.5
22.5
5.75
0.0
6202ZZ M1
15
35
11.0
AHC-16-AT10150
AHC-16-AT10150
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
16
AT10150
50.93
49.05
58
40
16.5
22.5
6.25
0.0
6201ZZ M1
12
32
10.0
AHC-16-AT10250
AHC-16-AT10250
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
16
AT10250
50.93
49.05
58
40
26.5
32.5
5.25
0.0
6202ZZ M2
15
35
11.0
AHC-20-AT10150
AHC-20-AT10150
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
20
AT10150
63.66
61.80
67
50
16.5
22.5
6.25
0.0
6201ZZ M1
12
32
10.0
AHC-20-AT10250
AHC-20-AT10250
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
20
AT10250
63.66
61.80
67
50
26.5
32.5
5.25
0.0
6202ZZ M2
15
35
11.0
AHC-22-AT10150
AHC-22-AT10150
AHC
AHC:中心轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
22
AT10150
70.03
68.15
80
60
16.5
22.5
5.75
0.0
6202ZZ M1
15
35
11.0
AWW-16-AT10150-12
AWW-16-AT10150-12
AWW
AWW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
16
AT10150
50.93
49.05
58
40
16.5
22.5
0.00
25.0
6001ZZ M2
12
28
8.0
AWW-16-AT10200-12
AWW-16-AT10200-12
AWW
AWW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
16
AT10200
50.93
49.05
58
40
21.5
27.5
0.00
25.0
6001ZZ M2
12
28
8.0
AWW-16-AT10250-12
AWW-16-AT10250-12
AWW
AWW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
16
AT10250
50.93
49.05
58
40
26.5
32.5
0.00
25.0
6001ZZ M2
12
28
8.0
AWW-16-AT10150-15
AWW-16-AT10150-15
AWW
AWW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
16
AT10150
50.93
49.05
58
40
26.5
22.5
0.00
29.0
6002ZZ M2
15
32
9.0
AWW-16-AT10200-15
AWW-16-AT10200-15
AWW
AWW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
16
AT10200
50.93
49.05
58
40
21.6
27.5
0.00
29.0
6002ZZ M2
15
32
9.0
AWW-16-AT10250-15
AWW-16-AT10250-15
AWW
AWW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
16
AT10250
50.93
49.05
58
40
26.5
32.5
0.00
29.0
6002ZZ M2
15
32
9.0
AWW-18-AT10250-15
AWW-18-AT10250-15
AWW
AWW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
18
AT10250
57.30
55.45
61
45
26.5
32.5
0.00
30.0
6202ZZ M2
15
35
11.0
AWW-20-AT10200-15
AWW-20-AT10200-15
AWW
AWW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
20
AT10200
63.66
61.80
67
50
21.5
27.5
0.00
29.0
6002ZZ M2
15
32
9.0
AWW-20-AT10250-15
AWW-20-AT10250-15
AWW
AWW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
20
AT10250
63.66
61.80
67
50
26.5
32.5
0.00
30.0
6202ZZ M2
15
35
11.0
AWW-26-AT10250-20
AWW-26-AT10250-20
AWW
AWW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
本色阳极氧化处理
26
AT10250
82.76
80.90
87
67
26.5
32.5
0.00
41.0
6204ZZ M2
20
47
14.0
AHW-16-AT10150-12
AHW-16-AT10150-12
AHW
AHW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
16
AT10150
50.93
49.05
58
40
16.5
22.5
0.00
25.0
6001ZZ M2
12
28
8.0
AHW-16-AT10200-12
AHW-16-AT10200-12
AHW
AHW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
16
AT10200
50.93
49.05
58
40
21.5
27.5
0.00
25.0
6001ZZ M2
12
28
8.0
AHW-16-AT10250-12
AHW-16-AT10250-12
AHW
AHW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
16
AT10250
50.93
49.05
58
40
26.5
32.5
0.00
25.0
6001ZZ M2
12
28
8.0
AHW-16-AT10150-15
AHW-16-AT10150-15
AHW
AHW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
16
AT10150
50.93
49.05
58
40
26.5
22.5
0.00
29.0
6002ZZ M2
15
32
9.0
AHW-16-AT10200-15
AHW-16-AT10200-15
AHW
AHW:两侧轴承型
铝合金
铝合金
钢
硬质阳极氧化处理
16
AT10200
50.93
49.05
58
40
21.6
27.5
0.00
29.0
6002ZZ M2
15
32
9.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表