您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
français
English
QA認證資訊
目錄: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 210213 - Mushroom head square neck bolt - Stainless steel A2 - DIN 603 - ISO 8677
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 10 - Machine screws
Stainless steel A2
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_boulonnerie/serie_10/a2/210213.prj},{NB=bene_inox_210213-10X25},{REF=210213-10X25},{MAT=Acier inoxydable A2},{D=10},{D3=8.160},{P=1.500},{L=25},{B=26.000},{K=5.0},{K1=5.38},{C=6.000},{C1=6.600},{DK=24.650},{DS=10.000},{LS=0.000},{LG=14.000},{RF=19.200},{R=0.500},{R1=1.500},{V=10.580},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
K
Head height
[mm]
Béné Inox 210213-5X16
210213-5X16
Acier inoxydable A2
5x16
5
16
3.0
Béné Inox 210213-5X20
210213-5X20
Acier inoxydable A2
5x20
5
20
3.0
Béné Inox 210213-5X25
210213-5X25
Acier inoxydable A2
5x25
5
25
3.0
Béné Inox 210213-5X30
210213-5X30
Acier inoxydable A2
5x30
5
30
3.0
Béné Inox 210213-5X35
210213-5X35
Acier inoxydable A2
5x35
5
35
3.0
Béné Inox 210213-5X40
210213-5X40
Acier inoxydable A2
5x40
5
40
3.0
Béné Inox 210213-5X45
210213-5X45
Acier inoxydable A2
5x45
5
45
3.0
Béné Inox 210213-5X50
210213-5X50
Acier inoxydable A2
5x50
5
50
3.0
Béné Inox 210213-5X60
210213-5X60
Acier inoxydable A2
5x60
5
60
3.0
Béné Inox 210213-5X70
210213-5X70
Acier inoxydable A2
5x70
5
70
3.0
Béné Inox 210213-5X80
210213-5X80
Acier inoxydable A2
5x80
5
80
3.0
Béné Inox 210213-6X12
210213-6X12
Acier inoxydable A2
6x12
6
12
3.5
Béné Inox 210213-6X16
210213-6X16
Acier inoxydable A2
6x16
6
16
3.5
Béné Inox 210213-6X20
210213-6X20
Acier inoxydable A2
6x20
6
20
3.5
Béné Inox 210213-6X25
210213-6X25
Acier inoxydable A2
6x25
6
25
3.5
Béné Inox 210213-6X30
210213-6X30
Acier inoxydable A2
6x30
6
30
3.5
Béné Inox 210213-6X35
210213-6X35
Acier inoxydable A2
6x35
6
35
3.5
Béné Inox 210213-6X40
210213-6X40
Acier inoxydable A2
6x40
6
40
3.5
Béné Inox 210213-6X45
210213-6X45
Acier inoxydable A2
6x45
6
45
3.5
Béné Inox 210213-6X50
210213-6X50
Acier inoxydable A2
6x50
6
50
3.5
Béné Inox 210213-6X55
210213-6X55
Acier inoxydable A2
6x55
6
55
3.5
Béné Inox 210213-6X60
210213-6X60
Acier inoxydable A2
6x60
6
60
3.5
Béné Inox 210213-6X65
210213-6X65
Acier inoxydable A2
6x65
6
65
3.5
Béné Inox 210213-6X70
210213-6X70
Acier inoxydable A2
6x70
6
70
3.5
Béné Inox 210213-6X80
210213-6X80
Acier inoxydable A2
6x80
6
80
3.5
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 216508 - Plain stamped washer - Stainless steel A2 - DIN 125A - ISO ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 215604 - Hexagon domed cap nut with welded cap - Stainless steel A2 ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 215630 - Sleeve threaded nut - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
29.07.2020
Modèle 215602 - Prevailing torque type - hexagon nut with plastic insert - ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 210101 - Hexagon head screw - Stainless A2 - DIN 933 - ISO 4017
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 215609 - Hexagon flange nut with serrated flange - Stainless steel A...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 215601 - Hexagon nut - Stainless steel A2 - DIN 934
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 215612 - Self-breaking lock nut - Stainlesse steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
22.03.2023
Modèle 215605 - Hexagon domed cap nut - Stainless steel A1 - NF E 27-453
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Model 5611 - ISO bend 3D 90° - Stainless steel 1.4307 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
29.07.2020
Modèle 210202 - Hexagon socket button head cap screw - Stainless steel A2 -...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 215618 - Prevailing torque type cap nut with nylon insert - Stainles...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 214650 - Tige filetée (longueur 1 mètre) - DIN 976
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 210218 - Wing screws american form - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
23.01.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表