您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
français
English
QA認證資訊
目錄: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 410214 - Countersunk flat head screw type "Z" - Stainless steel A4 - DIN 965 - ISO 7046
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 10 - Machine screws
Stainless steel A4
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_boulonnerie/serie_10/a4/410214.prj},{NB=bene_inox_410214-4X8},{REF=410214-4X8},{DXL=4x8},{MAT=Acier inoxydable A4},{NENN=M4x8},{D=4.0},{D3=3.141},{P=0.700},{L=8},{DF=3.545},{A=1.400},{DK=8.400},{K=2.70},{R=1.000},{M=5.200},{LG=4.100},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
K
Head height
[mm]
Béné Inox 410214-2X4
410214-2X4
2x4
Acier inoxydable A4
2.0
4
1.20
Béné Inox 410214-2X5
410214-2X5
2x5
Acier inoxydable A4
2.0
5
1.20
Béné Inox 410214-2X6
410214-2X6
2x6
Acier inoxydable A4
2.0
6
1.20
Béné Inox 410214-2X8
410214-2X8
2x8
Acier inoxydable A4
2.0
8
1.20
Béné Inox 410214-2X10
410214-2X10
2x10
Acier inoxydable A4
2.0
10
1.20
Béné Inox 410214-2X12
410214-2X12
2x12
Acier inoxydable A4
2.0
12
1.20
Béné Inox 410214-2X16
410214-2X16
2x16
Acier inoxydable A4
2.0
16
1.20
Béné Inox 410214-2X20
410214-2X20
2x20
Acier inoxydable A4
2.0
20
1.20
Béné Inox 410214-2,5X4
410214-2,5X4
2.5x4
Acier inoxydable A4
2.5
4
1.50
Béné Inox 410214-2,5X5
410214-2,5X5
2.5x5
Acier inoxydable A4
2.5
5
1.50
Béné Inox 410214-2,5X6
410214-2,5X6
2.5x6
Acier inoxydable A4
2.5
6
1.50
Béné Inox 410214-2,5X8
410214-2,5X8
2.5x8
Acier inoxydable A4
2.5
8
1.50
Béné Inox 410214-2,5X10
410214-2,5X10
2.5x10
Acier inoxydable A4
2.5
10
1.50
Béné Inox 410214-2,5X12
410214-2,5X12
2.5x12
Acier inoxydable A4
2.5
12
1.50
Béné Inox 410214-2,5X16
410214-2,5X16
2.5x16
Acier inoxydable A4
2.5
16
1.50
Béné Inox 410214-2,5X20
410214-2,5X20
2.5x20
Acier inoxydable A4
2.5
20
1.50
Béné Inox 410214-3X4
410214-3X4
3x4
Acier inoxydable A4
3.0
4
1.65
Béné Inox 410214-3X5
410214-3X5
3x5
Acier inoxydable A4
3.0
5
1.65
Béné Inox 410214-3X6
410214-3X6
3x6
Acier inoxydable A4
3.0
6
1.65
Béné Inox 410214-3X8
410214-3X8
3x8
Acier inoxydable A4
3.0
8
1.65
Béné Inox 410214-3X10
410214-3X10
3x10
Acier inoxydable A4
3.0
10
1.65
Béné Inox 410214-3X12
410214-3X12
3x12
Acier inoxydable A4
3.0
12
1.65
Béné Inox 410214-3X16
410214-3X16
3x16
Acier inoxydable A4
3.0
16
1.65
Béné Inox 410214-3X20
410214-3X20
3x20
Acier inoxydable A4
3.0
20
1.65
Béné Inox 410214-3X25
410214-3X25
3x25
Acier inoxydable A4
3.0
25
1.65
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 415601 - Ecrou hexagonal (hu) - DIN 934
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 410216 - Cross recessed pan head screw with type "Z" - Stainless ste...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 210214 - Countersunk flat head screw type "Z" - Stainless steel A2 -...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 416503 - Rondelle plate étroite Z découpée - NF E 25-513
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 210216 - Cross recessed pan head screw with type "Z" - Stainless ste...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 16-271 - Ecrou papillon technopolymère - Laiton - Sans calotte
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 416501 - Rondelle plate moyenne M découpée - NF E 25-513
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
Modèle 222801 - Hexagon socket countersunk head screw with security pin - S...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
22.03.2023
Modèle 415603 - Ecrou hexagonal bas (Hm) - DIN 439 - ISO 4035
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Reference 30101 - Countersunk flat head machine screw cross recess Pozidriv...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
26.07.2023
Modèle 219657 - Crossbar - Stainless steel A1
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
22.03.2023
Modèle 219636 - Flat head knurled rivet nut - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
29.07.2020
Modèle 219658 - Crossbar - Stainless steel A1
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
22.03.2023
Modèle 415602 - Ecrou frein hexagonal à bague nylon
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表