您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
français
English
QA認證資訊
目錄: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 412408 - Cross recessed countersunk head tapping screw - Stainless steel A4 - DIN 7982 - ISO 7050
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 12 - Self tapping screws
Stainless steel A4
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_boulonnerie/serie_12/a4/412408.prj},{NB=bene_inox_412408-4,2X38},{REF=412408-4,2X38},{DXL=4.2x38},{MAT=Acier inoxydable A4},{KR=2},{FORM=3},{D=4.2},{L=38.0},{D3=3.100},{P=1.400},{DK=8.100},{A=1.400},{K=2.5},{EMP=2},{R=1.600},{MH=4.600},{MZ=4.600},{YC=3.700},{YF=2.800},{TH=2.600},{TZ=2.500},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Diamètre nominal de filetage
[mm]
L
Longueur nominale
[mm]
DK
Diamètre de tête
[mm]
K
Hauteur de tête
[mm]
EMP
Empreinte n°
ⁿ/ₐ
Béné Inox 412408-2,9X6,5
412408-2,9X6,5
2.9x6.4
Acier inoxydable A4
2.9
6.5
5.500
1.7
1
Béné Inox 412408-2,9X9,5
412408-2,9X9,5
2.9x9.5
Acier inoxydable A4
2.9
9.5
5.500
1.7
1
Béné Inox 412408-2,9X13
412408-2,9X13
2.9x12.7
Acier inoxydable A4
2.9
13.0
5.500
1.7
1
Béné Inox 412408-2,9X16
412408-2,9X16
2.9x15.9
Acier inoxydable A4
2.9
16.0
5.500
1.7
1
Béné Inox 412408-2,9X19
412408-2,9X19
2.9x19
Acier inoxydable A4
2.9
19.0
5.500
1.7
1
Béné Inox 412408-2,9X22
412408-2,9X22
2.9x22
Acier inoxydable A4
2.9
22.0
5.500
1.7
1
Béné Inox 412408-2,9X25
412408-2,9X25
2.9x25.4
Acier inoxydable A4
2.9
25.0
5.500
1.7
1
Béné Inox 412408-2,9X32
412408-2,9X32
2.9x32
Acier inoxydable A4
2.9
32.0
5.500
1.7
1
Béné Inox 412408-3,5X6,5
412408-3,5X6,5
3.5x6.5
Acier inoxydable A4
3.5
6.5
6.800
2.1
2
Béné Inox 412408-3,5X9,5
412408-3,5X9,5
3.5x9.5
Acier inoxydable A4
3.5
9.5
6.800
2.1
2
Béné Inox 412408-3,5X13
412408-3,5X13
3.5x12.7
Acier inoxydable A4
3.5
13.0
6.800
2.1
2
Béné Inox 412408-3,5X16
412408-3,5X16
3.5x15.9
Acier inoxydable A4
3.5
16.0
6.800
2.1
2
Béné Inox 412408-3,5X19
412408-3,5X19
3.5x19
Acier inoxydable A4
3.5
19.0
6.800
2.1
2
Béné Inox 412408-3,5X22
412408-3,5X22
3.5x22
Acier inoxydable A4
3.5
22.0
6.800
2.1
2
Béné Inox 412408-3,5X25
412408-3,5X25
3.5x25.4
Acier inoxydable A4
3.5
25.0
6.800
2.1
2
Béné Inox 412408-3,5X32
412408-3,5X32
3.5x31.7
Acier inoxydable A4
3.5
32.0
6.800
2.1
2
Béné Inox 412408-3,5X38
412408-3,5X38
3.5x38
Acier inoxydable A4
3.5
38.0
6.800
2.1
2
Béné Inox 412408-3,9X9,5
412408-3,9X9,5
3.9x9.5
Acier inoxydable A4
3.9
9.5
7.500
2.3
2
Béné Inox 412408-3,9X13
412408-3,9X13
3.9x12.7
Acier inoxydable A4
3.9
13.0
7.500
2.3
2
Béné Inox 412408-3,9X16
412408-3,9X16
3.9x15.9
Acier inoxydable A4
3.9
16.0
7.500
2.3
2
Béné Inox 412408-3,9X19
412408-3,9X19
3.9x19
Acier inoxydable A4
3.9
19.0
7.500
2.3
2
Béné Inox 412408-3,9X22
412408-3,9X22
3.9x22
Acier inoxydable A4
3.9
22.0
7.500
2.3
2
Béné Inox 412408-3,9X25
412408-3,9X25
3.9x25.4
Acier inoxydable A4
3.9
25.0
7.500
2.3
2
Béné Inox 412408-3,9X32
412408-3,9X32
3.9x31.7
Acier inoxydable A4
3.9
32.0
7.500
2.3
2
Béné Inox 412408-3,9X38
412408-3,9X38
3.9x38
Acier inoxydable A4
3.9
38.0
7.500
2.3
2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 410101 - Hexagon head screw - Stainless A4 - DIN 933- ISO 4017
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
HH Hydraulic Cylinders - PressureMaster High Pressure Hydraulic HHT
Aventics
13.07.2022
Type 00-DV - Double rod basic version
Mecanizados Alcoy
28.09.2009
Modèle 222801 - Hexagon socket countersunk head screw with security pin - S...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
22.03.2023
Modèle 210201EF - Hexagon socket head cap screw with full thread - Stainles...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 210234 - Shoulderless thumb screws - Stainless steel A2
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
19.07.2022
Modèle 211303 - Slotted countersunk head wood screw - Stainless steel A2 - ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Modèle 218702 - Spring type straight pin - Stainless steel A2 - DIN 1481 - ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
FSB-S - Straight, swivel, external thread, nickel plated brass, conduit fit...
Flexicon
11.11.2020
FLP-C - Straight, external thread, nickel plated brass, conduit fitting
Flexicon
11.11.2020
FSU-C-F - Straight, external thread swivel, nickel plated brass, conduit fi...
Flexicon
11.11.2020
FSB-M - Straight, external thread, nickel plated brass, conduit fitting
Flexicon
11.11.2020
LTP-C - Straight, external thread, nickel plated brass, conduit fitting
Flexicon
11.11.2020
FSU-M - Straight, fixed, external thread, nickel plated brass, conduit fitt...
Flexicon
11.11.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表