您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
français
English
QA認證資訊
目錄: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 58308D - 3 pieces ball valve with O/C position sensing - female / fenale BSP - full bore - lockable handle - stainless steel 316
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
01_vannes_a_boule
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/01_vannes_a_boule/58308d.prj},{NB=bene_inox_458308D-80M_1},{REF=458308D-80M},{TYPE=Micro-contacts},{DN=80},{DNP=3\"},{V=1},{INFOS=INFOTEXTE},{X=10},{Y=1},{Z=177.800},{W=5.500},{PPATH=58308d/58308d_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[Inch]
Béné Inox 458308D-8D
458308D-8D
Détecteurs inductifs
8
1/4"
Béné Inox 458308D-10D
458308D-10D
Détecteurs inductifs
10
3/8"
Béné Inox 458308D-15D
458308D-15D
Détecteurs inductifs
15
1/2"
Béné Inox 458308D-20D
458308D-20D
Détecteurs inductifs
20
3/4"
Béné Inox 458308D-25D
458308D-25D
Détecteurs inductifs
25
1"
Béné Inox 458308D-32D
458308D-32D
Détecteurs inductifs
32
1"1/4
Béné Inox 458308D-40D
458308D-40D
Détecteurs inductifs
40
1"1/2
Béné Inox 458308D-50D
458308D-50D
Détecteurs inductifs
50
2"
Béné Inox 458308D-65D
458308D-65D
Détecteurs inductifs
65
2"1/2
Béné Inox 458308D-80D
458308D-80D
Détecteurs inductifs
80
3"
Béné Inox 458308D-8M
458308D-8M
Micro-contacts
8
1/4"
Béné Inox 458308D-10M
458308D-10M
Micro-contacts
10
3/8"
Béné Inox 458308D-15M
458308D-15M
Micro-contacts
15
1/2"
Béné Inox 458308D-20M
458308D-20M
Micro-contacts
20
3/4"
Béné Inox 458308D-25M
458308D-25M
Micro-contacts
25
1"
Béné Inox 458308D-32M
458308D-32M
Micro-contacts
32
1"1/4
Béné Inox 458308D-40M
458308D-40M
Micro-contacts
40
1"1/2
Béné Inox 458308D-50M
458308D-50M
Micro-contacts
50
2"
Béné Inox 458308D-65M
458308D-65M
Micro-contacts
65
2"1/2
Béné Inox 458308D-80M
458308D-80M
Micro-contacts
80
3"
Béné Inox 458308D-8DX
458308D-8DX
Détecteurs inductifs ATEX
8
1/4"
Béné Inox 458308D-10DX
458308D-10DX
Détecteurs inductifs ATEX
10
3/8"
Béné Inox 458308D-15DX
458308D-15DX
Détecteurs inductifs ATEX
15
1/2"
Béné Inox 458308D-20DX
458308D-20DX
Détecteurs inductifs ATEX
20
3/4"
Béné Inox 458308D-25DX
458308D-25DX
Détecteurs inductifs ATEX
25
1"
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Modèle 58308 - 2 pieces ATEX ball valve with ISO mounting pad - Female / fe...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
Modèle 58213/58217 - 3 ways ATEX ball valve with ISO mounting pad - BSP thr...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
Modèle 58163/58165 - 3 pieces ball valve - Female / female BSP or NPT - Ful...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
Modèle 50240 - 3 ways flanged ball valve with L bore (58229) with aluminium...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Modèle 58143/58145 - 2 pieces ball valve - Female / female BSP or NPT - Ful...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.03.2024
Modèle 58192D - 3 pieces ball valve with O/C position sensing - butt weldin...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
Model 58213D/58217D - 3 ways ball valve with O/C position sensing - BSP thr...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
Model 58249D - Wafer ball valve with O/C position sensing - Full bore - Loc...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
Model 58269D - 2 pieces flanged ball valve with O/C position sensing - Full...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
14.04.2021
Storz fixed couplings, female threaded, stainless steel
Riegler
16.11.2015
Modèle 5220 - Welding nipple Length 50 mm - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
10.05.2024
Storz blank caps with chain, stainless steel
Riegler
16.11.2015
Modèle 50920 - Assisted diaphragm solenoid valve, NC (opening under voltage...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.05.2021
Modèle 58191 - 3 pieces ball valve with ISO mounting pad - full bore - SW o...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05.05.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表