您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
français
English
QA認證資訊
目錄: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 58413D - Butterfly valve with locating holes and o/c position sensing - GJS500-7 cast iron body - CF8M stainless steel butterfly - FKM gasket
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
02_vannes_papillon
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/02_vannes_papillon/58413d.prj},{NB=bene_inox_458413D-150D_1},{REF=458413D-150D},{MAT=FKM},{TYPE=Détecteurs inductifs},{DN=150},{DNP=6\"},{V=1},{INFOS=INFOTEXTE},{X=7},{PPATH=58419d_12d_13d_14d/58419d_12d_13d_14d_asmtpl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière joint
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[Inch]
X
ⁿ/ₐ
Béné Inox 458413D-50D
458413D-50D
FKM
Détecteurs inductifs
50
2"
2
Béné Inox 458413D-65D
458413D-65D
FKM
Détecteurs inductifs
65
2"1/2
3
Béné Inox 458413D-80D
458413D-80D
FKM
Détecteurs inductifs
80
3"
4
Béné Inox 458413D-100D
458413D-100D
FKM
Détecteurs inductifs
100
4"
5
Béné Inox 458413D-135D
458413D-135D
FKM
Détecteurs inductifs
125
5"
6
Béné Inox 458413D-150D
458413D-150D
FKM
Détecteurs inductifs
150
6"
7
Béné Inox 458413M-50M
458413M-50M
FKM
Micro-contacts
50
2"
2
Béné Inox 458413M-65M
458413M-65M
FKM
Micro-contacts
65
2"1/2
3
Béné Inox 458413M-80M
458413M-80M
FKM
Micro-contacts
80
3"
4
Béné Inox 458413M-100M
458413M-100M
FKM
Micro-contacts
100
4"
5
Béné Inox 458413M-135M
458413M-135M
FKM
Micro-contacts
125
5"
6
Béné Inox 458413M-150M
458413M-150M
FKM
Micro-contacts
150
6"
7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表