您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
français
English
QA認證資訊
目錄: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 62259 - Eccentric reducer - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
62 - Norme DIN
02 - Accessoires de tuyauterie DIN
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/62_norme_din/02_accessoires_de_tuyauterie_din/62259.prj},{NB=bene_inox_662259-7041},{REF=662259-7041},{MAT=Inox 316L},{DIN=Série 2},{DN=65-40},{D1=70},{D2=41},{E=2.0},{L=77},{POIDS=0.21},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DIN
[mm]
DN
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 662259-2923
662259-2923
Inox 316L
Série 2
25-20
29
23
1.5
16
0.02
Béné Inox 662259-3529
662259-3529
Inox 316L
Série 2
32-25
35
29
1.5
16
0.02
Béné Inox 662259-3523
662259-3523
Inox 316L
Série 2
32-20
35
23
1.5
33
0.04
Béné Inox 662259-4135
662259-4135
Inox 316L
Série 2
40-32
41
35
1.5
16
0.03
Béné Inox 662259-4129
662259-4129
Inox 316L
Série 2
40-25
41
29
1.5
33
0.05
Béné Inox 662259-4123
662259-4123
Inox 316L
Série 2
40-20
41
23
1.5
50
0.06
Béné Inox 662259-5341
662259-5341
Inox 316L
Série 2
50-40
53
41
1.5
33
0.06
Béné Inox 662259-5335
662259-5335
Inox 316L
Série 2
50-32
53
35
1.5
50
0.08
Béné Inox 662259-5329
662259-5329
Inox 316L
Série 2
50-25
53
29
1.5
66
0.10
Béné Inox 662259-7053
662259-7053
Inox 316L
Série 2
65-50
70
53
2.0
44
0.14
Béné Inox 662259-7041
662259-7041
Inox 316L
Série 2
65-40
70
41
2.0
77
0.21
Béné Inox 662259-7035
662259-7035
Inox 316L
Série 2
65-32
70
35
2.0
94
0.24
Béné Inox 662259-8570
662259-8570
Inox 316L
Série 2
80-65
85
70
2.0
42
0.16
Béné Inox 662259-8553
662259-8553
Inox 316L
Série 2
80-50
85
53
2.0
85
0.29
Béné Inox 662259-8541
662259-8541
Inox 316L
Série 2
80-40
85
41
2.0
118
0.37
Béné Inox 662259-10485
662259-10485
Inox 316L
Série 2
100-80
104
85
2.0
52
0.25
Béné Inox 662259-10470
662259-10470
Inox 316L
Série 2
100-65
104
70
2.0
94
0.40
Béné Inox 662259-10453
662259-10453
Inox 316L
Série 2
100-50
104
53
2.0
138
0.54
Béné Inox 662259-129104
662259-129104
Inox 316L
Série 2
125-100
129
104
2.0
68
0.40
Béné Inox 662259-12985
662259-12985
Inox 316L
Série 2
125-80
129
85
2.0
121
0.64
Béné Inox 662259-154129
662259-154129
Inox 316L
Série 2
150-125
154
129
2.0
68
0.48
Béné Inox 662259-154104
662259-154104
Inox 316L
Série 2
150-100
154
104
2.0
138
0.88
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表