您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 1440 - Edelstahl A2
Böllhoff
Scheiben
Unterlegscheiben
Scheiben
DIN 1440 - Scheiben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640937195/640937201/640938848/640940057/640940063.prj},{NB=1440A236},{ARTIKELNUMMER=1440A236},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/c7/b7/din_1440_edelstahl_a2__pv.png},{ECLASS=23-09-01-01},{DD=36},{DD1=36},{DD2=52},{FUERGEWINDE=M 36},{S=6.0},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 8738},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DD1
Durchmesser (d1)
ⁿ/ₐ
DD2
Durchmesser (d2)
ⁿ/ₐ
FUERGEWINDE
Für Gewinde
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 1440A225
1440A225
23-09-01-01
25
25
40
M 25
4.0
DIN
ähnlich ISO 8738
A2
BÖLLHOFF 1440A227
1440A227
23-09-01-01
27
27
40
M 27
5.0
DIN
ähnlich ISO 8738
A2
BÖLLHOFF 1440A218
1440A218
23-09-01-01
18
18
30
M 18
4.0
DIN
ähnlich ISO 8738
A2
BÖLLHOFF 1440A223
1440A223
23-09-01-01
23
23
36
M 23
4.0
DIN
ähnlich ISO 8738
A2
BÖLLHOFF 1440A25
1440A25
23-09-01-01
5
5
10
M 5
0.8
DIN
ähnlich ISO 8738
A2
BÖLLHOFF 1440A214
1440A214
23-09-01-01
14
14
28
M 14
3.0
DIN
ähnlich ISO 8738
A2
BÖLLHOFF 1440A27
1440A27
23-09-01-01
7
7
14
M 7
1.6
DIN
ähnlich ISO 8738
A2
BÖLLHOFF 1440A23
1440A23
23-09-01-01
3
3
6
M 3
0.8
DIN
ähnlich ISO 8738
A2
BÖLLHOFF 1440A216
1440A216
23-09-01-01
16
16
28
M 16
3.0
DIN
ähnlich ISO 8738
A2
BÖLLHOFF 1440A232
1440A232
23-09-01-01
32
32
50
M 32
5.0
DIN
ähnlich ISO 8738
A2
BÖLLHOFF 1440A228
1440A228
23-09-01-01
28
28
42
M 28
5.0
DIN
ähnlich ISO 8738
A2
BÖLLHOFF 1440A236
1440A236
23-09-01-01
36
36
52
M 36
6.0
DIN
ähnlich ISO 8738
A2
BÖLLHOFF 1440A26
1440A26
23-09-01-01
6
6
12
M 6
1.6
DIN
ähnlich ISO 8738
A2
BÖLLHOFF 1440A213
1440A213
23-09-01-01
13
13
25
M 13
3.0
DIN
ähnlich ISO 8738
A2
BÖLLHOFF 1440A220
1440A220
23-09-01-01
20
20
32
M 20
4.0
DIN
ähnlich ISO 8738
A2
BÖLLHOFF 1440A233
1440A233
23-09-01-01
33
33
50
M 33
5.0
DIN
ähnlich ISO 8738
A2
BÖLLHOFF 1440A226
1440A226
23-09-01-01
26
26
40
M 26
5.0
DIN
ähnlich ISO 8738
A2
BÖLLHOFF 1440A210
1440A210
23-09-01-01
10
10
20
M 10
2.5
DIN
ähnlich ISO 8738
A2
BÖLLHOFF 1440A230
1440A230
23-09-01-01
30
30
45
M 30
5.0
DIN
ähnlich ISO 8738
A2
BÖLLHOFF 1440A222
1440A222
23-09-01-01
22
22
34
M 22
4.0
DIN
ähnlich ISO 8738
A2
BÖLLHOFF 1440A24
1440A24
23-09-01-01
4
4
8
M 4
0.8
DIN
ähnlich ISO 8738
A2
BÖLLHOFF 1440A240
1440A240
23-09-01-01
40
40
58
M 40
6.0
DIN
ähnlich ISO 8738
A2
BÖLLHOFF 1440A212
1440A212
23-09-01-01
12
12
25
M 12
3.0
DIN
ähnlich ISO 8738
A2
BÖLLHOFF 1440A28
1440A28
23-09-01-01
8
8
16
M 8
2.0
DIN
ähnlich ISO 8738
A2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 127 B - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
ISO 7093-1 - Plain washers, large series, product grade A
Fabory
13.02.2023
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN 127 B - Spring lock washers, form B
Fabory
13.02.2023
DIN 1440 - Washers for clevis pins, medium finish
Fabory
13.02.2023
DIN 7349 - Washers for bolts with heavy style spring pins
Fabory
13.02.2023
Hexagon nut
igus
19.01.2021
DIN 1440 - Steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7349 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 471 - Spring steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN 125 A - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
Hexagon Nut NT - Hexagon Nut NT
Sikla
08.04.2024
59SW073 - KE 4700;
Special Springs
10.08.2023
BN 223 - Flat washers for clevis pins (DIN 1440; ~ISO 8738), steel, zinc pl...
Bossard Catalog
31.10.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表