您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 1473 - Stahl
Böllhoff
Sonstiges
Stifte, Splinte und Nägel
DIN 1473 - Zylinderkerbstifte
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640969762/640972272/640975544/640975866.prj},{NB=1473ST1280},{ARTIKELNUMMER=1473ST1280},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/23/2f/din_1473_stahl__pv.png},{ECLASS=23-10-01-01},{CX=1.60},{DD=12},{DD1=12},{FX=3.7},{LMAXA=80.60},{LMINA=79.40},{LAENGEL=80},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 8740},{OBERFLAECHE=blank}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
CX
c ≃
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DD1
Durchmesser (d1)
ⁿ/ₐ
FX
f ≃
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 1473ST655
1473ST655
23-10-01-01
0.80
6
6
2.5
55.60
54.40
55
DIN
ähnlich ISO 8740
blank
BÖLLHOFF 1473ST1218
1473ST1218
23-10-01-01
1.60
12
12
3.7
18.35
17.65
18
DIN
ähnlich ISO 8740
blank
BÖLLHOFF 1473ST1040
1473ST1040
23-10-01-01
1.20
10
10
3.5
40.50
39.50
40
DIN
ähnlich ISO 8740
blank
BÖLLHOFF 1473ST312
1473ST312
23-10-01-01
0.40
3
3
1.3
12.35
11.65
12
DIN
ähnlich ISO 8740
blank
BÖLLHOFF 1473ST2,516
1473ST2,516
23-10-01-01
0.30
2,5
2,5
1.2
16.35
15.65
16
DIN
ähnlich ISO 8740
blank
BÖLLHOFF 1473ST1220
1473ST1220
23-10-01-01
1.60
12
12
3.7
20.42
19.58
20
DIN
ähnlich ISO 8740
blank
BÖLLHOFF 1473ST426
1473ST426
23-10-01-01
0.50
4
4
1.8
26.42
25.58
26
DIN
ähnlich ISO 8740
blank
BÖLLHOFF 1473ST865
1473ST865
23-10-01-01
1.00
8
8
2.8
65.60
64.40
65
DIN
ähnlich ISO 8740
blank
BÖLLHOFF 1473ST25
1473ST25
23-10-01-01
0.25
2
2
0.9
5.24
4.76
5
DIN
ähnlich ISO 8740
blank
BÖLLHOFF 1473ST610
1473ST610
23-10-01-01
0.80
6
6
2.5
10.29
9.71
10
DIN
ähnlich ISO 8740
blank
BÖLLHOFF 1473ST870
1473ST870
23-10-01-01
1.00
8
8
2.8
70.60
69.40
70
DIN
ähnlich ISO 8740
blank
BÖLLHOFF 1473ST2,56
1473ST2,56
23-10-01-01
0.30
2,5
2,5
1.2
6.24
5.76
6
DIN
ähnlich ISO 8740
blank
BÖLLHOFF 1473ST512
1473ST512
23-10-01-01
0.60
5
5
2.0
12.35
11.65
12
DIN
ähnlich ISO 8740
blank
BÖLLHOFF 1473ST622
1473ST622
23-10-01-01
0.80
6
6
2.5
22.42
21.58
22
DIN
ähnlich ISO 8740
blank
BÖLLHOFF 1473ST1045
1473ST1045
23-10-01-01
1.20
10
10
3.5
45.50
44.50
45
DIN
ähnlich ISO 8740
blank
BÖLLHOFF 1473ST324
1473ST324
23-10-01-01
0.40
3
3
1.3
24.42
23.58
24
DIN
ähnlich ISO 8740
blank
BÖLLHOFF 1473ST1255
1473ST1255
23-10-01-01
1.60
12
12
3.7
55.60
54.40
55
DIN
ähnlich ISO 8740
blank
BÖLLHOFF 1473ST1090
1473ST1090
23-10-01-01
1.20
10
10
3.5
90.70
89.30
90
DIN
ähnlich ISO 8740
blank
BÖLLHOFF 1473ST836
1473ST836
23-10-01-01
1.00
8
8
2.8
36.50
35.50
36
DIN
ähnlich ISO 8740
blank
BÖLLHOFF 1473ST530
1473ST530
23-10-01-01
0.60
5
5
2.0
30.42
29.58
30
DIN
ähnlich ISO 8740
blank
BÖLLHOFF 1473ST2,518
1473ST2,518
23-10-01-01
0.30
2,5
2,5
1.2
18.35
17.65
18
DIN
ähnlich ISO 8740
blank
BÖLLHOFF 1473ST1,512
1473ST1,512
23-10-01-01
0.20
1,5
1,5
0.8
12.35
11.65
12
DIN
ähnlich ISO 8740
blank
BÖLLHOFF 1473ST1232
1473ST1232
23-10-01-01
1.60
12
12
3.7
32.50
31.50
32
DIN
ähnlich ISO 8740
blank
BÖLLHOFF 1473ST2,524
1473ST2,524
23-10-01-01
0.30
2,5
2,5
1.2
24.42
23.58
24
DIN
ähnlich ISO 8740
blank
BÖLLHOFF 1473ST414
1473ST414
23-10-01-01
0.50
4
4
1.8
14.35
13.65
14
DIN
ähnlich ISO 8740
blank
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 1473 - Grooved pins, full length parallel grooved mit chamfer
Fabory
13.02.2023
DIN 1473 - Stainless steel 1.4305
Böllhoff
26.10.2021
DIN 1474 - Grooved pins, half length reverse grooved
Fabory
13.02.2023
DIN 6325 - Dowel Pins, Steel
Elesa+Ganter
21.06.2024
03320 - Cylindrical pins to DIN 6325
norelem
30.05.2024
BN 883 - Grooved taper pins half length taper grooved (DIN 1472; ISO 8745),...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 1470 - Grooved pins, full length parallel grooved mit pilot
Fabory
13.02.2023
EP43 Flanged Bushes mm - Flanged Bushes mm
GGB
13.03.2024
BN 8856 - Curved spring lock washers (~DIN 128 A), stainless steel A4
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 7982 C-H - Cross recessed H countersunk head tapping screws, form C
Fabory
13.02.2023
DIN 7 - Stainless steel 1.4305
Böllhoff
26.10.2021
Recherche par - ISO
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
22.05.2023
ISO 8740 (DIN 1473) - FN 582 - blank - Cylindrical grooved pins with chamfe...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7 - Parallel pins
Fabory
13.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表