您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
RIVQUICK® Standardblindniete, Flachrundkopf, Edelstahl A2/Edelstahl A2
Böllhoff
RIVQUICK® Blindniete
Standardblindniete
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640965650/640965657/640967151.prj},{NB=22033148200/01},{ARTIKELNUMMER=22033148200/01},{VORSCHAUBILD=../../_pool_/6a/47/rivquick_standardblindniete_flachrundkopf_edelstahl_edelstahl__pv.png},{ECLASS=23-12-04-02},{DD=4,8},{DD1=4,8},{DD2=9,5},{BOHRLOCHD=4,9 - 5,0},{EMAX=16.0},{EMIN=13.0},{KOPFDICKE=1.4},{SCHERKRAFTN=4230},{ZUGKRAFTN=5340},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=13,00 – 16,00},{LAENGEL=20},{KOPFFORM=Flachrundkopf},{WERKSTOFFDORN=Edelstahl A2},{WERKSTOFFHUELSE=Edelstahl A2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DD1
Durchmesser (d1)
ⁿ/ₐ
DD2
Durchmesser (d2)
ⁿ/ₐ
BOHRLOCHD
Bohrloch d
ⁿ/ₐ
EMAX
e max.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
KOPFDICKE
Kopfdicke
ⁿ/ₐ
SCHERKRAFTN
Scherkraft (N)
ⁿ/ₐ
ZUGKRAFTN
Zugkraft (N)
ⁿ/ₐ
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFDORN
Werkstoff Dorn
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFHUELSE
Werkstoff Hülse
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 22133140160/01
22133140160/01
23-12-04-02
4
4
8
4,1 - 4,2
12.0
9.0
1.2
3200
4000
9,00 – 12,00
16
Flachrundkopf
Edelstahl A2
Edelstahl A2
BÖLLHOFF 22133132120/01
22133132120/01
23-12-04-02
3,2
3,2
6,5
3,3 - 3,4
8.0
6.0
0.9
1900
2400
6,00 – 8,00
12
Flachrundkopf
Edelstahl A2
Edelstahl A2
BÖLLHOFF 22133140200/01
22133140200/01
23-12-04-02
4
4
8
4,1 - 4,2
15.5
12.0
1.2
3200
4000
12,00 – 15,50
20
Flachrundkopf
Edelstahl A2
Edelstahl A2
BÖLLHOFF 22133130060/01
22133130060/01
23-12-04-02
3
3
6,5
3,1 - 3,2
3.0
1.0
0.9
1900
2100
1,00 – 3,00
6
Flachrundkopf
Edelstahl A2
Edelstahl A2
BÖLLHOFF 22033140060/00
22033140060/00
23-12-04-02
4
4
8
4,1 - 4,2
2.5
1.0
1.3
2900
3650
1,00 – 2,50
6
Flachrundkopf
Edelstahl A2
Edelstahl A2
BÖLLHOFF 22133132100/01
22133132100/01
23-12-04-02
3,2
3,2
6,5
3,3 - 3,4
6.0
4.0
0.9
1900
2400
4,00 – 6,00
10
Flachrundkopf
Edelstahl A2
Edelstahl A2
BÖLLHOFF 22033140080/00
22033140080/00
23-12-04-02
4
4
8
4,1 - 4,2
4.5
2.5
1.3
2900
3650
2,50 – 4,50
8
Flachrundkopf
Edelstahl A2
Edelstahl A2
BÖLLHOFF 22133132060/01
22133132060/01
23-12-04-02
3,2
3,2
6,5
3,3 - 3,4
3.0
0.5
0.9
1900
2400
0,50 – 3,00
6
Flachrundkopf
Edelstahl A2
Edelstahl A2
BÖLLHOFF 22133164300/01
22133164300/01
23-12-04-02
6,4
6,4
13
6,5 - 6,7
25.0
20.5
2.0
7500
9500
20,50 – 25,00
30
Flachrundkopf
Edelstahl A2
Edelstahl A2
BÖLLHOFF 22133164260/01
22133164260/01
23-12-04-02
6,4
6,4
13
6,5 - 6,7
21.0
16.5
2.0
7500
9500
16,50 – 21,00
26
Flachrundkopf
Edelstahl A2
Edelstahl A2
BÖLLHOFF 22133132080/01
22133132080/01
23-12-04-02
3,2
3,2
6,5
3,3 - 3,4
5.0
3.0
0.9
1900
2400
3,00 – 5,00
8
Flachrundkopf
Edelstahl A2
Edelstahl A2
BÖLLHOFF 22033148100/01
22033148100/01
23-12-04-02
4,8
4,8
9,5
4,9 - 5,0
6.0
4.0
1.4
4230
5340
4,00 – 6,00
10
Flachrundkopf
Edelstahl A2
Edelstahl A2
BÖLLHOFF 22133148120/01
22133148120/01
23-12-04-02
4,8
4,8
9,5
4,9 - 5,0
8.0
6.0
1.4
4700
5800
6,00 – 8,00
12
Flachrundkopf
Edelstahl A2
Edelstahl A2
BÖLLHOFF 22133130120/01
22133130120/01
23-12-04-02
3
3
6,5
3,1 - 3,2
8.5
7.0
0.9
1900
2100
7,00 – 8,50
12
Flachrundkopf
Edelstahl A2
Edelstahl A2
BÖLLHOFF 22133148160/00
22133148160/00
23-12-04-02
4,8
4,8
9,5
4,9 - 5,0
12.0
9.5
1.4
4700
5800
9,50 – 12,00
16
Flachrundkopf
Edelstahl A2
Edelstahl A2
BÖLLHOFF 22033140100/00
22033140100/00
23-12-04-02
4
4
8
4,1 - 4,2
6.5
4.5
1.3
2900
3650
4,50 – 6,50
10
Flachrundkopf
Edelstahl A2
Edelstahl A2
BÖLLHOFF 22133148080/01
22133148080/01
23-12-04-02
4,8
4,8
9,5
4,9 - 5,0
4.0
2.5
1.4
4700
5800
2,50 – 4,00
8
Flachrundkopf
Edelstahl A2
Edelstahl A2
BÖLLHOFF 22133164180/01
22133164180/01
23-12-04-02
6,4
6,4
13
6,5 - 6,7
13.0
9.5
2.0
7500
9500
9,50 – 13,00
18
Flachrundkopf
Edelstahl A2
Edelstahl A2
BÖLLHOFF 22033148200/01
22033148200/01
23-12-04-02
4,8
4,8
9,5
4,9 - 5,0
16.0
13.0
1.4
4230
5340
13,00 – 16,00
20
Flachrundkopf
Edelstahl A2
Edelstahl A2
BÖLLHOFF 22133148160/01
22133148160/01
23-12-04-02
4,8
4,8
9,5
4,9 - 5,0
12.0
9.5
1.4
4700
5800
9,50 – 12,00
16
Flachrundkopf
Edelstahl A2
Edelstahl A2
BÖLLHOFF 22133148240/01
22133148240/01
23-12-04-02
4,8
4,8
9,5
4,9 - 5,0
19.5
15.0
1.4
4700
5800
15,00 – 19,50
24
Flachrundkopf
Edelstahl A2
Edelstahl A2
BÖLLHOFF 22133148200/01
22133148200/01
23-12-04-02
4,8
4,8
9,5
4,9 - 5,0
16.0
13.5
1.4
4700
5800
13,50 – 16,00
20
Flachrundkopf
Edelstahl A2
Edelstahl A2
BÖLLHOFF 22133164220/01
22133164220/01
23-12-04-02
6,4
6,4
13
6,5 - 6,7
17.0
12.5
2.0
7500
9500
12,50 – 17,00
22
Flachrundkopf
Edelstahl A2
Edelstahl A2
BÖLLHOFF 22133164150/01
22133164150/01
23-12-04-02
6,4
6,4
13
6,5 - 6,7
10.0
6.5
2.0
7500
9500
6,50 – 10,00
15
Flachrundkopf
Edelstahl A2
Edelstahl A2
BÖLLHOFF 22133140100/01
22133140100/01
23-12-04-02
4
4
8
4,1 - 4,2
6.5
4.0
1.2
3200
4000
4,00 – 6,50
10
Flachrundkopf
Edelstahl A2
Edelstahl A2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Flat round head , rivet thorn - Stainless steel - Blind Rivets
KVT Fastening
22.12.2023
ALFO® Aluminium / Aluminium Dome Head - Standard Blind Rivet
Honsel-Group
10.06.2024
ALFO® Stainless Steel A4 / Stainless Steel A4 Countersunk Head - Standard B...
Honsel-Group
10.06.2024
ISO 7380-2 - Steel 10.9 zinc-plated, hexagon socket
Böllhoff
26.10.2021
BN 1409 - Blind rivets Standard, dome head (POP® SSD...SSBS, SSDH...SSBS; ~...
Bossard Catalog
12.10.2023
Modèle 219720 - Blind rivet flage head - Stainless steel A2 - ISO 15-983
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Flat round head , rivet thorn - Stainless steel - Blind Rivets
KVT Fastening
22.12.2023
RIVQUICK® Varibolt multigrip blind rivets, Dome head, Stainless steel A2/St...
Böllhoff
26.10.2021
RIVQUICK® Standard rivets, Dome head, Aluminium/Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
RIVQUICK® Earthing rivets, Copper, with one faston
Böllhoff
26.10.2021
RIVQUICK® Sealed type rivets, Dome head, Stainless steel A2/Stainless steel...
Böllhoff
26.10.2021
RIVQUICK® Varibulb high strength blind rivets, Dome head, Stainless steel A...
Böllhoff
26.10.2021
Reference 17040 - Blind rivet flange head Stainless steel - ISO 15983
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 219726 - Sealed blind rivet flat head - stainless steel A2 - ISO 155...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表