您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
RIVKLE® Standard, Flachkopf, Rundschaft, Rundloch, Offen
Böllhoff
RIVKLE® Blindnietmuttern
RIVKLE® Standard
RIVKLE® Standard - Edelstahl A2, Flachkopf
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640950120/640950585/640951057/640951085.prj},{NB=23308040020/00},{ARTIKELNUMMER=23308040020/00},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/25/1d/rivkle_blindnietmuttern_edelstahl_flachkopf_rundschaft_offen__pv.png},{ECLASS=23-11-08-12},{B=9},{D01=6},{DD=M 4},{BOHRLOCHD=6},{E=1},{EMAX=2.0},{EMIN=0.5},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=0,50 – 2,00},{L2=7.8},{LAENGEL=12.0},{S=S = 3,5 - e},{SCHAFTFORM=Rundschaft},{SCHAFTENDE=Offen},{AUFNAHMEGEOMETRIE=Rundloch},{KOPFFORM=Flachkopf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
D01
D+0,1
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
BOHRLOCHD
Bohrloch d
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
EMAX
e max.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
SCHAFTFORM
Schaftform
ⁿ/ₐ
SCHAFTENDE
Schaftende
ⁿ/ₐ
AUFNAHMEGEOMETRIE
Aufnahmegeometrie
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 23308040020/01
23308040020/01
23-11-08-12
9
6
M 4
6
1
2.0
0.5
0,50 – 2,00
7.8
12.0
S = 3,5 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Flachkopf
BÖLLHOFF 23308050400/00
23308050400/00
23-11-08-12
9
7
M 5
7
1
4.0
3.0
3,00 – 4,00
7.7
14.3
S = 5,6 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Flachkopf
BÖLLHOFF 23308080450/00
23308080450/00
23-11-08-12
14
11
M 8
11
1,5
4.5
3.0
3,00 – 4,50
10.9
19.4
S = 7,0 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Flachkopf
BÖLLHOFF 23308060300/01
23308060300/01
23-11-08-12
12
9
M 6
9
1,5
3.0
0.5
0,50 – 3,00
10.0
16.0
S = 6,0 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Flachkopf
BÖLLHOFF 23308050030/01
23308050030/01
23-11-08-12
10
7
M 5
7
1
3.0
0.5
0,50 – 3,00
7.8
12.5
S = 4,7 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Flachkopf
BÖLLHOFF 23308100600/00
23308100600/00
23-11-08-12
16
13
M 10
13
2
6.0
4.5
4,50 – 6,00
14.9
25.6
S = 8,8 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Flachkopf
BÖLLHOFF 23308100450/00
23308100450/00
23-11-08-12
16
13
M 10
13
2
4.5
3.0
3,00 – 4,50
15.1
24.0
S = 7,2 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Flachkopf
BÖLLHOFF 23308040020/00
23308040020/00
23-11-08-12
9
6
M 4
6
1
2.0
0.5
0,50 – 2,00
7.8
12.0
S = 3,5 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Flachkopf
BÖLLHOFF 23308080300/00
23308080300/00
23-11-08-12
14
11
M 8
11
1,5
3.0
0.8
0,80 – 3,00
9.5
16.5
S = 4,7 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Flachkopf
BÖLLHOFF 23308050030/00
23308050030/00
23-11-08-12
10
7
M 5
7
1
3.0
0.5
0,50 – 3,00
7.8
12.5
S = 4,7 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Flachkopf
BÖLLHOFF 23308060300/00
23308060300/00
23-11-08-12
12
9
M 6
9
1,5
3.0
0.5
0,50 – 3,00
10.0
16.0
S = 6,0 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Flachkopf
BÖLLHOFF 23308100300/00
23308100300/00
23-11-08-12
16
11
M 10
13
2
3.0
1.0
1,00 – 3,00
14.9
22.4
S = 5,6 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Flachkopf
BÖLLHOFF 23308050400/01
23308050400/01
23-11-08-12
9
7
M 5
7
1
4.0
3.0
3,00 – 4,00
7.7
14.3
S = 5,6 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Flachkopf
BÖLLHOFF 23308060450/00
23308060450/00
23-11-08-12
12
9
M 6
9
1,5
5.0
3.0
3,00 – 5,00
7.8
18.0
S = 7,75 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Flachkopf
BÖLLHOFF 23308040035/01
23308040035/01
23-11-08-12
9
6
M 4
6
1
3.5
2.0
2,00 – 3,50
7.8
13.5
S = 5,2 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Flachkopf
BÖLLHOFF 23308040035/00
23308040035/00
23-11-08-12
9
6
M 4
6
1
3.5
2.0
2,00 – 3,50
7.8
13.5
S = 5,2 - e
Rundschaft
Offen
Rundloch
Flachkopf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RIVKLE® Standard, flat head, knurled, cylindrical, closed
Böllhoff
26.10.2021
GN 6335.1 - Star knobs with steel bush, type E, with threaded blind bore
Ganter
19.06.2024
RIVKLE® Standard, thin head, plain, cylindrical, open
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, flat head, plain, cylindrical, closed
Böllhoff
26.10.2021
EFM-R Stainless Steel A2 Dome Head - Blind Rivet Nut EFM-R
Honsel-Group
10.06.2024
RIVKLE® Standard, flat head, plain, cylindrical, open
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, flat head, semi-hexagonal, hexagonal, open
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, thin head, knurled, cylindrical, open
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, flat head, knurled, cylindrical, open
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, flat head, semi-hexagonal, hexagonal, closed
Böllhoff
26.10.2021
1023 - FIXI Einpress-Gewindebuchsen verzinkt chrom. CFSO
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
RIVKLE® Standard, countersunk head, plain, cylindrical, open
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, countersunk head, knurled, cylindrical, open
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, countersunk head, knurled, cylindrical, closed
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表