您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
RIVKLE® Standard, kleiner Senkkopf, gerändelt, Rundloch, offen
Böllhoff
RIVKLE® Blindnietmuttern
RIVKLE® Standard
RIVKLE® Standard - Edelstahl A2, Kleiner Senkkopf
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640950120/640950585/640951015/640951029.prj},{NB=34366080233/01},{ARTIKELNUMMER=34366080233/01},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/e5/37/rivkle_blindnietmuttern_edelstahl_kleinersenkkopf_geraendelt_offen__pv.png},{ECLASS=23-11-08-12},{B=12.0},{D01=11},{DD=M 8},{BOHRLOCHD=11},{EMAX=3.3},{EMIN=0.7},{KLEMMBEREICHEMINEMAX=0,70 – 3,30},{L2=9.5},{LAENGEL=16.1},{S=S = 6,5 - e},{SCHAFTFORM=Gerändelt},{SCHAFTENDE=Offen},{AUFNAHMEGEOMETRIE=Rundloch},{KOPFFORM=Kleiner Senkkopf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
D01
D+0,1
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
BOHRLOCHD
Bohrloch d
ⁿ/ₐ
EMAX
e max.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
KLEMMBEREICHEMINEMAX
Klemmbereich (e min - e max)
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
SCHAFTFORM
Schaftform
ⁿ/ₐ
SCHAFTENDE
Schaftende
ⁿ/ₐ
AUFNAHMEGEOMETRIE
Aufnahmegeometrie
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 34366030032/01
34366030032/01
23-11-08-12
6.0
5
M 3
5
3.2
2.0
2,00 – 3,20
5.9
10.5
S = 4,6 - e
Gerändelt
Offen
Rundloch
Kleiner Senkkopf
BÖLLHOFF 34366100030/01
34366100030/01
23-11-08-12
14.0
13
M 10
13
3.0
1.5
1,50 – 3,00
13.9
19.9
S = 5,5 - e
Gerändelt
Offen
Rundloch
Kleiner Senkkopf
BÖLLHOFF 34366100060/01
34366100060/01
23-11-08-12
14.0
13
M 10
13
6.0
4.5
4,50 – 6,00
13.9
23.1
S = 8,7 - e
Gerändelt
Offen
Rundloch
Kleiner Senkkopf
BÖLLHOFF 34366030025/01
34366030025/01
23-11-08-12
6.0
5
M 3
5
2.5
1.5
1,50 – 2,50
5.9
7.9
S = 3,5 - e
Gerändelt
Offen
Rundloch
Kleiner Senkkopf
BÖLLHOFF 34366040230/01
34366040230/01
23-11-08-12
7.0
6
M 4
6
3.0
0.7
0,70 – 3,00
7.5
11.6
S = 4,0 - e
Gerändelt
Offen
Rundloch
Kleiner Senkkopf
BÖLLHOFF 34366080255/01
34366080255/01
23-11-08-12
12.0
11
M 8
11
5.5
3.3
3,30 – 5,50
10.0
18.6
S = 9,0 - e
Gerändelt
Offen
Rundloch
Kleiner Senkkopf
BÖLLHOFF 34366040230/00
34366040230/00
23-11-08-12
7.0
6
M 4
6
3.0
0.7
0,70 – 3,00
7.5
11.6
S = 4,0 - e
Gerändelt
Offen
Rundloch
Kleiner Senkkopf
BÖLLHOFF 34366060233/00
34366060233/00
23-11-08-12
10.0
9
M 6
9
3.3
0.7
0,70 – 3,30
8.6
14.5
S = 5,7 - e
Gerändelt
Offen
Rundloch
Kleiner Senkkopf
BÖLLHOFF 34366080060/01
34366080060/01
23-11-08-12
12.0
11
M 8
11
6.0
4.5
4,50 – 6,00
10.7
19.1
S = 7,9 - e
Gerändelt
Offen
Rundloch
Kleiner Senkkopf
BÖLLHOFF 34366080233/00
34366080233/00
23-11-08-12
12.0
11
M 8
11
3.3
0.7
0,70 – 3,30
9.5
16.1
S = 6,5 - e
Gerändelt
Offen
Rundloch
Kleiner Senkkopf
BÖLLHOFF 34366050233/00
34366050233/00
23-11-08-12
8.0
7
M 5
7
3.3
0.7
0,70 – 3,30
8.0
12.3
S = 4,4 - e
Gerändelt
Offen
Rundloch
Kleiner Senkkopf
BÖLLHOFF 34366060233/01
34366060233/01
23-11-08-12
10.0
9
M 6
9
3.3
0.7
0,70 – 3,30
8.6
14.5
S = 5,7 - e
Gerändelt
Offen
Rundloch
Kleiner Senkkopf
BÖLLHOFF 34366080233/01
34366080233/01
23-11-08-12
12.0
11
M 8
11
3.3
0.7
0,70 – 3,30
9.5
16.1
S = 6,5 - e
Gerändelt
Offen
Rundloch
Kleiner Senkkopf
BÖLLHOFF 34366080255/00
34366080255/00
23-11-08-12
12.0
11
M 8
11
5.5
3.3
3,30 – 5,50
10.0
18.6
S = 9,0 - e
Gerändelt
Offen
Rundloch
Kleiner Senkkopf
BÖLLHOFF 34366060060/01
34366060060/01
23-11-08-12
10.0
9
M 6
9
6.0
4.5
4,50 – 6,00
8.7
17.0
S = 7,9 - e
Gerändelt
Offen
Rundloch
Kleiner Senkkopf
BÖLLHOFF 34366100045/01
34366100045/01
23-11-08-12
14.0
13
M 10
13
4.5
3.0
3,00 – 4,50
13.9
21.5
S = 7,1 - e
Gerändelt
Offen
Rundloch
Kleiner Senkkopf
BÖLLHOFF 34366030015/00
34366030015/00
23-11-08-12
6.0
5
M 3
5
1.5
0.7
0,70 – 1,50
5.9
8.7
S = 2,4 - e
Gerändelt
Offen
Rundloch
Kleiner Senkkopf
BÖLLHOFF 34366120015/01
34366120015/01
23-11-08-12
17.0
16
M 12
16
1.5
0.8
0,80 – 1,50
17.2
21.5
S = 3,8 - e
Gerändelt
Offen
Rundloch
Kleiner Senkkopf
BÖLLHOFF 34366100015/01
34366100015/01
23-11-08-12
14.0
13
M 10
13
1.5
0.8
0,80 – 1,50
13.9
18.3
S = 3,9 - e
Gerändelt
Offen
Rundloch
Kleiner Senkkopf
BÖLLHOFF 34366120045/01
34366120045/01
23-11-08-12
17.5
16
M 12
16
4.5
3.0
3,00 – 4,50
17.2
24.7
S = 7,0 - e
Gerändelt
Offen
Rundloch
Kleiner Senkkopf
BÖLLHOFF 34366050233/01
34366050233/01
23-11-08-12
8.0
7
M 5
7
3.3
0.7
0,70 – 3,30
8.0
12.3
S = 4,4 - e
Gerändelt
Offen
Rundloch
Kleiner Senkkopf
BÖLLHOFF 34366120030/01
34366120030/01
23-11-08-12
17.5
16
M 12
16
3.0
1.5
1,50 – 3,00
17.2
23.1
S = 5,4 - e
Gerändelt
Offen
Rundloch
Kleiner Senkkopf
BÖLLHOFF 34366120060/01
34366120060/01
23-11-08-12
17.5
16
M 12
16
6.0
4.5
4,50 – 6,00
17.2
26.3
S = 8,6 - e
Gerändelt
Offen
Rundloch
Kleiner Senkkopf
BÖLLHOFF 34366040042/01
34366040042/01
23-11-08-12
7.0
6
M 4
6
4.2
2.5
2,50 – 4,20
6.6
12.5
S = 4,6 - e
Gerändelt
Offen
Rundloch
Kleiner Senkkopf
BÖLLHOFF 34366030015/01
34366030015/01
23-11-08-12
6.0
5
M 3
5
1.5
0.7
0,70 – 1,50
5.9
8.7
S = 2,4 - e
Gerändelt
Offen
Rundloch
Kleiner Senkkopf
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RIVKLE® Standard, thin head, knurled, cylindrical, closed
Böllhoff
26.10.2021
GB/T17880.3-99 - Small countersunk head riveted nuts
Chinese Manufacturers
21.05.2014
RIVKLE® Standard, thin head, knurled, cylindrical, open
Böllhoff
26.10.2021
RTSN - Blind-rivet nut, knurled shank, type RTSN
KVT Fastening
22.12.2023
RIVKLE® Standard, countersunk head, knurled, cylindrical, open
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, countersunk head, knurled, cylindrical, open
Böllhoff
26.10.2021
UNIVERSAL-E-R Stainless Steel A2 Small Countersunk Head - Blind Rivet Nut U...
Honsel-Group
10.06.2024
RIVKLE® Standard, thin head, plain, cylindrical, open
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Sealcote - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, flat head, knurled, cylindrical, open
Böllhoff
26.10.2021
RIVKLE® Standard, extra thin head, semi-hexagonal, hexagonal, open
Böllhoff
26.10.2021
SSM-R-KLSK Steel Small Countersunk Head - Blind Rivet Nut Knurled
Honsel-Group
03.06.2024
Reference 19773 - Rivkle® blind nut with cylindrical shaft and thin head - ...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
16.11.2022
R Poly - Blind-rivet nut, knurled shank, type RPOLY
KVT Fastening
22.12.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表