您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
SNAPLOC® Kupplung zur Plattenbefestigung
Böllhoff
Sonstiges
SNAPLOC® Systeme
SNAPLOC® Kupplung
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640969762/645745590/645745634/645745909.prj},{NB=04990850006/10},{ARTIKELNUMMER=04990850006/10},{VORSCHAUBILD=../../../_pool_/cd/17/snaploc_kupplung__kv.png},{KUGELDD=7},{FARBE=schwarz},{D3=10},{D4=14},{BAUHOEHEL1=7.0},{DD2=11},{HAERTE=78 Shore A},{L4=1.5},{L5=4,6},{MATSTAERKEL2=0,9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
KUGELDD
Kugeldurchmesser (D)
ⁿ/ₐ
FARBE
Farbe
ⁿ/ₐ
D3
d3
ⁿ/ₐ
D4
d4
ⁿ/ₐ
BAUHOEHEL1
Bauhöhe (L1)
ⁿ/ₐ
DD2
Durchmesser (d2)
ⁿ/ₐ
HAERTE
Härte
ⁿ/ₐ
L4
ⁿ/ₐ
L5
ⁿ/ₐ
MATSTAERKEL2
Materialstärke (L2)
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 40500803018/10
40500803018/10
8
schwarz
18
25
7.9
22
78 Shore A
2.5
3,4
2
BÖLLHOFF 40700701312/10
40700701312/10
7
schwarz
14
20
6.7
17
86 Shore A
2.2
4,5 - L2
0,8 - 2
BÖLLHOFF 40620700310/10
40620700310/10
7
schwarz
10
14
8.2
11
78 Shore A
2.0
4,7
1,5
BÖLLHOFF 40500100070/10
40500100070/10
10
schwarz
16 - 18,5
25
16.0
21,5
86 Shore A
3.5
6
2 - 3
BÖLLHOFF 40500070026/10
40500070026/10
7
schwarz
10
14
6.2
11
38 Shore A
2.0
4,2
2
BÖLLHOFF 40590110801/10
40590110801/10
8
schwarz
18
25
10.9
22
69 Shore A
5.5
3,4
2
BÖLLHOFF 40590100029/10
40590100029/10
10
schwarz
18
25
10.9
21,5
78 Shore A
3.5
6
2 - 3
BÖLLHOFF 40500100008/10
40500100008/10
10
schwarz
22
32
16.0
25,5
78 Shore A
7.0
6
3
BÖLLHOFF 04990850006/10
04990850006/10
7
schwarz
10
14
7.0
11
78 Shore A
1.5
4,6
0,9
BÖLLHOFF 40500100069/10
40500100069/10
10
schwarz
18
25
16.0
21,5
69 Shore A
3.5
6
2 - 3
BÖLLHOFF 40500070027/10
40500070027/10
7
schwarz
10
14
8.5
11
86 Shore A
2.6
4,6
1,5
BÖLLHOFF 40500150009/10
40500150009/10
15
schwarz
27
34
16.0
31,5
78 Shore A
5.2
8
3 - 3,5
BÖLLHOFF 04990850001/10
04990850001/10
7
schwarz
10
14
7.0
11
93 Shore A
2.0
4,1
0,9
BÖLLHOFF 40500070038/10
40500070038/10
7
schwarz
10
14
8.2
11
93 Shore A
2.0
4,2
2
BÖLLHOFF 40700703012/10
40700703012/10
7
schwarz
14
20
6.7
17
78 Shore A
2.2
4,5 - L2
0,8 - 2
BÖLLHOFF 40700704312/10
40700704312/10
7
schwarz
14
20
6.7
17
69 Shore A
2.2
4,5 - L2
0,8 - 2
BÖLLHOFF 40600704310/10
40600704310/10
7
schwarz
10
14
8.7
11,5
69 Shore A
2.5
4,2
2
BÖLLHOFF 42500150001/10
42500150001/10
15
schwarz
33
38
13.5
37
69 Shore A
3.5
8
2 - 2,5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表