您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 603 - Edelstahl A2
Böllhoff
Schrauben
Sonstige Schrauben
Flachrundschrauben
DIN 603 - Flachrundschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640931328/640931779/640931785/640931791.prj},{NB=603A2665},{ARTIKELNUMMER=603A2665},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/0d/74/din_603_edelstahl_a2__pv.png},{ECLASS=23-11-01-06},{BLUEBER200=MIN},{BLBIS125=18},{BLBIS200=24},{DD=M 6},{DKMAX=16.55},{DKMIN=15.45},{DSMAX=6},{DSMIN=5.52},{FMAX=4.60},{FMIN=3.40},{KMAX=3.88},{KMIN=3.12},{LMAXA=66.50},{LMINA=63.50},{LAENGEL=65},{R1=12.6},{R2=0.5},{R3=0.90},{VMAX=6.48},{VMIN=5.52},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Flachrundkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
BLUEBER200
b l über 200
ⁿ/ₐ
BLBIS125
b l bis 125
ⁿ/ₐ
BLBIS200
b l bis 200
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
DSMAX
ds max.
ⁿ/ₐ
DSMIN
ds min.
ⁿ/ₐ
FMAX
f max.
ⁿ/ₐ
FMIN
f min.
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
KMIN
k min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
R1
r1
ⁿ/ₐ
R2
r2
ⁿ/ₐ
R3
r3
ⁿ/ₐ
VMAX
v max.
ⁿ/ₐ
VMIN
v min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 603A21245
603A21245
23-11-01-06
49
30
36
M 12
30.65
29.35
12
11.30
8.75
7.25
6.95
6.05
46.25
43.75
45
24.1
1.0
1.80
12.70
11.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 603A2630
603A2630
23-11-01-06
18
24
M 6
16.55
15.45
6
5.52
4.60
3.40
3.88
3.12
31.05
28.95
30
12.6
0.5
0.90
6.48
5.52
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 603A21265
603A21265
23-11-01-06
49
30
36
M 12
30.65
29.35
12
11.30
8.75
7.25
6.95
6.05
66.50
63.50
65
24.1
1.0
1.80
12.70
11.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 603A2575
603A2575
23-11-01-06
16
22
M 5
13.55
12.45
5
4.52
4.10
2.90
3.30
2.70
76.50
73.50
75
10.7
0.5
0.75
5.48
4.52
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 603A2816
603A2816
23-11-01-06
41
22
28
M 8
20.65
19.35
8
7.42
5.60
4.40
4.88
4.12
16.90
15.10
16
16.0
0.5
1.20
8.58
7.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 603A2655
603A2655
23-11-01-06
18
24
M 6
16.55
15.45
6
5.52
4.60
3.40
3.88
3.12
56.50
53.50
55
12.6
0.5
0.90
6.48
5.52
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 603A2835
603A2835
23-11-01-06
41
22
28
M 8
20.65
19.35
8
7.42
5.60
4.40
4.88
4.12
36.25
33.75
35
16.0
0.5
1.20
8.58
7.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 603A212130
603A212130
23-11-01-06
49
30
36
M 12
30.65
29.35
12
11.30
8.75
7.25
6.95
6.05
132.00
128.00
130
24.1
1.0
1.80
12.70
11.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 603A28120
603A28120
23-11-01-06
41
22
28
M 8
20.65
19.35
8
7.42
5.60
4.40
4.88
4.12
121.75
118.25
120
16.0
0.5
1.20
8.58
7.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 603A216100
603A216100
23-11-01-06
57
38
44
M 16
38.80
37.20
16
15.30
12.90
11.10
8.95
8.05
101.75
98.25
100
29.3
1.0
2.40
16.70
15.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 603A26120
603A26120
23-11-01-06
18
24
M 6
16.55
15.45
6
5.52
4.60
3.40
3.88
3.12
121.75
118.25
120
12.6
0.5
0.90
6.48
5.52
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 603A21675
603A21675
23-11-01-06
57
38
44
M 16
38.80
37.20
16
15.30
12.90
11.10
8.95
8.05
76.50
73.50
75
29.3
1.0
2.40
16.70
15.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 603A2620
603A2620
23-11-01-06
18
24
M 6
16.55
15.45
6
5.52
4.60
3.40
3.88
3.12
21.05
18.95
20
12.6
0.5
0.90
6.48
5.52
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 603A28110
603A28110
23-11-01-06
41
22
28
M 8
20.65
19.35
8
7.42
5.60
4.40
4.88
4.12
111.75
108.25
110
16.0
0.5
1.20
8.58
7.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 603A216110
603A216110
23-11-01-06
57
38
44
M 16
38.80
37.20
16
15.30
12.90
11.10
8.95
8.05
111.75
108.25
110
29.3
1.0
2.40
16.70
15.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 603A21020
603A21020
23-11-01-06
45
26
32
M 10
24.65
23.35
10
9.42
6.60
5.40
5.38
4.62
21.05
18.95
20
19.2
0.5
1.50
10.58
9.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 603A21240
603A21240
23-11-01-06
49
30
36
M 12
30.65
29.35
12
11.30
8.75
7.25
6.95
6.05
41.25
38.75
40
24.1
1.0
1.80
12.70
11.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 603A28130
603A28130
23-11-01-06
41
22
28
M 8
20.65
19.35
8
7.42
5.60
4.40
4.88
4.12
132.00
128.00
130
16.0
0.5
1.20
8.58
7.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 603A216140
603A216140
23-11-01-06
57
38
44
M 16
38.80
37.20
16
15.30
12.90
11.10
8.95
8.05
142.00
138.00
140
29.3
1.0
2.40
16.70
15.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 603A2540
603A2540
23-11-01-06
16
22
M 5
13.55
12.45
5
4.52
4.10
2.90
3.30
2.70
41.25
38.75
40
10.7
0.5
0.75
5.48
4.52
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 603A2555
603A2555
23-11-01-06
16
22
M 5
13.55
12.45
5
4.52
4.10
2.90
3.30
2.70
56.50
53.50
55
10.7
0.5
0.75
5.48
4.52
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 603A21255
603A21255
23-11-01-06
49
30
36
M 12
30.65
29.35
12
11.30
8.75
7.25
6.95
6.05
56.50
53.50
55
24.1
1.0
1.80
12.70
11.30
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 603A2616
603A2616
23-11-01-06
18
24
M 6
16.55
15.45
6
5.52
4.60
3.40
3.88
3.12
16.90
15.10
16
12.6
0.5
0.90
6.48
5.52
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 603A21030
603A21030
23-11-01-06
45
26
32
M 10
24.65
23.35
10
9.42
6.60
5.40
5.38
4.62
31.05
28.95
30
19.2
0.5
1.50
10.58
9.42
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
BÖLLHOFF 603A2520
603A2520
23-11-01-06
16
22
M 5
13.55
12.45
5
4.52
4.10
2.90
3.30
2.70
21.05
18.95
20
10.7
0.5
0.75
5.48
4.52
DIN
Flachrundkopf
Metrisches Gewinde
Standard
A2
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 603 - Cup head square neck bolts
Fabory
21.04.2022
DIN 931 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 603 - Steel 8.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 603 - Steel 4.6 zinc-plated, with hexagon nut
Böllhoff
26.10.2021
DIN 603 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 603 - FN 250 - rostfrei A2 - Mushroom head square neck bolts (Cup squar...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
BN 248 - Round head square neck bolts with hex nut (DIN 603 Mu; DIN 555 / D...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 315 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 - Steel 5.6
Böllhoff
26.10.2021
with Setscrew
Jtekt North America
13.12.2018
DIN 125 A - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 985 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic, low type
Fabory
13.02.2023
US DIN 125 - HALFEN Washers DIN 125
Halfen
02.08.2021
Flange Nut NT FLA - Flange Nut NT FLA
Sikla
27.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表