您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
ISO 7380-1 - Stahl 10.9 verzinkt, Innensechskant
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Linsen-/Linsensenkschrauben
ISO 7380-1 - Halbrundkopfschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640899631/640908612/640909230/640909635.prj},{NB=7380-1109VZ640},{ARTIKELNUMMER=7380-1109VZ640},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/25/53/iso_7380-1_stahl_10.9_vz_innensechskant__pv.png},{ECLASS=23-11-01-02},{DAMAX=6.8},{DD=M 6},{DKMAX=10.5},{DKMIN=10.07},{DSMAX=6},{DSMIN=5.82},{DWMIN=9.57},{EMIN=4.583},{KMAX=3.30},{KMIN=3.00},{LMAXA=40.50},{LMINA=39.50},{LAENGEL=40},{STEIGUNGP=1.00},{RMIN=0.25},{S=4.0},{SMAX=4.095},{SMIN=4.020},{TMIN=2.08},{WMIN=0.74},{NORMBEZEICHNUNG=ISO},{KOPFFORM=Halbrundkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Innensechskant},{OBERFLAECHE=verzinkt},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=10.9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
DSMAX
ds max.
ⁿ/ₐ
DSMIN
ds min.
ⁿ/ₐ
DWMIN
dw min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
KMIN
k min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
RMIN
r min.
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
TMIN
t min.
ⁿ/ₐ
WMIN
w min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 7380-1109VZ1235
7380-1109VZ1235
23-11-01-02
14.2
M 12
21.0
20.48
12
11.73
19.68
9.149
6.60
6.24
35.50
34.50
35
1.75
1.10
8.0
8.175
8.025
4.16
1.63
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
10.9
BÖLLHOFF 7380-1109VZ820
7380-1109VZ820
23-11-01-02
9.2
M 8
14.0
13.57
8
7.78
13.07
5.723
4.40
4.10
20.42
19.58
20
1.25
0.70
5.0
5.140
5.020
2.60
1.05
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
10.9
BÖLLHOFF 7380-1109VZ38
7380-1109VZ38
23-11-01-02
3.6
M 3
5.7
5.40
3
2.86
5.00
2.303
1.65
1.40
8.29
7.71
8
0.50
0.30
2.0
2.080
2.020
1.04
0.20
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
10.9
BÖLLHOFF 7380-1109VZ68
7380-1109VZ68
23-11-01-02
6.8
M 6
10.5
10.07
6
5.82
9.57
4.583
3.30
3.00
8.29
7.71
8
1.00
0.25
4.0
4.095
4.020
2.08
0.74
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
10.9
BÖLLHOFF 7380-1109VZ1245
7380-1109VZ1245
23-11-01-02
14.2
M 12
21.0
20.48
12
11.73
19.68
9.149
6.60
6.24
45.50
44.50
45
1.75
1.10
8.0
8.175
8.025
4.16
1.63
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
10.9
BÖLLHOFF 7380-1109VZ520
7380-1109VZ520
23-11-01-02
5.7
M 5
9.5
9.14
5
4.82
8.74
3.443
2.75
2.50
20.42
19.58
20
0.80
0.45
3.0
3.080
3.020
1.56
0.38
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
10.9
BÖLLHOFF 7380-1109VZ1030
7380-1109VZ1030
23-11-01-02
11.2
M 10
17.5
17.07
10
9.78
16.57
6.863
5.50
5.20
30.42
29.58
30
1.50
0.70
6.0
6.140
6.020
3.12
1.45
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
10.9
BÖLLHOFF 7380-1109VZ630
7380-1109VZ630
23-11-01-02
6.8
M 6
10.5
10.07
6
5.82
9.57
4.583
3.30
3.00
30.42
29.58
30
1.00
0.50
4.0
4.095
4.020
2.08
0.74
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
10.9
BÖLLHOFF 7380-1109VZ1012
7380-1109VZ1012
23-11-01-02
11.2
M 10
17.5
17.07
10
9.78
16.57
6.863
5.50
5.20
12.35
11.65
12
1.50
0.40
6.0
6.140
6.020
3.12
1.45
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
10.9
BÖLLHOFF 7380-1109VZ835
7380-1109VZ835
23-11-01-02
9.2
M 8
14.0
13.57
8
7.78
13.07
5.723
4.40
4.10
35.50
34.50
35
1.25
0.70
5.0
5.140
5.020
2.60
1.05
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
10.9
BÖLLHOFF 7380-1109VZ420
7380-1109VZ420
23-11-01-02
4.7
M 4
7.6
7.24
4
3.82
6.84
2.873
2.20
1.95
20.42
19.58
20
0.70
0.40
2.5
2.580
2.520
1.30
0.30
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
10.9
BÖLLHOFF 7380-1109VZ516
7380-1109VZ516
23-11-01-02
5.7
M 5
9.5
9.14
5
4.82
8.74
3.443
2.75
2.50
16.35
15.65
16
0.80
0.45
3.0
3.080
3.020
1.56
0.38
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
10.9
BÖLLHOFF 7380-1109VZ1230
7380-1109VZ1230
23-11-01-02
14.2
M 12
21.0
20.48
12
11.73
19.68
9.149
6.60
6.24
30.42
29.58
30
1.75
1.10
8.0
8.175
8.025
4.16
1.63
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
10.9
BÖLLHOFF 7380-1109VZ610
7380-1109VZ610
23-11-01-02
6.8
M 6
10.5
10.07
6
5.82
9.57
4.583
3.30
3.00
10.29
9.71
10
1.00
0.50
4.0
4.095
4.020
2.08
0.74
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
10.9
BÖLLHOFF 7380-1109VZ1216
7380-1109VZ1216
23-11-01-02
14.2
M 12
21.0
20.48
12
11.73
19.68
9.149
6.60
6.24
16.35
15.65
16
1.75
0.60
8.0
8.175
8.025
4.16
1.63
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
10.9
BÖLLHOFF 7380-1109VZ816
7380-1109VZ816
23-11-01-02
9.2
M 8
14.0
13.57
8
7.78
13.07
5.723
4.40
4.10
16.35
15.65
16
1.25
0.70
5.0
5.140
5.020
2.60
1.05
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
10.9
BÖLLHOFF 7380-1109VZ312
7380-1109VZ312
23-11-01-02
3.6
M 3
5.7
5.40
3
2.86
5.00
2.303
1.65
1.40
12.35
11.65
12
0.50
0.30
2.0
2.080
2.020
1.04
0.20
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
10.9
BÖLLHOFF 7380-1109VZ830
7380-1109VZ830
23-11-01-02
9.2
M 8
14.0
13.57
8
7.78
13.07
5.723
4.40
4.10
30.42
29.58
30
1.25
0.70
5.0
5.140
5.020
2.60
1.05
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
10.9
BÖLLHOFF 7380-1109VZ625
7380-1109VZ625
23-11-01-02
6.8
M 6
10.5
10.07
6
5.82
9.57
4.583
3.30
3.00
25.42
24.58
25
1.00
0.50
4.0
4.095
4.020
2.08
0.74
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
10.9
BÖLLHOFF 7380-1109VZ1020
7380-1109VZ1020
23-11-01-02
11.2
M 10
17.5
17.07
10
9.78
16.57
6.863
5.50
5.20
20.42
19.58
20
1.50
0.70
6.0
6.140
6.020
3.12
1.45
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
10.9
BÖLLHOFF 7380-1109VZ412
7380-1109VZ412
23-11-01-02
4.7
M 4
7.6
7.24
4
3.82
6.84
2.873
2.20
1.95
12.35
11.65
12
0.70
0.40
2.5
2.580
2.520
1.30
0.30
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
10.9
BÖLLHOFF 7380-1109VZ416
7380-1109VZ416
23-11-01-02
4.7
M 4
7.6
7.24
4
3.82
6.84
2.873
2.20
1.95
16.35
15.65
16
0.70
0.40
2.5
2.580
2.520
1.30
0.30
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
10.9
BÖLLHOFF 7380-1109VZ1035
7380-1109VZ1035
23-11-01-02
11.2
M 10
17.5
17.07
10
9.78
16.57
6.863
5.50
5.20
35.50
34.50
35
1.50
0.70
6.0
6.140
6.020
3.12
1.45
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
10.9
BÖLLHOFF 7380-1109VZ66
7380-1109VZ66
23-11-01-02
6.8
M 6
10.5
10.07
6
5.82
9.57
4.583
3.30
3.00
8.29
7.71
6
1.00
0.25
4.0
4.095
4.020
2.08
0.74
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
10.9
BÖLLHOFF 7380-1109VZ88
7380-1109VZ88
23-11-01-02
9.2
M 8
14.0
13.57
8
7.78
13.07
5.723
4.40
4.10
8.29
7.71
8
1.25
0.40
5.0
5.140
5.020
2.60
1.05
ISO
Halbrundkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
verzinkt
10.9
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ISO 7380-1 - Button head screws: Hexagon socket button head screws
Fabory
21.04.2022
ISO 7380 - Hexagon socket button head screws
Chinese Manufacturers
27.05.2014
ISO 7380-1 - Stainless Steek A2, hexagon socket
Böllhoff
26.10.2021
rib washer - Steel Zn
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
ISO ≈7380-1 - Button head screws - Part 1: Hexagon/Hexalobular socket butto...
Fabory
21.04.2022
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
ISO 7380-2 - Button head screws : Hexagon socket button head screws with co...
Fabory
21.04.2022
ISO 7380-1 - Steel 10.9, hexagon socket
Böllhoff
26.10.2021
ISO 7380-2 - Steel 10.9 zinc-plated, hexagon socket
Böllhoff
26.10.2021
BN 6404 - Hexalobular (6 Lobe) socket button head screws, fully threaded (~...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN ≈7500-1 - Linsenschrauben mit Innensechsrund
Fabory
13.02.2023
ISO 7380-2 - Steel 10.9, hexagon socket
Böllhoff
26.10.2021
ISO 7380 - FN 96 - 10.9, verzinkt blau - Hexagon socket button head screws
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 985 - Steel 08 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表