您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 7984 - Edelstahl A2
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Zylinderschrauben
DIN 7984 - Zylinderschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640899631/640915029/640918904/640918910.prj},{NB=7984A2512},{ARTIKELNUMMER=7984A2512},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/33/45/din_7984_edelstahl_a2__pv.png},{ECLASS=23-11-01-02},{BLBIS125=16},{BLBIS200=MIN},{DAMAX=5.7},{DD=M 5},{DKMAX=8.5},{DKMIN=8.28},{DSMAX=5},{DSMIN=4.82},{EMIN=3.44},{KMAX=3.5},{KMIN=3.32},{LMAXA=12.35},{LMINA=11.65},{LAENGEL=12},{STEIGUNGP=0.80},{RMIN=0.20},{S=3.0},{SMAX=3.100},{SMIN=3.020},{T=2.7},{TMAX=2.82},{TMIN=2.58},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Zylinderkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Innensechskant},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
BLBIS125
b l bis 125
ⁿ/ₐ
BLBIS200
b l bis 200
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
DSMAX
ds max.
ⁿ/ₐ
DSMIN
ds min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
KMIN
k min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
RMIN
r min.
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
T
t
ⁿ/ₐ
TMAX
t max.
ⁿ/ₐ
TMIN
t min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 7984A2440
7984A2440
23-11-01-02
14
4.7
M 4
7.0
6.78
4
3.82
2.87
2.8
2.66
40.50
39.50
40
0.70
0.20
2.5
2.600
2.520
2.3
2.42
2.18
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
Standard
A2
BÖLLHOFF 7984A2660
7984A2660
23-11-01-02
18
6.8
M 6
10.0
9.78
6
5.82
4.58
4.0
3.82
60.60
59.40
60
1.00
0.25
4.0
4.120
4.020
3.0
3.12
2.88
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
Standard
A2
BÖLLHOFF 7984A21260
7984A21260
23-11-01-02
30
36
13.7
M 12
18.0
17.73
12
11.73
9.15
7.0
6.78
60.60
59.40
60
1.75
0.60
8.0
8.175
8.025
5.0
5.15
4.85
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
Standard
A2
BÖLLHOFF 7984A21245
7984A21245
23-11-01-02
30
36
13.7
M 12
18.0
17.73
12
11.73
9.15
7.0
6.78
45.50
44.50
45
1.75
0.60
8.0
8.175
8.025
5.0
5.15
4.85
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
Standard
A2
BÖLLHOFF 7984A2670
7984A2670
23-11-01-02
18
6.8
M 6
10.0
9.78
6
5.82
4.58
4.0
3.82
70.60
69.40
70
1.00
0.25
4.0
4.120
4.020
3.0
3.12
2.88
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
Standard
A2
BÖLLHOFF 7984A2516
7984A2516
23-11-01-02
16
5.7
M 5
8.5
8.28
5
4.82
3.44
3.5
3.32
16.35
15.65
16
0.80
0.20
3.0
3.100
3.020
2.7
2.82
2.58
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
Standard
A2
BÖLLHOFF 7984A21045
7984A21045
23-11-01-02
26
32
11.2
M 10
16.0
15.73
10
9.78
8.01
6.0
5.82
45.50
44.50
45
1.50
0.40
7.0
7.175
7.025
4.5
4.65
4.35
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
Standard
A2
BÖLLHOFF 7984A21035
7984A21035
23-11-01-02
26
32
11.2
M 10
16.0
15.73
10
9.78
8.01
6.0
5.82
35.50
34.50
35
1.50
0.40
7.0
7.175
7.025
4.5
4.65
4.35
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
Standard
A2
BÖLLHOFF 7984A2310
7984A2310
23-11-01-02
12
3.6
M 3
5.5
5.32
3
2.86
2.30
2.0
1.86
10.29
9.71
10
0.50
0.10
2.0
2.100
2.020
1.5
1.62
1.38
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
Standard
A2
BÖLLHOFF 7984A2545
7984A2545
23-11-01-02
16
5.7
M 5
8.5
8.28
5
4.82
3.44
3.5
3.32
45.50
44.50
45
0.80
0.20
3.0
3.100
3.020
2.7
2.82
2.58
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
Standard
A2
BÖLLHOFF 7984A2820
7984A2820
23-11-01-02
22
28
9.2
M 8
13.0
12.73
8
7.78
5.72
5.0
4.82
20.42
19.58
20
1.25
0.40
5.0
5.120
5.020
3.8
3.95
3.65
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
Standard
A2
BÖLLHOFF 7984A2860
7984A2860
23-11-01-02
22
28
9.2
M 8
13.0
12.73
8
7.78
5.72
5.0
4.82
60.60
59.40
60
1.25
0.40
5.0
5.120
5.020
3.8
3.95
3.65
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
Standard
A2
BÖLLHOFF 7984A2330
7984A2330
23-11-01-02
12
3.6
M 3
5.5
5.32
3
2.86
2.30
2.0
1.86
30.42
29.58
30
0.50
0.10
2.0
2.100
2.020
1.5
1.62
1.38
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
Standard
A2
BÖLLHOFF 7984A2620
7984A2620
23-11-01-02
18
6.8
M 6
10.0
9.78
6
5.82
4.58
4.0
3.82
20.42
19.58
20
1.00
0.25
4.0
4.120
4.020
3.0
3.12
2.88
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
Standard
A2
BÖLLHOFF 7984A21020
7984A21020
23-11-01-02
26
32
11.2
M 10
16.0
15.73
10
9.78
8.01
6.0
5.82
20.42
19.58
20
1.50
0.40
7.0
7.175
7.025
4.5
4.65
4.35
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
Standard
A2
BÖLLHOFF 7984A2340
7984A2340
23-11-01-02
12
3.6
M 3
5.5
5.32
3
2.86
2.30
2.0
1.86
40.50
39.50
40
0.50
0.10
2.0
2.100
2.020
1.5
1.62
1.38
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
Standard
A2
BÖLLHOFF 7984A2325
7984A2325
23-11-01-02
12
3.6
M 3
5.5
5.32
3
2.86
2.30
2.0
1.86
25.42
24.58
25
0.50
0.10
2.0
2.100
2.020
1.5
1.62
1.38
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
Standard
A2
BÖLLHOFF 7984A2612
7984A2612
23-11-01-02
18
6.8
M 6
10.0
9.78
6
5.82
4.58
4.0
3.82
12.35
11.65
12
1.00
0.25
4.0
4.120
4.020
3.0
3.12
2.88
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
Standard
A2
BÖLLHOFF 7984A2870
7984A2870
23-11-01-02
22
28
9.2
M 8
13.0
12.73
8
7.78
5.72
5.0
4.82
70.60
69.40
70
1.25
0.40
5.0
5.120
5.020
3.8
3.95
3.65
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
Standard
A2
BÖLLHOFF 7984A2825
7984A2825
23-11-01-02
22
28
9.2
M 8
13.0
12.73
8
7.78
5.72
5.0
4.82
25.42
24.58
25
1.25
0.40
5.0
5.120
5.020
3.8
3.95
3.65
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
Standard
A2
BÖLLHOFF 7984A21270
7984A21270
23-11-01-02
30
36
13.7
M 12
18.0
17.73
12
11.73
9.15
7.0
6.78
70.60
69.40
70
1.75
0.60
8.0
8.175
8.025
5.0
5.15
4.85
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
Standard
A2
BÖLLHOFF 7984A2320
7984A2320
23-11-01-02
12
3.6
M 3
5.5
5.32
3
2.86
2.30
2.0
1.86
20.42
19.58
20
0.50
0.10
2.0
2.100
2.020
1.5
1.62
1.38
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
Standard
A2
BÖLLHOFF 7984A2535
7984A2535
23-11-01-02
16
5.7
M 5
8.5
8.28
5
4.82
3.44
3.5
3.32
35.50
34.50
35
0.80
0.20
3.0
3.100
3.020
2.7
2.82
2.58
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
Standard
A2
BÖLLHOFF 7984A2650
7984A2650
23-11-01-02
18
6.8
M 6
10.0
9.78
6
5.82
4.58
4.0
3.82
50.50
49.50
50
1.00
0.25
4.0
4.120
4.020
3.0
3.12
2.88
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
Standard
A2
BÖLLHOFF 7984A2855
7984A2855
23-11-01-02
22
28
9.2
M 8
13.0
12.73
8
7.78
5.72
5.0
4.82
55.60
54.40
55
1.25
0.40
5.0
5.120
5.020
3.8
3.95
3.65
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
Standard
A2
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 7984 - Hexagon socket head cap screws with low head
Fabory
21.04.2022
DIN 912 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7984 - Hexagon socket head cap screws with low head
Chinese Manufacturers
27.05.2014
BN 2844 - Hex socket head cap screws with low head, partially / fully threa...
Bossard Catalog
26.01.2023
DIN 7984 - Steel 08.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7984 - FN 130 - rostfrei A2 - Hexagon socket head cap screws with low h...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
ISO 7380-2 - Stainless steel A2, hexagon socket
Böllhoff
26.10.2021
Reference 62509 - Machined Plain washer - DIN 125 B - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
DIN 125 A - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7981 C - Stainless Steel A2, cross-slot phillips
Böllhoff
26.10.2021
ISO 7380-1 - Stainless Steek A2, hexagon socket
Böllhoff
26.10.2021
DIN 7991 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
CQU NUT - Rod End Nut
SMC
29.10.2020
DIN 914 (ISO 4027) - FN 134 - 45 H, schwarz - Hexagon socket set screws wit...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表