您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 84 - Edelstahl A2
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Zylinderschrauben
DIN 84 - Zylinderschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640899631/640915029/640917118/640917124.prj},{NB=84A2835},{ARTIKELNUMMER=84A2835},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/b3/f9/din_84_edelstahl_a2__pv.png},{ECLASS=23-11-01-02},{AMAX=2.5},{DD=M 8},{DKMAX=13.0},{DKMIN=12.73},{KMAX=5.0},{KMIN=4.70},{LMAXA=35.50},{LMINA=34.50},{LAENGEL=35},{N=2.0},{NMAX=2.31},{NMIN=2.06},{STEIGUNGP=1.25},{RMIN=0.40},{TMIN=2.00},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Zylinderkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Schlitz},{NORMVARIANTE=identisch mit ISO 1207},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
AMAX
a max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
KMIN
k min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
N
n
ⁿ/ₐ
NMAX
n max.
ⁿ/ₐ
NMIN
n min.
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
RMIN
r min.
ⁿ/ₐ
TMIN
t min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 84A22,55
84A22,55
23-11-01-02
0.9
M 2,5
4.5
4.32
1.6
1.46
5.24
4.76
5
0.6
0.80
0.66
0.45
0.10
0.70
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
identisch mit ISO 1207
Standard
A2
BÖLLHOFF 84A2420
84A2420
23-11-01-02
1.4
M 4
7.0
6.78
2.6
2.46
20.42
19.58
20
1.2
1.51
1.26
0.70
0.20
1.10
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
identisch mit ISO 1207
Standard
A2
BÖLLHOFF 84A2570
84A2570
23-11-01-02
1.6
M 5
8.5
8.28
3.3
3.12
70.95
69.05
70
1.2
1.51
1.26
0.80
0.20
1.30
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
identisch mit ISO 1207
Standard
A2
BÖLLHOFF 84A21030
84A21030
23-11-01-02
3.0
M 10
16.0
15.73
6.0
5.70
30.42
29.58
30
2.5
2.81
2.56
1.50
0.40
2.40
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
identisch mit ISO 1207
Standard
A2
BÖLLHOFF 84A23,540
84A23,540
23-11-01-02
1.2
M 3,5
6.0
5.82
2.4
2.26
40.50
39.50
40
1.0
1.20
1.06
0.60
0.10
1.00
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
identisch mit ISO 1207
Standard
A2
BÖLLHOFF 84A2810
84A2810
23-11-01-02
2.5
M 8
13.0
12.73
5.0
4.70
10.29
9.71
10
2.0
2.31
2.06
1.25
0.40
2.00
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
identisch mit ISO 1207
Standard
A2
BÖLLHOFF 84A244
84A244
23-11-01-02
1.4
M 4
7.0
6.78
2.6
2.46
4.24
3.76
4
1.2
1.51
1.26
0.70
0.20
1.10
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
identisch mit ISO 1207
Standard
A2
BÖLLHOFF 84A248
84A248
23-11-01-02
1.4
M 4
7.0
6.78
2.6
2.46
8.29
7.71
8
1.2
1.51
1.26
0.70
0.20
1.10
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
identisch mit ISO 1207
Standard
A2
BÖLLHOFF 84A22,54
84A22,54
23-11-01-02
0.9
M 2,5
4.5
4.32
1.6
1.46
4.24
3.76
4
0.6
0.80
0.66
0.45
0.10
0.70
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
identisch mit ISO 1207
Standard
A2
BÖLLHOFF 84A28100
84A28100
23-11-01-02
2.5
M 8
13.0
12.73
5.0
4.70
100.95
99.05
100
2.0
2.31
2.06
1.25
0.40
2.00
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
identisch mit ISO 1207
Standard
A2
BÖLLHOFF 84A2518
84A2518
23-11-01-02
1.6
M 5
8.5
8.28
3.3
3.12
18.35
17.65
18
1.2
1.51
1.26
0.80
0.20
1.30
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
identisch mit ISO 1207
Standard
A2
BÖLLHOFF 84A22,56
84A22,56
23-11-01-02
0.9
M 2,5
4.5
4.32
1.6
1.46
6.24
5.76
6
0.6
0.80
0.66
0.45
0.10
0.70
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
identisch mit ISO 1207
Standard
A2
BÖLLHOFF 84A2612
84A2612
23-11-01-02
2.0
M 6
10.0
9.78
3.9
3.60
12.35
11.65
12
1.6
1.91
1.66
1.00
0.25
1.60
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
identisch mit ISO 1207
Standard
A2
BÖLLHOFF 84A2820
84A2820
23-11-01-02
2.5
M 8
13.0
12.73
5.0
4.70
20.42
19.58
20
2.0
2.31
2.06
1.25
0.40
2.00
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
identisch mit ISO 1207
Standard
A2
BÖLLHOFF 84A2880
84A2880
23-11-01-02
2.5
M 8
13.0
12.73
5.0
4.70
80.95
79.05
80
2.0
2.31
2.06
1.25
0.40
2.00
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
identisch mit ISO 1207
Standard
A2
BÖLLHOFF 84A23,535
84A23,535
23-11-01-02
1.2
M 3,5
6.0
5.82
2.4
2.26
35.50
34.50
35
1.0
1.20
1.06
0.60
0.10
1.00
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
identisch mit ISO 1207
Standard
A2
BÖLLHOFF 84A2490
84A2490
23-11-01-02
1.4
M 4
7.0
6.78
2.6
2.46
90.95
89.05
90
1.2
1.51
1.26
0.70
0.20
1.10
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
identisch mit ISO 1207
Standard
A2
BÖLLHOFF 84A2440
84A2440
23-11-01-02
1.4
M 4
7.0
6.78
2.6
2.46
40.50
39.50
40
1.2
1.51
1.26
0.70
0.20
1.10
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
identisch mit ISO 1207
Standard
A2
BÖLLHOFF 84A2480
84A2480
23-11-01-02
1.4
M 4
7.0
6.78
2.6
2.46
80.95
79.05
80
1.2
1.51
1.26
0.70
0.20
1.10
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
identisch mit ISO 1207
Standard
A2
BÖLLHOFF 84A2410
84A2410
23-11-01-02
1.4
M 4
7.0
6.78
2.6
2.46
10.29
9.71
10
1.2
1.51
1.26
0.70
0.20
1.10
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
identisch mit ISO 1207
Standard
A2
BÖLLHOFF 84A2316
84A2316
23-11-01-02
1.0
M 3
5.5
5.32
2.0
1.86
16.35
15.65
16
0.8
1.00
0.86
0.50
0.10
0.85
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
identisch mit ISO 1207
Standard
A2
BÖLLHOFF 84A23,525
84A23,525
23-11-01-02
1.2
M 3,5
6.0
5.82
2.4
2.26
25.42
24.58
25
1.0
1.20
1.06
0.60
0.10
1.00
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
identisch mit ISO 1207
Standard
A2
BÖLLHOFF 84A26100
84A26100
23-11-01-02
2.0
M 6
10.0
9.78
3.9
3.60
100.95
99.05
100
1.6
1.91
1.66
1.00
0.25
1.60
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
identisch mit ISO 1207
Standard
A2
BÖLLHOFF 84A2312
84A2312
23-11-01-02
1.0
M 3
5.5
5.32
2.0
1.86
12.35
11.65
12
0.8
1.00
0.86
0.50
0.10
0.85
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
identisch mit ISO 1207
Standard
A2
BÖLLHOFF 84A2625
84A2625
23-11-01-02
2.0
M 6
10.0
9.78
3.9
3.60
25.42
24.58
25
1.6
1.91
1.66
1.00
0.25
1.60
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Schlitz
identisch mit ISO 1207
Standard
A2
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 963 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 84 - Steel 4.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 125 A - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 127 A - Spring steel zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 912 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 128 - Spring steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN 126 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
DIN 95 - Recessed raised countersunk head wood screws, with slot
Fabory
13.02.2023
DIN 125 B - Steel 140 HV zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Brass nickel-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 84 - FN 300 - 4.8, verzinkt blau - Cylinder head screws, ISO 1207
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 84 - FN 423 - 8.8, verzinkt blau - Cylinder head screws, ISO 1207
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 84 - Slotted cheese head screws, accordingin to ISO 1207
Fabory
13.02.2023
DIN 923 - Slotted pan head screws with shoulder
Fabory
13.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表