您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 912 - Stahl 12.9 Zinklamelle
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Innenkraftangriff
Zylinderschrauben
DIN 912 - Zylinderschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640899631/640915029/640915035/640917100.prj},{NB=912129G91230},{ARTIKELNUMMER=912129G91230},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/9a/aa/din_912_stahl_12.9_zl__pv.png},{ECLASS=23-11-01-02},{B=36},{DAMAX=13.7},{DD=M 12},{DKMAX=18},{DKMIN=17.73},{DSMAX=12},{DSMIN=11.73},{EMIN=11.43},{KMAX=12},{KMIN=11.57},{LMAXA=30.42},{LMINA=29.58},{LAENGEL=30},{MAXLAENGE=30},{S=10},{SMAX=10.175},{SMIN=10.025},{TMIN=6},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Zylinderkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Innensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 4762},{OBERFLAECHE=Zinklamelle},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=12.9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
B
b
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DKMAX
dk max.
ⁿ/ₐ
DKMIN
dk min.
ⁿ/ₐ
DSMAX
ds max.
ⁿ/ₐ
DSMIN
ds min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
KMAX
k max.
ⁿ/ₐ
KMIN
k min.
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
MAXLAENGE
Max. Länge
ⁿ/ₐ
S
s
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
TMIN
t min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 912129G9840
912129G9840
23-11-01-02
28
9.2
M 8
13
12.73
8
7.78
6.86
8
7.78
40.50
39.50
40
40
6
6.140
6.050
4
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Zinklamelle
Standard
12.9
BÖLLHOFF 912129G91250
912129G91250
23-11-01-02
36
13.7
M 12
18
17.73
12
11.73
11.43
12
11.57
50.50
49.50
50
50
10
10.175
10.025
6
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Zinklamelle
Standard
12.9
BÖLLHOFF 912129G91650
912129G91650
23-11-01-02
44
17.7
M 16
24
23.67
16
15.73
16.00
16
15.57
50.50
49.50
50
50
14
14.212
14.032
8
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Zinklamelle
Standard
12.9
BÖLLHOFF 912129G9830
912129G9830
23-11-01-02
28
9.2
M 8
13
12.73
8
7.78
6.86
8
7.78
30.42
29.58
30
30
6
6.140
6.050
4
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Zinklamelle
Standard
12.9
BÖLLHOFF 912129G91060
912129G91060
23-11-01-02
32
11.2
M 10
16
15.73
10
9.78
9.15
10
9.64
60.60
59.40
60
60
8
8.175
8.025
5
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Zinklamelle
Standard
12.9
BÖLLHOFF 912129G91240
912129G91240
23-11-01-02
36
13.7
M 12
18
17.73
12
11.73
11.43
12
11.57
40.50
39.50
40
40
10
10.175
10.025
6
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Zinklamelle
Standard
12.9
BÖLLHOFF 912129G91035
912129G91035
23-11-01-02
32
11.2
M 10
16
15.73
10
9.78
9.15
10
9.64
35.50
34.50
35
35
8
8.175
8.025
5
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Zinklamelle
Standard
12.9
BÖLLHOFF 912129G9640
912129G9640
23-11-01-02
24
6.8
M 6
10
9.78
6
5.82
5.72
6
5.82
40.50
39.50
40
40
5
5.140
5.020
3
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Zinklamelle
Standard
12.9
BÖLLHOFF 912129G9630
912129G9630
23-11-01-02
24
6.8
M 6
10
9.78
6
5.82
5.72
6
5.82
30.42
29.58
30
30
5
5.140
5.020
3
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Zinklamelle
Standard
12.9
BÖLLHOFF 912129G91230
912129G91230
23-11-01-02
36
13.7
M 12
18
17.73
12
11.73
11.43
12
11.57
30.42
29.58
30
30
10
10.175
10.025
6
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Zinklamelle
Standard
12.9
BÖLLHOFF 912129G91640
912129G91640
23-11-01-02
44
17.7
M 16
24
23.67
16
15.73
16.00
16
15.57
40.50
39.50
40
40
14
14.212
14.032
8
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Zinklamelle
Standard
12.9
BÖLLHOFF 912129G91660
912129G91660
23-11-01-02
44
17.7
M 16
24
23.67
16
15.73
16.00
16
15.57
60.60
59.40
60
60
14
14.212
14.032
8
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Zinklamelle
Standard
12.9
BÖLLHOFF 912129G91030
912129G91030
23-11-01-02
32
11.2
M 10
16
15.73
10
9.78
9.15
10
9.64
30.42
29.58
30
30
8
8.175
8.025
5
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Zinklamelle
Standard
12.9
BÖLLHOFF 912129G91040
912129G91040
23-11-01-02
32
11.2
M 10
16
15.73
10
9.78
9.15
10
9.64
40.50
39.50
40
40
8
8.175
8.025
5
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Zinklamelle
Standard
12.9
BÖLLHOFF 912129G91050
912129G91050
23-11-01-02
32
11.2
M 10
16
15.73
10
9.78
9.15
10
9.64
50.50
49.50
50
50
8
8.175
8.025
5
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Zinklamelle
Standard
12.9
BÖLLHOFF 912129G91025
912129G91025
23-11-01-02
32
11.2
M 10
16
15.73
10
9.78
9.15
10
9.64
25.42
24.58
25
25
8
8.175
8.025
5
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Zinklamelle
Standard
12.9
BÖLLHOFF 912129G91045
912129G91045
23-11-01-02
32
11.2
M 10
16
15.73
10
9.78
9.15
10
9.64
45.50
44.50
45
45
8
8.175
8.025
5
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Zinklamelle
Standard
12.9
BÖLLHOFF 912129G9835
912129G9835
23-11-01-02
28
9.2
M 8
13
12.73
8
7.78
6.86
8
7.78
35.50
34.50
35
35
6
6.140
6.050
4
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Zinklamelle
Standard
12.9
BÖLLHOFF 912129G9825
912129G9825
23-11-01-02
28
9.2
M 8
13
12.73
8
7.78
6.86
8
7.78
25.42
24.58
25
25
6
6.140
6.050
4
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Zinklamelle
Standard
12.9
BÖLLHOFF 912129G91225
912129G91225
23-11-01-02
36
13.7
M 12
18
17.73
12
11.73
11.43
12
11.57
25.42
24.58
25
25
10
10.175
10.025
6
DIN
Zylinderkopf
Metrisches Gewinde
Innensechskant
ähnlich ISO 4762
Zinklamelle
Standard
12.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN 912 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 912 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 6923 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 912 - Steel 12.9
Böllhoff
26.10.2021
DIN 912 - Steel 8.8 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 912 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
DIN 912 (ISO 4762) - FN 124 - 12.9, schwarz - Cylinder head screws cap scre...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 1192 - 12.9, verzinkt blau - Cylinder head screws c...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 - Steel 10.9
Böllhoff
26.10.2021
DIN 912 - Cylinder head screws cap screws
Roehm
18.10.2023
DIN 912 (ISO 4762) - FN 125 - 12.9, schwarz - Cylinder head screws cap scre...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 (ISO 4762) - FN 2119 - 12.9, Zinklamellen beschichtet - Cylinder he...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 912 - Hexagon socket head cap screw
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表