您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 931 - Edelstahl A2
Böllhoff
Schrauben
Schrauben mit Aussenkraftangriff
Sechskantschrauben
DIN 931 - Sechskantschrauben
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640899625/640921893/640922928/640922934/640922940.prj},{NB=931A233100},{ARTIKELNUMMER=931A233100},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/82/ee/din_931_edelstahl_a2__2016-08-23pv.png},{ECLASS=23-11-01-01},{BLUEBER200=91},{BLBIS125=72},{BLBIS200=78},{CMAX=0.8},{CMIN=0.20},{DAMAX=36.4},{DD=M 33},{DSMAX=33},{DWMINA=MIN},{DWMINB=46.60},{EMINA=MIN},{EMINB=55.37},{KMAXA=MIN},{KMAXB=21.42},{KMINA=MIN},{KMINB=20.58},{LMAXA=100.70},{LMAXB=101.75},{LMINA=99.30},{LMINB=98.25},{LAENGEL=100},{STEIGUNGP=3.50},{PRODUKTKLASSE=B},{RMIN=1.00},{SMAX=50},{SMINA=MIN},{SMINB=49.00},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{KOPFFORM=Sechskantkopf},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 4014},{SPITZEGEWINDEENDE=Standard},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=A2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
BLUEBER200
b l über 200
ⁿ/ₐ
BLBIS125
b l bis 125
ⁿ/ₐ
BLBIS200
b l bis 200
ⁿ/ₐ
CMAX
c max.
ⁿ/ₐ
CMIN
c min.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DSMAX
ds max.
ⁿ/ₐ
DWMINA
dw min. A
ⁿ/ₐ
DWMINB
dw min. B
ⁿ/ₐ
EMINA
e min. A
ⁿ/ₐ
EMINB
e min. B
ⁿ/ₐ
KMAXA
k max. A
ⁿ/ₐ
KMAXB
k max. b
ⁿ/ₐ
KMINA
k min. A
ⁿ/ₐ
KMINB
k min. b
ⁿ/ₐ
LMAXA
l max. A
ⁿ/ₐ
LMAXB
l max. B
ⁿ/ₐ
LMINA
l min. A
ⁿ/ₐ
LMINB
l min. B
ⁿ/ₐ
LAENGEL
Länge (l)
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
PRODUKTKLASSE
Produktklasse
ⁿ/ₐ
RMIN
r min.
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMINA
s min. A
ⁿ/ₐ
SMINB
s min. B
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
SPITZEGEWINDEENDE
Spitze/Gewindeende
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 931A2680
931A2680
23-11-01-01
37
18
24
0.5
0.15
6.8
M 6
6
8.88
8.74
11.05
10.89
4.150
4.24
3.850
3.76
80.60
81.50
79.40
78.50
80
1.00
B
0.25
10
9.64
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
Standard
A2
BÖLLHOFF 931A224150
931A224150
23-11-01-01
73
54
60
0.8
0.20
26.4
M 24
24
33.61
33.25
39.98
39.55
15.215
15.35
14.785
14.65
150.80
152.00
149.20
148.00
150
3.00
A
0.80
36
35.38
35.00
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
Standard
A2
BÖLLHOFF 931A233130
931A233130
23-11-01-01
91
72
78
0.8
0.20
36.4
M 33
33
46.60
55.37
21.42
20.58
130.80
132.00
129.20
128.00
130
3.50
B
1.00
50
49.00
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
Standard
A2
BÖLLHOFF 931A21070
931A21070
23-11-01-01
45
26
32
0.6
0.15
11.2
M 10
10
14.63
14.47
17.77
17.59
6.580
6.69
6.220
6.11
70.60
71.50
69.40
70
1.50
A
0.40
16
15.73
15.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
Standard
A2
BÖLLHOFF 931A236180
931A236180
23-11-01-01
97
78
84
0.8
0.20
39.4
M 36
36
51.11
60.79
22.92
22.08
182.00
178.00
180
4.00
B
1.00
55
53.80
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
Standard
A2
BÖLLHOFF 931A224260
931A224260
23-11-01-01
73
54
60
0.8
0.20
26.4
M 24
24
33.61
33.25
39.98
39.55
15.215
15.35
14.785
14.65
262.60
257.40
260
3.00
B
0.80
36
35.00
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
Standard
A2
BÖLLHOFF 931A230140
931A230140
23-11-01-01
85
66
72
0.8
0.20
33.4
M 30
30
42.75
50.85
19.12
18.28
140.80
142.00
139.20
138.00
140
3.50
B
1.00
46
45.00
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
Standard
A2
BÖLLHOFF 931A227190
931A227190
23-11-01-01
79
60
66
0.8
0.20
30.4
M 27
27
38.00
45.20
17.35
16.65
192.30
187.70
190
3.00
B
1.00
41
40.00
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
Standard
A2
BÖLLHOFF 931A227130
931A227130
23-11-01-01
79
60
66
0.8
0.20
30.4
M 27
27
38.00
45.20
17.35
16.65
130.80
132.00
129.20
128.00
130
3.00
B
1.00
41
40.00
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
Standard
A2
BÖLLHOFF 931A22475
931A22475
23-11-01-01
73
54
60
0.8
0.20
26.4
M 24
24
33.61
33.25
39.98
39.55
15.215
15.35
14.785
14.65
75.60
74.40
75
3.00
A
0.80
36
35.38
35.00
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
Standard
A2
BÖLLHOFF 931A21480
931A21480
23-11-01-01
53
34
40
0.6
0.15
15.7
M 14
14
20.50
24.49
8.980
8.620
80.60
81.50
79.40
78.50
80
2.00
A
0.60
22
21.67
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
Standard
A2
BÖLLHOFF 931A2860
931A2860
23-11-01-01
41
22
28
0.6
0.15
9.2
M 8
8
11.63
11.47
14.38
14.20
5.450
5.54
5.150
5.06
60.60
61.50
59.40
60
1.25
A
0.40
13
12.73
12.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
Standard
A2
BÖLLHOFF 931A224220
931A224220
23-11-01-01
73
54
60
0.8
0.20
26.4
M 24
24
33.61
33.25
39.98
39.55
15.215
15.35
14.785
14.65
222.30
217.70
220
3.00
B
0.80
36
35.00
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
Standard
A2
BÖLLHOFF 931A2645
931A2645
23-11-01-01
37
18
24
0.5
0.15
6.8
M 6
6
8.88
8.74
11.05
10.89
4.150
4.24
3.850
3.76
45.50
46.25
44.50
45
1.00
A
0.25
10
9.78
9.64
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
Standard
A2
BÖLLHOFF 931A2640
931A2640
23-11-01-01
37
18
24
0.5
0.15
6.8
M 6
6
8.88
8.74
11.05
10.89
4.150
4.24
3.850
3.76
40.50
41.25
39.50
40
1.00
A
0.25
10
9.78
9.64
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
Standard
A2
BÖLLHOFF 931A212120
931A212120
23-11-01-01
49
30
36
0.6
0.15
13.7
M 12
12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.680
7.79
7.320
7.21
120.70
121.75
119.30
118.25
120
1.75
A
0.60
18
17.73
17.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
Standard
A2
BÖLLHOFF 931A23390
931A23390
23-11-01-01
91
72
78
0.8
0.20
36.4
M 33
33
46.60
55.37
21.42
20.58
90.70
91.75
89.30
88.25
90
3.50
B
1.00
50
49.00
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
Standard
A2
BÖLLHOFF 931A220170
931A220170
23-11-01-01
65
46
52
0.8
0.20
22.4
M 20
20
28.19
27.70
33.53
32.95
12.715
12.85
12.285
12.15
172.00
168.00
170
2.50
B
0.80
30
29.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
Standard
A2
BÖLLHOFF 931A212230
931A212230
23-11-01-01
49
30
36
0.6
0.15
13.7
M 12
12
16.63
16.47
20.03
19.85
7.680
7.79
7.320
7.21
232.30
227.70
230
1.75
B
0.60
18
17.57
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
Standard
A2
BÖLLHOFF 931A216290
931A216290
23-11-01-01
57
38
44
0.8
0.20
17.7
M 16
16
22.49
22.00
26.75
26.17
10.180
10.29
9.820
9.71
292.60
287.40
290
2.00
B
0.60
24
23.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
Standard
A2
BÖLLHOFF 931A230170
931A230170
23-11-01-01
85
66
72
0.8
0.20
33.4
M 30
30
42.75
50.85
19.12
18.28
172.00
168.00
170
3.50
B
1.00
46
45.00
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
Standard
A2
BÖLLHOFF 931A2570
931A2570
23-11-01-01
35
16
22
0.5
0.15
5.7
M 5
5
6.88
6.74
8.79
8.63
3.650
3.74
3.350
3.26
70.60
71.50
69.40
70
0.80
B
0.20
8
7.64
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
Standard
A2
BÖLLHOFF 931A22070
931A22070
23-11-01-01
65
46
52
0.8
0.20
22.4
M 20
20
28.19
27.70
33.53
32.95
12.715
12.85
12.285
12.15
70.60
71.50
69.40
70
2.50
A
0.80
30
29.67
29.16
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
Standard
A2
BÖLLHOFF 931A214100
931A214100
23-11-01-01
53
34
40
0.6
0.15
15.7
M 14
14
20.50
24.49
8.980
8.620
100.70
101.75
99.30
98.25
100
2.00
A
0.60
22
21.67
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
Standard
A2
BÖLLHOFF 931A230150
931A230150
23-11-01-01
85
66
72
0.8
0.20
33.4
M 30
30
42.75
50.85
19.12
18.28
150.80
152.00
149.20
148.00
150
3.50
B
1.00
46
45.00
DIN
Sechskantkopf
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4014
Standard
A2
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ISO 4014 (DIN 931) - Hexagon head bolts with shank, product groups A and B
Fabory
21.04.2022
DIN 934 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 931 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 125 A - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN EN ISO 4032 - Hex nut, Stainless Steel
Maschinenbau Kitz
02.05.2024
DIN 934 - Stainless steel A2, metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
Model 19773 - Rivkle® blind nut with cylindrical shaft and thin head - Pass...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
DIN 934 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 931 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
V.2H_P - Machine screws PARTIALLY THREADED HEXAGON HEAD SCREWS DIN 931 NFE ...
FG INOX
25.04.2023
DIN 931 - Steel 10.9
Böllhoff
26.10.2021
DIN 931 (ISO 4014) - FN 101 - 8.8, verzinkt blau - Hexagon set screws with ...
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表