您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
DIN 934 - Stahl 12
Böllhoff
Muttern
Muttern ohne Sicherungsfunktion
Sechskantmuttern
DIN 934 - Sechskantmuttern
Powered by
CAD模型選擇
{boellhoff/640943791/640943797/640944938/640945347/640945682.prj},{NB=9341220},{ARTIKELNUMMER=9341220},{VORSCHAUBILD=../../../../_pool_/17/dd/din_934_stahl_12__pv.png},{ECLASS=23-11-07-01},{DAMAX=21.60},{DAMIN=20},{DD=M 20},{DWMIN=28.2},{EMIN=32.95},{MMAX=16.0},{MMIN=14.90},{STEIGUNGP=2.50},{SMAX=30},{SMIN=29.16},{NORMBEZEICHNUNG=DIN},{GEWINDEART=Metrisches Gewinde},{KRAFTANGRIFF=Außensechskant},{NORMVARIANTE=ähnlich ISO 4032},{OBERFLAECHE=blank},{WERKSTOFFAUSFUEHRUNG=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
ARTIKELNUMMER
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
ECLASS
eclass-Nr.
ⁿ/ₐ
DAMAX
da max.
ⁿ/ₐ
DAMIN
da min.
ⁿ/ₐ
DD
Durchmesser (d)
ⁿ/ₐ
DWMIN
dw min.
ⁿ/ₐ
EMIN
e min.
ⁿ/ₐ
MMAX
m max.
ⁿ/ₐ
MMIN
m min.
ⁿ/ₐ
STEIGUNGP
Steigung (P)
ⁿ/ₐ
SMAX
s max.
ⁿ/ₐ
SMIN
s min.
ⁿ/ₐ
NORMBEZEICHNUNG
Normbezeichnung
ⁿ/ₐ
GEWINDEART
Gewindeart
ⁿ/ₐ
KRAFTANGRIFF
Kraftangriff
ⁿ/ₐ
NORMVARIANTE
Norm-Variante
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERKSTOFFAUSFUEHRUNG
Werkstoffausführung
ⁿ/ₐ
BÖLLHOFF 934128
934128
23-11-07-01
8.75
8
M 8
11.3
14.38
6.5
6.14
1.25
13
12.73
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
12
BÖLLHOFF 9341227
9341227
23-11-07-01
29.10
27
M 27
38.0
45.20
22.0
20.70
3.00
41
40.00
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
12
BÖLLHOFF 9341212
9341212
23-11-07-01
13.00
12
M 12
17.2
21.10
10.0
9.64
1.75
19
18.67
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
12
BÖLLHOFF 9341224
9341224
23-11-07-01
25.90
24
M 24
33.2
39.55
19.0
17.70
3.00
36
35.00
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
12
BÖLLHOFF 9341220
9341220
23-11-07-01
21.60
20
M 20
28.2
32.95
16.0
14.90
2.50
30
29.16
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
12
BÖLLHOFF 934126
934126
23-11-07-01
6.75
6
M 6
8.8
11.05
5.0
4.70
1.00
10
9.78
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
12
BÖLLHOFF 9341230
9341230
23-11-07-01
32.40
30
M 30
42.7
50.65
24.0
22.70
3.50
46
45.00
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
12
BÖLLHOFF 9341210
9341210
23-11-07-01
10.80
10
M 10
15.3
18.90
8.0
7.64
1.50
17
16.73
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
12
BÖLLHOFF 9341216
9341216
23-11-07-01
17.30
16
M 16
22.2
26.75
13.0
12.30
2.00
24
23.67
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
12
BÖLLHOFF 9341236
9341236
23-11-07-01
38.90
36
M 36
51.1
60.79
29.0
27.40
4.00
55
53.80
DIN
Metrisches Gewinde
Außensechskant
ähnlich ISO 4032
blank
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
DIN 934 - Hexagon nuts
Fabory
13.02.2023
DIN 934 - Steel 10
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Brass nickel-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Stainless steel A4
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Steel 8 nickel-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Steel 10 zinc-plated
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 912 - Steel 12.9 zinc flake coating
Böllhoff
26.10.2021
DIN 125 A - Stainless steel A2
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 (ISO 4032) - FN 151 - 8, blank - Hexagon nuts
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 125 A - Steel 140 HV hot-dip galvanised
Böllhoff
26.10.2021
DIN 934 - Stainless steel A2, metric fine thread
Böllhoff
26.10.2021
DIN 933 - Steel 8.8
Böllhoff
26.10.2021
DIN 125 A - Steel 140 HV
Böllhoff
26.10.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表