您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: Blohm
Created: 16.10.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0064 - Spacer rings
Blohm
Spring plungers, locking bolts, ball locking bolts
Indexing plungers
Powered by
CAD模型選擇
{blohm/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/arretierbolzen/03089_4.prj},{NB=B0064.91215051},{BESTBLOHM=B0064.91215051},{SS=1.4305},{D=12},{D1=15},{L=5},{GEW=0.0023},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182200},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
SS
Steel code
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
B0064.90811021
B0064.90811021
1.4305
8
11
2
0.0006
Yes
73182200
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0064.90811031
B0064.90811031
1.4305
8
11
3
0.0010
Yes
73182200
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0064.90811041
B0064.90811041
1.4305
8
11
4
0.0013
Yes
73182200
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0064.90811061
B0064.90811061
1.4305
8
11
6
0.0020
Yes
73182200
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0064.90811081
B0064.90811081
1.4305
8
11
8
0.0027
Yes
73182200
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0064.91014021
B0064.91014021
1.4305
10
14
2
0.0010
Yes
73182200
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0064.91014031
B0064.91014031
1.4305
10
14
3
0.0016
Yes
73182200
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0064.91014041
B0064.91014041
1.4305
10
14
4
0.0022
Yes
73182200
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0064.91014061
B0064.91014061
1.4305
10
14
6
0.0035
Yes
73182200
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0064.91014081
B0064.91014081
1.4305
10
14
8
0.0046
Yes
73182200
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0064.91215021
B0064.91215021
1.4305
12
15
2
0.0009
Yes
73182200
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0064.91215041
B0064.91215041
1.4305
12
15
4
0.0018
Yes
73182200
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0064.91215051
B0064.91215051
1.4305
12
15
5
0.0023
Yes
73182200
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0064.91215061
B0064.91215061
1.4305
12
15
6
0.0028
Yes
73182200
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0064.91215081
B0064.91215081
1.4305
12
15
8
0.0037
Yes
73182200
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0064.91217021
B0064.91217021
1.4305
12
17
2
0.0016
Yes
73182200
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0064.91217041
B0064.91217041
1.4305
12
17
4
0.0034
Yes
73182200
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0064.91217051
B0064.91217051
1.4305
12
17
5
0.0042
Yes
73182200
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0064.91217061
B0064.91217061
1.4305
12
17
6
0.0052
Yes
73182200
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0064.91217081
B0064.91217081
1.4305
12
17
8
0.0069
Yes
73182200
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0064.91621041
B0064.91621041
1.4305
16
21
4
0.0044
Yes
73182200
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0064.91621051
B0064.91621051
1.4305
16
21
5
0.0055
Yes
73182200
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0064.91621061
B0064.91621061
1.4305
16
21
6
0.0065
Yes
73182200
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0064.91621081
B0064.91621081
1.4305
16
21
8
0.0087
Yes
73182200
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0064.91621101
B0064.91621101
1.4305
16
21
10
0.0110
Yes
73182200
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
05000228000 - Spacer ring for locking bolts
SToxxparts
31.05.2022
6060R - Copper seal part
DKC
27.11.2019
DIN 7603 A - FN 481 - Kupfer, blank - Sealing rings, form A, flat gasket
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
GN 609.5 - Stainless Steel-Distance bushings, for indexing plungers assembl...
Elesa+Ganter
21.06.2024
Modèle 32-185 - Entretoise pour doigt d'indexage - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
29.07.2020
ASF Space washers - DME
D-M-E
08.08.2018
3613 - SFS Distanzring m. Duchgangsloch rostfrei A2 ALD
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
OFABAZ - 铜合金直柱带油槽型--内径F7 外径m6
A&T-3D Gallery
24.04.2024
03089 - Spacer rings
norelem
30.05.2024
244.11. - Spacer sleeve
FIBRO
08.05.2024
PZC - Compensating disc
PROPLASTICA
19.08.2021
K0665 - Spacer rings
KIPP
27.05.2024
DR.01 - Spacer tubes
Bordignon
09.01.2023
ESR Spacer rings - DME
D-M-E
08.08.2018
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表